- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- futófelület anyaga szerint
-
Gumi kerekek
Gumi kerekek
Kerék 200 mm
Az Elastech kerék acél, vas testből és 75 mm széles, rugalmas gumi futófelületből áll, amely fekete színű és vulkanizált. A kerék átmérője 200 mm. A terméket AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gégyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok alkalmazásaihoz tervezték. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 500 kg 6 km/h sebességnél vagy 600 kg 4 km/h sebességnél.
Kerék 100 mm
A Supratech kerék egy polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az 34,9 mm hosszúságú nábhoz 12 mm átmérőjű tengely-furattal csatlakoztatható. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, munkapadok és szállítóberendezések.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axletartó furat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelű, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgoös konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 150 mm
Az Elastech kerék egy 150 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axlyfurat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz rozsdamentes kivitelben, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, tömörgumi futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 48 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.
Kerék 100 mm
A Puretech kerék egy polipropilén alapanyagú, tömör gumi futófelülettel rendelkező alkatrész, amely 35 mm széles futófelülettel és 100 mm átmérővel készült. A kerék 44,4 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy segítségével biztosítva a sima működést. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 4 km/h sebességnél. A nyomot nem hagyó futófelület ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaira.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék polipropilén testből készült, tömörgumi fekete futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyzással szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványokon, bevásárlókocsikon, bolti bútorokon és kiállítókon, szerszámrendezeréken, hulladékkezelő berendezéseken, munkapadokon és szállítóberendezéseken.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, tömör gumival bevont görgő, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapággyal szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A tömör gumi futófelület nem hagy nyomot, így ideális választás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 160 mm
Az Elastech kerék egy 160 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 280 kg 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépiparban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gépipar, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok számára alkalmas.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy poliamid testű, görgőcsapágyazott görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület fekete, vulkanizált gumi anyagból készült, amely biztosítja a tartósságot és a megbízható tapadást. A kerék 58 mm hosszú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy poliamid testből készült, rugalmas gumi futófelülettel ellátott görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy alkalmazásával. A rugalmas gumi futófelület nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, amely biztosítja a magas minőséget és tartósságot. A kerék statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék széles körben alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 100 mm
Az Elastech kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid testből készült görgő, amely 34 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült. A kerék 45 mm hosszú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgoős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 75 mm
A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, polipropilén testből készült görgő, amely siklócsapágygyal van felszerelve és tömör, nyomot nem hagyó gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 25 mm, a tengely furatának átmérője 8 mm, a nábhossz pedig 26,5 mm. A kerék statikus terhelhetősége 120 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 60 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtásában.
Kerék 150 mm
A Puretech kerék egy polipropilén alapanyagú, 150 mm átmérőjű görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36,5 mm hosszú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Terhelhetősége statikus állapotban 160 kg, dinamikus terheléskor pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések görgős rendszereibe történő beépítéshez.
Kerék 300 mm
Az Elastech kerék egy 300 mm átmérőjű, professzionális görgőrendszerekhez tervezett alkatrész, amely 55 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. Az alumínium test 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 480 kg 6 km/h sebességnél vagy 600 kg 4 km/h sebességnél. Alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépiparban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgetett konténerekben, állványokon, szerszámrendezeőkben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 80 mm
A Puretech kerék egy acéllemezből készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 30 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 44,4 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyzással ellátott. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványokon, bevásárlókocsikon, bolti bútorokon és kiállítókon, szerszámrendezkéseken, hulladékkezelő berendezéseken, munkapadokon és szállítóberendezéseken.
Kerék 250 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, 250 mm átmérőjű görgő, amely 50 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszú csapággyal és 20,1 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, siklócsapágy típusú csapágyazással. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. A Puretech kerék állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásához ideális megoldást nyújt.
Kerék 100 mm
A Supratech kerék egy 100 mm átmérőjű, polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből készült görgő, amely 32 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A 44,4 mm hosszúságú agy és a 12 mm átmérőjű tengelyfurat lehetővé teszi a könnyű beépítést a görgős konténerekbe, bevásárlókocsikba, bolti bútorokba és kiállítókba, valamint szerszámkocsiokba, munkapadokra és szállítóberendezésekre. A kerék statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő teljesítményt nyújt az ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.
Kerék 125 mm
A Supratech kerék egy 125 mm átmérőjű, polipropilén testből készült görgő, amely termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik 32 mm szélesség mellett. A kerék 36,5 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosítva a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható görgoös konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, munkapadok és szállítóberendezések hajtásához.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, professzionális szállítási alkalmazásokhoz tervezett görgő, amely 40 mm széles, rugalmas gumival bevont futófelülettel rendelkezik. A futóanyag nyomot nem hagyó, antisztatikus, vulkanizált gumi, amely biztosítja a tiszta munkakörnyezetet és az elektromos biztonságot. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima működést. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék ideális megoldás AMR rendszerekhez, automatizált shuttle rendszerekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállítási és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, tűzoltótechnikához, gépiparhoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, görgoős konténerekhez, állványokhoz, szerszámrendezerekhez, szállítóberendezésekhez és munkapadokhoz.
Kerék 100 mm
A Puretech kerék egy 100 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy 125 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék középcsapja 36 mm hosszú, és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 150 mm
A Puretech kerék egy 150 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással rendelkezik. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék tengely furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 36 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések számára.
Frequently Asked Questions
Advantages of Rubber Wheels
Rubber wheels are a versatile and widely used solution for smooth, controlled, and reliable mobility. At TENTE, our portfolio includes a variety of rubber compounds and tread designs — from soft, elastic blends that offer excellent floor protection and comfort to harder, wear-resistant rubbers optimised for durability and efficient rolling. By selecting the right rubber hardness and tread profile for the operating environment, you can achieve the perfect balance of grip, noise reduction, rolling resistance, and longevity — making these wheels adaptable to diverse performance requirements.
TENTE rubber castor wheels offer several key benefits:
Versatile Grip and Traction – Depending on the rubber compound, these wheels can provide excellent surface adhesion, reducing slippage on smooth or slightly uneven floors. Softer compounds enhance traction, while harder rubbers prioritise rolling efficiency.
Floor Protection – Non-marking rubber options prevent scuffing and damage on delicate floors, ensuring a clean, professional appearance over time.
Optimised Noise and Comfort – Softer rubber treads naturally dampen vibrations and rolling noise, especially on hard, smooth surfaces like tiles or polished concrete. Harder compounds generate slightly more noise but provide better efficiency and durability on robust floors.
Efficient Rolling Performance – With the right combination of tread hardness and floor compatibility, rubber wheels minimize rolling resistance, making them well-suited for frequent transport and long-term reliability.
Types of Rubber Wheels
Rubber wheels come in a wide range of designs, tread compositions, and load capacities, making it possible to choose the ideal solution for nearly any mobility requirement. At TENTE, our portfolio includes options from small, lightweight wheels for compact applications to heavy-duty solutions built for high-performance equipment. While the tread material and wheel design are key factors in performance, the type of housing in which the wheels are used also plays a critical role in determining their overall load capacity, durability, and operating suitability. Selecting the right combination of wheel and housing ensures optimal functionality, safety, and service life. Below are some of the commonly used types of rubber castor wheels:
Small Rubber Wheels
Small rubber wheels are designed for applications where compact size and controlled manoeuvrability are required. They are available with different rubber compound treads and hardness levels, allowing them to adapt to different floor conditions and performance needs. Load capacity and durability vary significantly depending on both the wheel design and the type of housing they are paired with – for example, lightweight plastic housings are suitable for lower-load scenarios, while reinforced steel housings enable higher strength and stability. One representative product line in our range are our DIK wheels using the TENTE Puretech non-marking solid rubber as a tread material. These small rubber wheels use a wheel body made from sheet steel and are available with a 50 mm wheel diameter as the smallest option. These wheels are commonly used in our Agila or Agila twin castors.
Solid Rubber Wheels
Solid rubber wheels are designed for excellent stability and wear resistance. Depending on the tread hardness, they can provide balanced performance between rolling efficiency, grip, and vibration damping. These wheels are commonly used in environments where reliability and consistency are critical. When paired with robust housing types, such as heavy-duty pressed steel, solid rubber wheels can support significantly higher load capacities while maintaining a long service life. Our FVP wheels using Puretech solid rubber are one example from our product portfolio. They are available with wheel diameters of up to 300 mm and can bear static loads of up to 1600 kg, 960kg at 4 km/h and 800 kg at 6 km/h. These solid rubber wheels are commonly used in our Kappa or Kappa load castors.
Fields of Application for Rubber Wheels
Rubber wheels are used across a wide variety of industries thanks to their adaptability and performance. Their suitability for specific applications depends on factors such as tread hardness, wheel size, and the type of castor housing used. In healthcare environments, they are commonly fitted on patient lifters, recliners, treatment chairs, bedside tables, and shower chairs, providing smooth, quiet mobility while protecting sensitive flooring. In industrial settings, rubber wheels support automated shuttle systems, forklift trucks, and roll containers, delivering reliable rolling performance across different surface conditions. Within furniture and mobile applications, they are often integrated into catering carts, meal delivery systems, and furniture, ensuring comfortable handling and low-noise operation. By selecting the right tread hardness and matching it to the floor type, rubber castor wheels can be configured for optimal performance — from delicate indoor surfaces requiring non-marking properties to demanding industrial environments where durability and efficient rolling are essential.