Kerék 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337969
Termékszám:
UFR125x40-Ø15
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék egy poliamid testből készült, rugalmas gumi futófelülettel ellátott görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm fut...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Elastech kerék egy poliamid testből készült, rugalmas gumi futófelülettel ellátott görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy alkalmazásával. A rugalmas gumi futófelület nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, amely biztosítja a magas minőséget és tartósságot. A kerék statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék széles körben alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.