- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Életmód
- Vásárlás és kiskereskedelem
-
Kereskedelmi görgők
Kereskedelmi görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban található. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely tömörgumi, fekete futófelülettel és siklócsapágygyal rendelkezik, míg a keréktest polipropilénből készült. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 150 kg, dinamikus terhelésre pedig 75 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgő alkalmazása széles körű: használható autóipari OEM megoldásokban, élelmiszerszállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes környezetekben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel van ellátva a kiváló tapadás és a csendes működés érdekében. A kerék precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosított a sima és könnyű mozgás. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 200 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, amely biztosítja a nehéz tárgyak biztonságos szállítását. Dinamikus terhelés alatt 100 kg kapacitás érhető el 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ahol megbízható és hatékony mozgatási rendszerre van szükség.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 150 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház közepes acéllemezből készül és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, valamint síklócsapágyazást tartalmaz. A kerék átmérője 75 mm, míg a teljes magasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. A görgő ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban van elhelyezve. A görgoő 100 mm átmérőjű keréket tartalmaz, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő anyagból készült futófelülettel rendelkezik. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 400 kg, valamint dinamikus terhelésre 400 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális az autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgoős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház középminőségű acéllemezből készül, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg. Ez a görgő ideális választás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyező futófelületből áll, valamint sikló csapágy típusú csapágyazást tartalmaz. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás mellett 4 km/h sebességnél lehet igénybe venni. Az Alpha fixvillás görgoő alkalmazható autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezeésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre alkalmas, amely acéllemezből készült nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testből készült, rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumibetéttel ellátott kerekből áll, amely tűgörgős csapágyazást használ. Az összes magasság 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezeésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgómozgást. A görgő 125 mm átmérőjű, rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumival borított kerekből áll, amely poliamid testbe van szerelve. A kerék tűgörgős csapágyazása garantálja a hosszú élettartamot és a zajtalan működést. Az összes magasság 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgő széles körben alkalmazható az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és az egyszerű integrációt különféle berendezésekbe. A házat acéllemezből, nehéz kivitelben gyártják, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést igényes alkalmazásokban. A forgócsapágy kétsoros golyó típusú, amely lehetővé teszi a sima és precíz forgatást. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel és rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a kiváló tapadást és a padló védelmét. A görgo tűgörgős csapágya garantálja a hosszú üzemidőt és a zajtalan működést. Az összes magasság 128 mm. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo alkalmazható autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiánál, tűzoltótechnikánál, gépgyártásnál, postai logisztikai rendszereknél, gyártási és platform kocsiknál, görgoös konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.
Fixvillás görgő 75 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház burkolattal rendelkezik, amely kiváló tartósságot és korróziós ellenállást biztosít az igényes ipari környezetben. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és siklócsapágy típusú csapágyazással készült, ezáltal biztosítva a sima és csendes működést. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 150 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, míg dinamikus terhelés alatt 75 kg terhelés mellett 3 km/h sebességig használható. Az Agila görgoő ideális alkalmazása az ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatásához.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a siklócsapágy megbízható forgást tesz lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékező görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely csavarfurattal szerelhető fel, és a görögök bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal rögzíthetők. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház és kétsoros golyós forgócsapágy kombinációjából áll, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 75 mm átmérőjű kerekét termoplasztikus gumi futófelület és polipropilén test alkotja, amelyet precíziós golyóscsapágy támogat. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 150 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és biztonságos mozgatás szükséges.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, tömörgumi, fekete futófelülettel kombinálva, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 80 mm. A görgő összmagassága 108 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva és acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 80 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely tűgörgős csapágyazást biztosít a zökkenőmentes működéshez. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A terméket 300 kg statikus és 150 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt garantál az autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testtel rendelkezik, és siklócsapágygyal van ellátva, amelynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával. Az összes magassága 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális megoldás az autóipari OEM gyártáshoz, élelmiszerszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz. Robusztus kialakítása és megbízható teljesítménye garantálja a hosszú élettartamot és az ipari alkalmazások igényes követelményeinek való megfelelést.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a tűgörgős csapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 400 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből áll, míg a futófelület elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van ellátva. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült, amely biztosítja a megfelelő szilárdságot és tartósságot az igényes felhasználási körülmények között. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi és elektromosan vezető anyagból készült, így biztosítja az optimális tapadást és az elektromos vezetőképességet. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van felszerelve, amely hosszú élettartamot és zökkenőmentes működést garantál. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 160 kg, dinamikus terhelésre pedig 80 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A polipropilén és elektromosan vezető anyagból készült test biztosítja az antistatikus tulajdonságokat. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a tűgörgős csapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 500 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.