- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Egészségügy
- Orvosi kocsik
-
Görgők számítógépes munkaállomásokhoz
Görgők számítógépes munkaállomásokhoz
Meghajtó egység 125 mm
Az E-Drive ultimate meghajtóegység elektromobilitási alkalmazásokhoz tervezett görgős megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel szerelt poliamid házban helyezkedik el. Az eszköz 125 mm átmérőjű kerekekkel felszerelt, amelyek rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumibetéttel rendelkeznek, biztosítva az optimális tapadást és felületkímélő mozgást. Az elektromos meghajtás rendszere alkalmas repülőgépipar, repülőtéri berendezések, altatókocsik, autóipari OEM, orvosi képalkotó eszközök, kerámia- és üveggyártás, számítógépes berendezések, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, gyógyszer- és ápolókocsik, gyártási platformok, ultrahang készülékek, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaiban. A termék robusztus kialakítása és megbízható elektromechanikus rendszere garantálja a hosszú élettartamot és a hatékony működést különféle ipari és egészségügyi környezetekben.
Forgóvillás görgő 100 mm
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben a precíziós golyóscsapágy gondoskodik a gördülékeny mozgásról. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 120 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg, így ideális választás orvosi berendezésekhez, kórházi eszközökhöz, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, sebészeti robotokhoz és egyéb professzionális alkalmazásokhoz.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgóvilla működését. A kerék teste szintén poliamid anyagból készül, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 120 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 240 kg. A termék alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok és CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, mozgássegítő berendezések, idősek otthonai, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, rekliner székek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete fröccsöntött poliuretán, precíziós golyóscsapágy kerékcsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 120 mm. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamidból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál, miközben a kerék precíziós golyóscsapágyazása hosszú élettartamot biztosít. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 124 mm összmagassággal rendelkezik. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terheléskor pedig 240 kg, így ideális megoldás altatókocsikhoz, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, kórházi berendezésekhez, valamint professzionális takarítókocsikhoz.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a forgóvilla mozgását. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 145 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 260 kg. Ez a görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházi alkalmazásokhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez és speciális igényekhez, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, rekliner székekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési elemmel rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a forgómozgást. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 145 mm. A dinamikus terhelhetőség 130 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 260 kg. Ez a görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházi alkalmazásokhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez és speciális igényekhez, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, rekliner székekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Forgóvillás görgő 100 mm
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben a precíziós golyóscsapágy gondoskodik a sima gördülésről. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 120 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg, így ideális megoldás orvosi berendezésekhez, kórházi bútorokhoz és professzionális alkalmazásokhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben a precíziós golyóscsapágy gondoskodik a sima gördülésről. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 143 mm. A dinamikus teherbírás 110 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 220 kg, így ideális választás orvosi berendezésekhez, kórházi eszközökhöz, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, sebészeti robotokhoz és egyéb professzionális alkalmazásokhoz.
Forgóvillás görgő 100 mm
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben precíziós golyóscsapágyazás gondoskodik a könnyű gördülésről. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 120 mm. A görgő dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 240 kg, így ideális választás orvosi berendezések, kórházi kocsik, ápolási ágyak, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és egyéb egészségügyi alkalmazások számára.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben a precíziós golyóscsapágy gondoskodik a sima gördülésről. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 145 mm. A dinamikus terhelhetőség 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 260 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi bútorok, ápolási ágyak, dialízis kocsik és egyéb egészségügyi alkalmazások számára.
Forgóvillás görgő 100 mm
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A ház poliamid anyagból készült, amely tartósságot és könnyű súlyt garantál. A kerék teste szintén poliamid konstrukciójú, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben precíziós golyóscsapágy gondoskodik a gördülékeny mozgásról. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 124 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg, így ideális megoldást nyújt altatókocsikhoz, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, kórházi berendezésekhez, orvosi műszerekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Totálfékes görgő 100 mm
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíz és megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben a precíziós golyóscsapágy gondoskodik a gördülékeny mozgásról. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 124 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg, így ideális választás orvosi berendezések, kórházi bútorok és professzionális alkalmazások számára.
Totálfékes görgő 125 mm
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíz és megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házban precíziós golyóscsapágy található, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima gördülést. A görgő összmagassága 148 mm. Dinamikus teherbírása 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 260 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, mozgássegítő eszközök, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes forgómozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál, miközben a kerék precíziós golyóscsapágyazással működik. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 124 mm összmagassággal rendelkezik. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 240 kg, így ideális választás egészségügyi berendezésekhez, kórházi eszközökhöz, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, sebészeti robotokhoz és professzionális takarítókocsikhoz.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talpemez, US-csavarfurat rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid, futófelülete fröccsöntött poliuretán anyagból készült, precíziós golyóscsapágy kerékcsapággyal. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 124 mm. Dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 240 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel egy téglalap alakú talplemezzel rendelkező, professzionális mobilitási megoldás. A szerkezet poliamid házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a pontos irányíthatóságot. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, mozgássegítő eszközök, idősotthonok, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel egy téglalap alakú talpemez, US-csavarfurat rögzítéssel rendelkező mobilitási megoldás. A rögzítő elem precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátott poliamid házban helyezkedik el. A kerék poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgómechanizmust biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és könnyű konstrukciót eredményez. A kerék teste szintén poliamid alapanyagú, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben található, amely biztosítja a megfelelő tapadást és az elektrosztatikus kisülést. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással működik, garantálva a hosszú élettartamot és a csendes futást. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága pedig 130 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg, így alkalmas orvosi eszközök, kórházi berendezések és irodabútorok mozgatására.
Forgóvillás görgő 100 mm
A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást nyújt. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással van felszerelve, 100 mm átmérővel. A görgő összmagassága 118 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 120 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 240 kg, így alkalmas különféle orvosi és ipari alkalmazásokhoz.
Totálfékes görgő 100 mm
A Linea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a felszerelendő eszközhöz. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és kémiai ellenállással rendelkezik, míg a forgórész precíziós golyóscsapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, a kerékcsapágy rozsdamentes precíziós golyóscsapágy kivitelű. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 118 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg, így alkalmas kórházi ágyak, orvosi eszközök, irodabútorok és egyéb professzionális alkalmazások számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel egy csavarfurat rögzítéssel ellátott, professzionális mobilitási megoldás. A poliamid házban precíziós golyóscsapágy biztosítja a forgóvilla működését. A 100 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, rozsdamentes precíziós golyóscsapágy segítségével forog. A görgő összmagassága 118 mm. Dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 240 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés, idősek otthonai, ápolói kocsik, irodabútorok, betememelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel egy csavarfurat rögzítéssel ellátott, professzionális mobilitási megoldás. A poliamid házban precíziós golyóscsapágy biztosítja a forgóvilla működését. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, míg a kerékcsapágyazást rozsdamentes precíziós golyóscsapágy alkotja. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 118 mm. Dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 240 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.
Forgóvillás görgő 100 mm
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgómechanizmust biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és könnyű konstrukciót eredményez. A kerék teste szintén poliamid alapanyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán bevonattal van ellátva a kiváló gördülési tulajdonságok érdekében. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással működik, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 120 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 120 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 240 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.