Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel egy téglalap alakú talpemez, US-csavarfurat rögzítéssel rendelkező mobilitási megoldás. A rögzítő elem precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátott poliamid házban helyezkedik el. A kerék poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 148 mm. A dinamikus teherbírás 130 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 260 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5941UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352399
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
148 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talpemez, US-Csavarfurat
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
76 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
72 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
52 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
44,5 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

A Linea forgóvillás görgo egy precíz mérnöki megoldás, amely téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal szerelve kerül szállításra. A ház poliamid anyagból készült és precíziós golyóscsapággyal felszerelt forgócsapággyal rendelkezik, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A görgo 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel készült, valamint precíziós golyóscsapággyal van ellátva. Az eszköz teljes magassága 148 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 260 kg statikus terhelési kapacitás és 130 kg dinamikus terhelési kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea forgóvillás görgo széles körben alkalmazható altatókocsikban, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépek kerekeihez, dialízis kocsikhoz, kórházakban, gyógyszerkocsikban, mozgássegítéshez és speciális igényekhez, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokhoz, betegemelokhöz, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikban.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíz és megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házban precíziós golyóscsapágy található, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima gördülést. A görgő összmagassága 148 mm. Dinamikus teherbírása 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 260 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi eszközök, gyógyszerkocsik, mozgássegítő eszközök, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékezéssel egy poliamid házból és precíziós golyóscsapágyból felépített, professzionális szintű mobilitási megoldás. A termék téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal szerelt, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést különféle berendezésekhez. A poliamid házat precíziós golyóscsapágy egészíti ki, amely garantálja a sima és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott, amely kiváló terhelhetőséget és manőverezhetőséget biztosít. Az összes magasság 148,5 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terméket statikus terhelésre 260 kg, dinamikus terhelésre pedig 130 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea görgő széles körben alkalmazható egészségügyi és szociális intézményekben, így altatókocsikban, C-karok és CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, ápolási ágyon, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, kórházakban, gyógyszerkocsikban, mozgássegítés és speciális igények ellátásában, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokon, betegemeléskben, reklinereknél, sebészeti robotoknál, kezelőszékekben, ultrahang készülékekben, lélegeztetőgépeknél és professzionális takarítókocsikban.

125 mm
148,5 mm
130 kg
125 mm
148,5 mm
130 kg