- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Egészségügy
- Műtéti felszerelés
-
Műtőasztal görgők
Műtőasztal görgők
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 129 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készül és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a forgómozgáshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 150 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 250 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral twin forgóvillás görgo egy precíziós szállítóeszköz, amely tömör, kerek csappal szerelhető és kifejezetten orvosi alkalmazásokhoz tervezve. A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni a megfelelő működés érdekében. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házban helyezkedik el, amely precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a forgórész számára, biztosítva a sima és megbízható forgómozgást. A görgo 150 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból készült, míg a kerekek teste poliamidból gyártott. A kerék precíziós, tömített golyóscsapágyat használ, amely hosszú élettartamot és alacsony súrlódást garantál. Az eszköz teljes magassága 175 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral twin forgóvillás görgo alkalmazható altatókocsikban, C-karokba, CT-vizsgálókba, MRI és röntgenberendezésekbe, ápolási ágyakba, kórházi ágyakba, kórházakban, idősek otthonában és gondozóházakban, sebészeti robotokba, műtőasztalokba és ultrahang készülékekbe.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 175 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Az Integral twin központifékes görgő totál-vagy irányfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz típusú felszereléssel rendelkezik, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy tömített kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 129 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 250 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral twin központifékes görgő totál-vagy irányfékkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A házat közepes acéllemezből készítik, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a forduláshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, tömített precíziós golyóscsapágyazással. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 150 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Az Integral twin központifékes görgő totálfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz típusú felszerelést használ, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház acéllemezből, közepes minőségben készül, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy tömített kivitelben biztosítja a működést. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 129 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 250 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Az Integral twin központifékezett görgoő, totálfékkel ellátott készülék csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban szállított fitting segítségével szerelhető, amely a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni. A készülék acéllemezből, közepesen kialakított házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágy típusú forgócsapággyal van felszerelve. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testtel rendelkezik, amelyen fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán futófelület található, és precíziós, tömített golyóscsapágy biztosítja a sima működést. Az összes magasság 150 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 375 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 125 kg 4 km/h sebességnél és 125 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral twin alkalmazható altatókocsikban, C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI és röntgen berendezéseken, ápolási ágyakon, kórházi ágyakon, kórházakban, idősek otthonában és gondozóházakban, sebészeti robotokon, műtőasztalok alatt, valamint ultrahang készülékeken.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral twin központifékes görgő, totálfékkel egy speciális ipari kerék, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió illesztéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, és precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással van felszerelve. A kerék teste poliamid anyagból áll, futófelülete fröccsöntött poliuretán, csapágyazása precíziós golyóscsapágy. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság 175 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral twin központifékes görgő totál-vagy irányfékes kialakítással csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül szállításra. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készül, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 175 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral twin központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió kivitelben készült. A rögzítő elem biztosítja a stabil kapcsolatot a profilrudakkal. A ház acéllemez, közepes anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal rendelkezik a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágy kialakítással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 150 mm. A dinamikus teherbírás 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 150 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátott, közepes acéllemez házban került kialakításra. A görgő kereke poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással, 150 mm átmérővel. A termék összmagassága 175 mm. Dinamikus teherbírása 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, valamint ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 150 mm. Dinamikus teherbírása 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 129 mm. A dinamikus teherbírás 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Az Integral twin központifékes görgő, totálfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz típusú felszereléssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágy kerékcsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 129 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral twin központifékes görgő totál-vagy irányfékes kialakítással csap furattal profilrudakhoz típusú felszerelést használ, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készül és precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik a forduláshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágy tömített kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 175 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral twin központifékes görgő totálfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz típusú felszereléssel rendelkezik, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készül és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a forduláshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy tömített kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság 175 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Az Integral twin központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csap furattal profilrudakhoz típusú rögzítéssel rendelkezik. A görgő háza közepes acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgócsapággyal biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a görgő összmagassága 129 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 375 kg. Ideális alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Az Integral twin központifékes görgő, totálfékkel egy speciális ipari kerék, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió illesztéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, és precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással van felszerelve. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágy csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 129 mm. A dinamikus teherbírás 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 375 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Az Integral twin központifékes görgő totál-vagy irányfékkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra. A szerelvény acéllemez, közepes anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a fordulási mozgást. A 100 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 129 mm. Teherbírása statikus terhelésre 375 kg, dinamikus terhelésre 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral twin központifékes görgő totálfékes kialakítással professzionális orvosi berendezések számára készült. A csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió típusú rögzítés biztosítja a stabil kapcsolatot, ahol mosható ágyak esetén a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készül, precíziós golyóscsapágy forgókapcsolattal ellátva. A 150 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy tömített kivitelben. A görgő összmagassága 175 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 3 km/h és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral twin központifékes görgő totál-vagy irányfékkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A görgő háza közepes acéllemezből készül és precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik a forduláshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágy tömített kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 175 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.