Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Integral twin központifékes görgő totálfékes kivitelben csap furattal profilrudakhoz típusú felszereléssel rendelkezik, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készül és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a forduláshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy tömített kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 150 mm, az összes magasság 175 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2946USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582335453
S4-anyagszám
990039839
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Központifékes görgő, totálfékkel
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
175 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,45 kg
Termék neve
Integral twin
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
4
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
96 mm
Csavarmenet pozíciója
19 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
70 mm
Körbeforgás
248 mm
Ellensúlyoz
45 mm
Körbeforgás
124 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Az Adapter egy kerékpár-tartozék, amely 0,1 kg tömegű és speciálisan a kerék-összeépítéshez tervezett komponens. Ez a precíziós alkatrész biztosítja a megfelelő illeszkedést és kompatibilitást a különböző kerék-rendszerek között, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt és megbízható működést. Az adapter robusztus kialakítása garantálja a hosszú élettartamot és a stabil teljesítményt még igényes üzemi körülmények között is. Alkalmazása javasolt azoknál a rendszereknél, ahol az összeférhetőség kritikus szempont.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,12 kg tömegű, könnyű és kompakt kialakítású, amely biztosítja a görgő optimális működését és stabilitását. A Váltókar precíz mérnöki tervezésnek köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt, és könnyen integrálható a meglévő görgő rendszerekbe. Alkalmazása során biztosítja a megfelelő erőátadást és a görgő helyes pozicionálását, így hozzájárul a hosszú élettartamhoz és a megbízható működéshez.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,06 kg tömegű, így rendkívül könnyű és könnyen kezelhető. A Váltókar precíz mérnöki tervezésének köszönhetően biztosítja a görgő optimális működését és megbízható teljesítményét. Alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a stabil és hosszú élettartamra, valamint a kiváló minőségre. A termék megfelelő integrációja a görgő rendszerébe garantálja a zökkenőmentes működést és a maximális hatékonyságot.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely 0,09 kg tömegű és a görgő szerkezet optimális működéséhez szükséges komponens. Ez a precíziós alkatrész a görgő mechanizmusának szerves része, amely biztosítja a stabil és megbízható működést különféle terhelési körülmények között. A Váltókar tervezése megfelelő szilárdságot és tartósságot nyújt, miközben minimális súlytöbblettel járul hozzá az összszerkezethez. Az alkatrész megfelelő beépítése és karbantartása elengedhetetlen a görgő hosszú élettartama és hatékony működése szempontjából.

Tartozék
Csapágypersely
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

A Csapágypersely egy kerékpersely típusú tartozék, amely 0,04 kg tömegű és kerékhez való felszerelésre tervezték. Ez a precíziós alkatrész a kerék csapágyazásának szerves része, biztosítva a sima és megbízható működést. A csapágypersely feladata a golyóscsapágy megfelelő pozicionálása és védelme, valamint a terhelések egyenletes elosztása a kerék forgástengelye mentén. Könnyű súlya ellenére kiváló szilárdságot és kopásállóságot nyújt, így hosszú élettartamot garantál. Az alkatrész szabványos méretezésű, amely biztosítja a kompatibilitást a legtöbb kerékpersely rendszerrel.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szereléskor. A termék tömege mindössze 0,05 kg, így könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt. A négyzet alakú kialakítás garantálja a biztos rögzítést és megakadályozza az elfordulást a telepítés során, így ideális választás a precíziós szerelési munkákhoz.

Tartozék
Profilrúd
Profilstahl 6kt-11x1000

A Profilrúd egy kerékpár-tartozék, amely a kerék stabilitásának és irányíthatóságának javítására szolgál. Ez a komponens precíz mérnöki tervezéssel készült, hogy optimális teljesítményt nyújtson különféle terhelési körülmények között. A Profilrúd anyaga magas szilárdságú acélból vagy alumíniumötvözetből készül, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a korróziós ellenállást. A termék könnyű szerelhetőséget kínál, és kompatibilis a legtöbb szabványos kerékpár-kerettel. Alkalmazása csökkenti a rezgéseket és javítja az utazási kényelmet, miközben megőrzi a precíz kezelhetőséget. A Profilrúd ideális választás azoknak az ingatlankezelőknek, akik megbízható és tartós kerékpár-kiegészítéseket keresnek.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szerelés során. A termék tömege mindössze 0,04 kg, így könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész megbízható teljesítményt nyújt a kerékszerelési munkálatokhoz.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Központifékes görgő,  totál-vagy irányfékkel 150 mm
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Integral twin
2944USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Az Integral twin központifékes görgő totál-vagy irányfékes kialakítással csap furattal profilrudakhoz típusú felszerelést használ, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készül és precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik a forduláshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágy tömített kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 175 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg