- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- csapágyazás típusa szerint
-
Síkcsapágyas görgők
Síkcsapágyas görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban található. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely tömörgumi, fekete futófelülettel és siklócsapágygyal rendelkezik, míg a keréktest polipropilénből készült. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 150 kg, dinamikus terhelésre pedig 75 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgő alkalmazása széles körű: használható autóipari OEM megoldásokban, élelmiszerszállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 150 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő egy ipari minőségű, nagy terhelhetőségű szerelvény, amely az ápolási eszközök, bútorok és kocsik mozgatásához készült. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, amelynek a rögzítési pontjait a görgő alján kialakított furatok adják, és a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarokkal felszerelhetők. A házazat kétsoros golyóscsapágyra épül, amely a kerék könnyű és pontos elfordulását biztosítja, a ház anyaga pedig közepes vastagságú acéllemez. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, míg a kerék testét polipropilén alkotja, és a kerék csapágyazása golyóscsapágyas kivitelű. A görgő teljes magassága 100 mm. A görgő statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg, 3 km/h sebesség mellett. Az Agila görgő alkalmazhatóápolási és ápolóházi környezetben, ételkiszállító és catering kocsikon, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, valamint bolti bútorokon és kiállítókon.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban van elhelyezve. A görgoő 100 mm átmérőjű keréket tartalmaz, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő anyagból készült futófelülettel rendelkezik. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 400 kg, valamint dinamikus terhelésre 400 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális az autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgoős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház középminőségű acéllemezből készül, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg. Ez a görgő ideális választás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyező futófelületből áll, valamint sikló csapágy típusú csapágyazást tartalmaz. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás mellett 4 km/h sebességnél lehet igénybe venni. Az Alpha fixvillás görgoő alkalmazható autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezeésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Fixvillás görgő 75 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház által támogatott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes ipari környezetben. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és sikló csapággyal van ellátva, biztosítva a sima és csendes mozgást. Az összes magasság 100 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 150 kg statikus terhelési kapacitás és 75 kg dinamikus terhelési kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ahol megbízható és csendes szállítás szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a siklócsapágy megbízható forgást tesz lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 80 mm
Az Alpha típusú, totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy igénybevételnek ellenálló mozgatóelem, amely többféle gépészeti és logisztikai alkalmazáshoz készült. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely stabil és egyenletes felfekvést biztosít a támasztó felületen. Aház kétsoros golyóscsapágyas kivitelű, forgóképes kialakítású, anyaga acéllemez és nehéz terhelésre optimalizált szerkezet, így hosszú élettartam és megbízható működés érhető el. A kerék átmérője 80 mm, csapágya kétsoros golyóscsapágy, futófelülete keréktest-anyaggal megegyező kialakítású, a kerék teste pedig poliamidból készül, amely jó kopásállóságot és csendes gördülést biztosít. A görgő teljes magassága 108 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé korlátozott helyű alkalmazásokban is. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége 200 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes, így a termék a nehéz szállítási és munkafeladatok széles körében alkalmazható, beleértve az autóipari OEM rendszereket, az élelmiszerszállító és catering kocsikat, a konténerkezelést, a tisztatéri technológiát, a tűzoltótechnikát, a gépgyártást, a postai logisztikai rendszereket, a hulladékkezelő berendezéseket és a munkapadokat is.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila típusú totálfékes görgő professzionális, gördíthető berendezésekhez készült termék. A rögzítés csavarfurattal történik, a görgő bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhető fel. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal rendelkezik, anyaga közepes acéllemez, amely a kerék megbízható tartását biztosítja. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete elektromosan vezető termoplasztikus gumiból készült, a kerék teste pedig elektromosan vezető polipropilénből, csapágyazása siklócsapággyal valósul meg. A görgő teljes magassága 100 mm. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége 75 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, tömörgumi, fekete futófelülettel kombinálva, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 80 mm. A görgő összmagassága 108 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testtel rendelkezik, és siklócsapágygyal van ellátva, amelynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával. Az összes magassága 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális megoldás az autóipari OEM gyártáshoz, élelmiszerszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz. Robusztus kialakítása és megbízható teljesítménye garantálja a hosszú élettartamot és az ipari alkalmazások igényes követelményeinek való megfelelést.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből áll, míg a futófelület elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház burkolattal rendelkezik, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes ipari környezetben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely termoplasztikus gumi és elektromosan vezető anyagból készült, biztosítva az antisztatikus tulajdonságokat és a kiváló tapadást. A kerék siklócsapágy rendszert használ, amely zökkenőmentes mozgást és alacsony súrlódást nyújt. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 160 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, míg a dinamikus terhelési kapacitás 80 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházi alkalmazásokhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz és bolti bútorokhoz, illetve kiállítórendszerekhez.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgo egy nehéz acéllemezből készült házba integrált szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A görgo 80 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terméket 400 kg statikus terhelhetőség és 200 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely széles körű ipari alkalmazásokhoz teszi alkalmassá. Az Alpha görgo ideális megoldás az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgoös konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila típusú totálfékes görgő professzionális és ipari alkalmazásokra kialakított termék, amelynek konstrukciója megbízható mozgást és stabil terhelésviselést biztosít. A görgő rögzítését négyszögletes talplemez biztosítja, amely lehetővé teszi a berendezés vázához történő egyszerű és szilárd csatlakoztatást. A ház közepes vastagságú acéllemezből készül, forgócsapágya kétsoros golyó kialakítású, amely a kerék könnyű elfordulását és pontos irányíthatóságát szolgálja. A kerék átmérője 75 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, a kerék teste pedig polipropilénből készül. A termék teljes magassága 100 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 75 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítóeszközök.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle szállítóeszközökhöz és berendezésekhez. A görgoő házát középsúlyú acéllemez alkotja, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és hosszú élettartamát. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, így kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazása lehetővé teszi a könnyű és zökkenőmentes mozgást. Az Agila teljes magassága 135 mm, amely kompakt és praktikus méretezést biztosít. A terméket statikus terhelésre 160 kg, dinamikus terhelésre pedig 80 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és csendes szállítási teljesítményre van szükség.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, siklócsapágyazással kiegészítve. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. Dinamikus terhelhetősége 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 150 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha típusú, Totálfékes görgő egy nehéz terhelésű, ipari felhasználásra tervezett görgőegység, amely a legkülönfélébb mozgatórendszerekben biztosít megbízható és könnyen kezelhető gurulást. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely síkfelületen, csavarkötéssel rögzíthető, és egyenletes felfekvést biztosít a terhelés átadásához. A házazat kétsoros golyós csapágyazású forgóvilla, amely acélлемezből és nehézterhelésű, nagy szilárdságú műanyagból, poliamidból készült, így egyesíti a mechanikai ellenállóságot és a kismértékű súlyt. A kerék 125 mm átmérőjű, csapágya golyóscsapágy, futófelülete pedig a kerékkel megegyező anyagú, ami egységes kopási jellemzőt és csendes gurulást eredményez. A teljes beépítési magasság 155 mm, amely a kerék és a házazat együttes méretét tartalmazza. A görgő statikus terhelhetősége 550 kg, dinamikus terhelhetősége 275 kg, 4 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM gyártás, az élelmiszerszállító és catering kocsik, a konténerkezelés, az elektronikai és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika, a gépgyártás, a postai logisztikai rendszerek, a gyártási és platform kocsik, valamint a szerszámrenések, munkapadok és hulladékkezelő berendezések.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő egy ipari és intézményi használatra tervezett gurulóelem, amely bútorok, kocsik és berendezések mozgatását szolgálja. Az illesztőelem téglalap alakú talplemez, amely a görgő rögzítését biztosítja a szerkezethez. A ház acéllemezből, közepes vastagságban készült, és kétsoros golyóscsapággyal ellátott kétsoros, elforgatható csatlakozást alkot, amely a görgő könnyű kormányozhatóságát és stabil működését garantálja. A kerék átmérője 100 mm, a futófelületét termoplasztikus gumi képezi, a kerék teste pedig polipropilénből készült, így a görgő csendes gördülést és jó kopásállóságot nyújt. A görgő teljes magassága 135 mm. A terhelhetőség tekintetében a statikus teherbírás 160 kg, míg a dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebesség mellett. Az Agila görgő alkalmas áruházi bútorok és kiállítók, étkezőkocsik és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, valamint professzionális takarítókocsik gyártására és üzemeltetésére.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő egy ipari és egészségügyi környezetben használható mozgatóelem, amely bútorok, kocsik és berendezések könnyű, biztonságos áthelyezését szolgálja. A készülék rögzítése téglalap alakú talplemezes kivitelű szerelvénnyel történik, amely egyszerű csavaros felszerelést tesz lehetővé a hordozó szerkezetre. A házazat kétsoros golyóscsapágyon nyugvó, kétsoros kialakítású forgórésszel rendelkezik, amely biztosítja a sima és egyenletes elfordulást, valamint az irányváltoztatás könnyedségét, és anyaga acéllemez, közepes vastagságban. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes gördülést és jó talajtapadást nyújt, míg a kerék teste polipropilénből áll, így a szerkezet könnyű és ellenálló. A görgő teljes magassága 160 mm. A készülék statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebességnél értelmezhető. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási és kórházi intézmények, az idősek otthonai és gondozóházak, az étkeztető és catering kocsik, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítótárgyak.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha típusú totálfékes görgő a gyártósori és anyagmozgatási alkalmazások megbízható, nagy teherbírású eleme, amelyet elsősorban autóipari OEM rendszerekbe, ételkiszállító és catering kocsikba, konténergyártásba, elektronikus rendszerekbe és tisztatéri technológiába, tűzoltótechnikába és tűzvédelembe, gépgyártásba, postai logisztikai rendszerekbe, gyártási és platform kocsikba, görgős konténerekbe, szerszámrendszerekbe, szállítóberendezésekbe, hulladékkezelő berendezésekbe és munkapadokba terveztek. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely egyszerű, stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház kétsoros golyóscsapágyas, ami a kormányozható elforgást és a terhelés egyenletes elosztását szolgálja, anyaga acéllemez, a burkolat pedig nehéz, ütésálló kivitelű. A kerék átmérője 100 mm, csapágyazása kétsoros golyóscsapágy, futófelülete keréknek megegyező anyagú, a kerék háza poliamidból készül. A teljes magasság 128 mm, így a görgő kompakt beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége 200 kg, 4 km/h sebesség mellett.
Frequently Asked Questions
Advantages of Plain Bearing Castors
Plain bearing castors are the simplest and most robust wheel bearing design, relying on direct contact between the wheel hub and axle without the use of ball or roller elements. This construction makes them exceptionally durable, low-maintenance, and resistant to dirt or moisture ingress. Ideal for applications where mobility is important but high-speed travel or frequent directional changes are not required, plain bearing castors excel in environments that demand reliability under tough conditions.
TENTE castors with plain bearings offer various benefits:
Low Maintenance – With fewer moving parts and no delicate bearing components, plain bearing castors require minimal upkeep. They are less prone to failure from dirt, dust, or moisture ingress, which reduces downtime and maintenance costs.
Cost-Effectiveness – Their simple construction means lower production costs compared to precision bearing designs, offering an excellent cost-benefit factor without sacrificing reliability. This makes plain bearings a budget-friendly choice for industries that require robust mobility at scale.
Impact Load – Their solid design can withstand shock loads and rough handling without performance loss, making them ideal for demanding working conditions.
Corrosion Resistance - Plain bearings can be manufactured as plastic, metal or sintered bearings. Stainless steel options offer corrosion resistance, making them suitable for wet environments.
Types of Castors with Plain Bearing
Plain bearing castors come in a wide range of designs, each optimised for specific operating conditions and performance priorities. At TENTE, we manufacture plain bearing models in various wheel materials, tread hardness levels, and housing configurations to match the demands of different industries. Whether designed for quiet, non-marking movement on delicate floors, resistance to moisture and chemicals in hygiene-critical areas, or rugged performance in outdoor and industrial environments, each type offers its own balance of load capacity, rolling resistance, and durability. By selecting the right combination of wheel material and housing design, you can ensure reliable, long-lasting mobility in your application. Below are some commonly used types of castors with plain bearing.
Plain Bearing Swivel Castors
Plain bearing swivel castors combine the simplicity and durability of a plain bearing wheel with the manoeuvrability of a swivel housing. This design allows for directional changes while maintaining the robust, low-maintenance qualities that plain bearings are known for. However, be aware that these castors are not ideal for environments, that require frequent directional changes. Because there is more resistance in the bearing, the user needs to exert more force to swivel the castor, especially under load. This makes them less ergonomic for equipment that requires constant steering adjustments. The design excels in heavy duty, low-maintenance environments where the castor mostly travels straight or only occasionally changes direction.
Plain Bearing Heavy Duty Castors
For applications where extreme loads and tough conditions are the norm, plain bearing heavy duty castors deliver uncompromising performance. Their robust design, free from delicate rolling elements, makes them highly resistant to shock loading, impacts, and wear. The absence of complex bearing components means they maintain their performance even in dirty or abrasive conditions, making them a reliable choice for applications like heavy transport equipment. Our strongest plain bearing castor is Kappa load, capable of handling loads of up to 1.320 kg. It features a cast iron housing and a heavy polyamide wheel, equipped with a plain bearing. This Kappa load configuration is available with either a toal lock or directional lock.
Small Plain Bearing Castors
Small plain bearing castors are designed for applications where compact size, manoeuvrability, and reliability are key. Despite their reduced dimensions, they maintain the same simple and robust bearing design as larger models, ensuring smooth rolling and dependable performance. These castors are ideal for light to medium-duty use, where space constraints or equipment design call for a low overall height without sacrificing stability. Our smallest plain bearing castors are from the Agila series. They impress with a wheel diameter of just 50 mm and an overall height of 69 mm in their smallest configuration. These castors are available with both a bolt hole and plate fitting and can be equipped with a wheel brake. They are commonly used in healthcare furniture applications, professional cleaning carts and more.
Fields of Application for Castors with Plain Bearing
Plain bearing castors are widely used in industries and environments where durability, low maintenance, and high load capacity take priority over high-speed manoeuvring. Their simple yet robust design allows them to perform reliably in industrial manufacturing and material handling tasks, including the movement of heavy transport platforms or assembly line equipment. In food processing and catering, plain bearing castors using corrosion-resistant materials like polyamide or stainless steel offer dependable mobility in hygiene-sensitive environments with frequent wash-downs. This makes them a popular choice for applications like catering carts and meal delivery systems. They are also used in retail environments for applications such as store fixtures and displays, which require smooth mobility but are not frequently repositioned.