Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, siklócsapágyazással kiegészítve. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. Dinamikus terhelhetősége 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 150 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
S4-anyagszám
990029053
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Összsúly
100 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,25 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Négyszögletes talplemez
Tengely furat átmérője
6,3 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
48 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
38 mm
Talplemez hossza
60 mm
Talplemez szélessége
60 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
43 mm
Körbeforgás
123 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
61,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (hasonló RAL7001)
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
Totálfékes görgő 75 mm
Totálfékes görgő 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Az Agila egy totálfékes görgő, amely ipari és egészségügyi környezetben is megbízható mozgatást biztosít. A készülék négyszögletes talplemezes rögzítési kialakítású, amely egyszerű és stabil felszerelést tesz lehetővé a bútorok és kocsik alkatrészeihez. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott, kétsoros golyós forgócsapággyal működik, így a görgő elforduló mozgása könnyen és egyenletesen végezhető el, és a terhelés biztonságosan elosztható. A házat középes acéllemezből készítették, amely szilárd szerkezetet és hosszú élettartamot biztosít. A kerék átmérője 75 mm, a futófelületet termoplasztikus gumi alkotja, amely elektromosan vezető, így az elektrosztatikus feltöltődés elvezethető. A kerék teste polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben, a kerékcsapágy pedig golyóscsapágy. A görgő összmagassága 100 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé. A statikus teherbírás 150 kg, míg dinamikus esetben, 3 km/h sebesség mellett, a megengedett terhelés 75 kg. A termék alkalmazható ápolási és gondozási intézményekben, például kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, valamint étkeztetési és catering kocsikban, professzionális takarítókocsikban, üzleti bútorokban és kiállítókban.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg