- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- csapágyazás típusa szerint
-
Görgős csapágyazású kerekek
Görgős csapágyazású kerekek
Kerék 100 mm
A Supratech kerék egy polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az 34,9 mm hosszúságú nábhoz 12 mm átmérőjű tengely-furattal csatlakoztatható. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, munkapadok és szállítóberendezések.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, tömörgumi futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 48 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.
Kerék 100 mm
A Puretech kerék egy polipropilén alapanyagú, tömör gumi futófelülettel rendelkező alkatrész, amely 35 mm széles futófelülettel és 100 mm átmérővel készült. A kerék 44,4 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy segítségével biztosítva a sima működést. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 4 km/h sebességnél. A nyomot nem hagyó futófelület ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaira.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy 80 mm átmérőjű, polipropilén anyagból készült görgő, amely görgős konténerek és bolti bútorok, kiállítók mozgatására alkalmas. A kerék futófelülete 34 mm széles és megegyezik a kerék anyagával. A nábhossz 44,4 mm, a tengely furatátmérője pedig 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a megbízható és hosszú élettartamú görgő megoldás.
Kerék 125 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középcsapágyának hossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, polipropilénből készült. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazási területei a görögös konténerek és a bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatása.
Kerék 125 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 48 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A kerékhez tűgörgős csapágy tartozik, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. Terhelhetőségi szempontból a kerék statikus terhelésre 400 kg kapacitással bír, míg dinamikus terhelés esetén 4 km/h sebességnél 200 kg a megengedett maximális terhelés. Ez a kerék ideális választás görgős szállítórendszerekhez és könnyebb ipari alkalmazásokhoz.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék polipropilén testből készült, tömörgumi fekete futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyzással szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványokon, bevásárlókocsikon, bolti bútorokon és kiállítókon, szerszámrendezeréken, hulladékkezelő berendezéseken, munkapadokon és szállítóberendezéseken.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, tömör gumival bevont görgő, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapággyal szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A tömör gumi futófelület nem hagy nyomot, így ideális választás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 260 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és golyóscsapágy-szerkezettel van felszerelve. A tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 74 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig szintén 150 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a konstrukció ideális választás olyan kasztni-alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és tűgörgős csapágy segítségével van rögzítve. Az agy hossza 74 mm, míg a tengelyfurat átmérője 25 mm. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Kerék 260 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez testből épül fel, és görgőcsapágy-rendszerrel van ellátva, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A 74 mm hosszúságú agy 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely szabványos beépítést tesz lehetővé. A kerék statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél, így ideális választás különféle szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi blokk-profillal szerelt görgő, amely acéllemez testből és tűgörgős csapágyból áll. A kerék futófelülete 100 mm széles, a tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 74 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy poliamid testű, görgőcsapágyazott görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület fekete, vulkanizált gumi anyagból készült, amely biztosítja a tartósságot és a megbízható tapadást. A kerék 58 mm hosszú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy poliamid testből készült, rugalmas gumi futófelülettel ellátott görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy alkalmazásával. A rugalmas gumi futófelület nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, amely biztosítja a magas minőséget és tartósságot. A kerék statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék széles körben alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 100 mm
A Duratech silent kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült testtel rendelkezik. A futófelület szélessége 36 mm, a kerékagy hossza 44 mm, és a tengelyfurat átmérője 12 mm. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes működést. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 125 mm
A Duratech silent kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült testtel rendelkezik. A futófelület szélessége 36 mm, a kerékagy hossza 44 mm, és a csapágy furatának átmérője 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 200 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumis, vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és tűgörgős csapágyból áll. A kerék teljes átmérője 200 mm, a futófelület szélessége 50 mm, míg a tengely furatának átmérője 20 mm. A kerékagy hossza 58 mm. A terméket 150 kg statikus terhelhetőség jellemzi, amely 75 kg dinamikus terhelhetőséget biztosít 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható, hosszú élettartamú teljesítményre van szükség.
Kerék 80 mm
A Puretech kerék egy acéllemezből készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 30 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 44,4 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyzással ellátott. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványokon, bevásárlókocsikon, bolti bútorokon és kiállítókon, szerszámrendezkéseken, hulladékkezelő berendezéseken, munkapadokon és szállítóberendezéseken.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 34 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely optimális sima működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazása a görgős konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatása, ahol megbízható és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.
Kerék 125 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 48 mm, a tengely furatátmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazási területei közé tartoznak a görögös konténerek és a bolti bútorok, valamint kiállítók, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőmegoldásra van szükség.
Kerék 125 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középcsapágyának hossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, polipropilénből készült. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazási területei a görögös konténerek és a bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatása.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy 80 mm átmérőjű, polipropilén anyagból készült görgő, amely görgős konténerek és bolti bútorok, kiállítók mozgatására alkalmas. A kerék futófelülete 34 mm széles és megegyezik a kerék anyagával. A nábhossz 44,4 mm, a tengely furatátmérője pedig 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam.
Kerék 100 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 36 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A 12 mm átmérőjű tengely-furattal és 44,4 mm hosszúságú nábbal szerelt kerék statikus terhelhetősége 320 kg, míg dinamikus terhelhetősége 160 kg 4 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Ez a kerék ideális megoldás görögös konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatásához.
Kerék 100 mm
A Supratech kerék egy 100 mm átmérőjű, polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből készült görgő, amely 32 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A 44,4 mm hosszúságú agy és a 12 mm átmérőjű tengelyfurat lehetővé teszi a könnyű beépítést a görgős konténerekbe, bevásárlókocsikba, bolti bútorokba és kiállítókba, valamint szerszámkocsiokba, munkapadokra és szállítóberendezésekre. A kerék statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő teljesítményt nyújt az ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.
Frequently Asked Questions
Advantages of Wheels with Roller Bearing
Roller bearings are a core member of the rolling-bearing family and a mainstay in mobility systems. Unlike plain bearings that rely on sliding contact, they use cylindrical rollers running between an inner and outer ring. This rolling contact cuts friction, enabling smoother motion and lower breakaway force under load. Thanks to their comparatively low build height, they combine a compact design with impressive load-carrying capability. TENTE roller bearing wheels come with a variety of advantages:
Lower Rolling Resistance – The line contact of cylindrical rollers minimises friction between the rings, so heavy loads begin moving with less effort and keep momentum with fewer push/pull peaks. This supports energy-efficient operation and reduces strain on users.
High Load Capacity – Roller bearings spread forces across multiple rollers, providing robust radial support without excessive deformation. That means roller bearing wheels handle substantial weights reliably – ideal for low-speed transport where capacity and stability come first.
High Service Life, Low Maintenance – Factory-greased bearing units run smoothly for extended periods under normal conditions. With appropriate sealing and re-lubrication options, wheels with roller bearing maintain consistent performance and reduce unplanned maintenance.
Space-efficient Installation Height – Compared to other rolling-bearing types, roller bearing designs can achieve a lower build-in height, helping keep equipment profiles compact. You gain stability and strength without sacrificing clearance or overall design constraints.
Types of Roller Bearing Wheels
Roller bearing wheels come in a variety of designs, each optimised for specific operating conditions and performance priorities. At TENTE, we manufacture wheels with roller bearing in various material options and tread hardness levels. Our portfolio also includes wheels with damped or stainless roller bearings. Below are some of the commonly used types of roller bearing wheels and their advantages:
Solid Rubber Wheels with Roller Bearings
For low-speed transport that also needs shock damping and floor care, solid rubber wheels with roller bearing pair a compliant tread with easy rolling under load. Our TENTE PVR series combines a polypropylene wheel centre and a solid rubber tread with an integrated roller bearing, offered in a variety of wheels diameters ranging all the way up to 250 mm. This wheel design helps reduce start-up effort while smoothing vibration on harder floors.
Polyurethane Wheels with Roller Bearings
When efficiency and wear resistance are priorities, polyurethane wheels with roller bearing are a strong choice. One representative product line in our range are UAR wheels. They use a polyamide wheel centre with a polyurethane tread and a roller bearing, covering popular sizes from 80 to 200 mm. For moist or wet environments, the closely related UAD series uses a stainless roller bearing – allowing frequent washdowns and providing corrosion resistance – while keeping the same polyurethane tread family and size range.
Polyamide Wheels with Roller Bearing
For maximum stiffness and compact build height, polyamide wheels with roller bearing deliver high load density with simple upkeep. Within our selection, the UOR wheel series stands out as a notable example. UOR is a one-piece polyamide wheel fitted with a roller bearing, with wheel diameters ranging from 80 mm to 200 mm and a broad spread of hub/axle options. These wheels are a robust choice where precise, hard running is desired, and quite operation as well as maximised shock absorption are not needed.
Fields of Application for Wheels with Roller Bearings
Roller bearing wheels are best suited to equipment and machinery operating at low travel speeds – around 4 km/h. They deliver smooth, low-effort rolling under heavy loads but aren’t designed for high-speed use. This makes them ideal for heavy transport equipment, production and platform trolleys, and professional cleaning carts, where stability, capacity, and easy handling matter more than rapid manoeuvring. They’re also common in retail and logistics – for example on applications like roll cages, store/display fixtures, and shopping trolleys – where a compact build, high load capability, and low rolling resistance are essential.