Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és tűgörgős csapágy segítségével van rögzítve. Az agy hossza 74 mm, míg a tengelyfurat átmérője 25 mm. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
2,23 kg
Termék neve
Puretech air
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
55 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Pneumatikus gumi, blokk- profil
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
74 mm
Futófelület szélessége
100 mm
Átmérő
400 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal