- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- csapágyazás típusa szerint
-
Csúszócsapágyas kerekek
Csúszócsapágyas kerekek
Kerék 200 mm
Az Elastech kerék acél, vas testből és 75 mm széles, rugalmas gumi futófelületből áll, amely fekete színű és vulkanizált. A kerék átmérője 200 mm. A terméket AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gégyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok alkalmazásaihoz tervezték. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 500 kg 6 km/h sebességnél vagy 600 kg 4 km/h sebességnél.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 34 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középrészének hossza 44,4 mm, az axletartó furat átmérője pedig 12,1 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék siklócsapágy-rendszerrel van felszerelve, amely sima és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, míg dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görögös konténerek és a bolti bútorok, valamint kiállítók, ahol megbízható és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.
Kerék 75 mm
A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, polipropilén testből készült görgő, amely siklócsapágygyal van felszerelve és tömör, nyomot nem hagyó gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 25 mm, a tengely furatának átmérője 8 mm, a nábhossz pedig 26,5 mm. A kerék statikus terhelhetősége 120 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 60 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtásában.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely kapcsos szerkezetekben alkalmazható. A kerék külső átmérője 75 mm, a futófelület szélessége 25 mm, amely anyaga megegyezik a kerék testével. A kerékagynak 26,5 mm hosszúsága van, míg a tengelyfurat átmérője 8 mm. A csapágy siklócsapágy típusú, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol hőtűrésre és tartósságra van szükség.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely görgős csapágyazással rendelkezik. A kerék átmérője 75 mm, futófelületének szélessége 25 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. A tengely furatának átmérője 8 mm, a nábhossz pedig 31 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás görgős szerkezetekhez, ahol hőtűrésre és megbízható teljesítményre van szükség.
Kerék 250 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, 250 mm átmérőjű görgő, amely 50 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszú csapággyal és 20,1 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, siklócsapágy típusú csapágyazással. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. A Puretech kerék állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásához ideális megoldást nyújt.
Kerék 100 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült, 100 mm átmérőjű görgő, amely gördülő konténerekhez és bolti bútorokhoz, valamint kiállítókhoz alkalmazható. A kerék futófelülete 36 mm széles és a kerékkel megegyező anyagból készült. A csapágy siklócsapágy típusú, amely biztosítja a zökkenőmentes működést. A tengely furatának átmérője 12 mm, míg a nábhossz 44,4 mm. A kerék statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Ez a kerék ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol megbízható és tartós görgő szükséges.
Kerék 125 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék hub hossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A kerék siklócsapágy-rendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. A Basetech kerék gördülő konténerekhez és bolti bútorokhoz, valamint kiállítókhoz alkalmazható, így ideális választás kereskedelmi és ipari környezetben történő használatra.
Kerék 65 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült, görgős konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók számára kifejlesztett castor kerék, amely 65 mm átmérővel és 30 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék hub hossza 34,5 mm, a tengely furatátmérője pedig 12 mm, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A kerék siklócsapágy rendszerrel van ellátva, amely optimális mozgékonyságot nyújt. Statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 120 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő alkalmazásokra. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és a hosszú élettartamot.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 34 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 44,4 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, siklócsapágy típusú csapágyazással. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél. A kerék gördős konténerekhez és bolti bútorokhoz, valamint kiállítókhoz alkalmazható, így ideális választás az olyan alkalmazásokhoz, ahol megbízható és tartós görgő szükséges.
Kerék 100 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült, 100 mm átmérőjű görgő, amely gördülő konténerek és bolti bútorok, kiállítók mozgatására alkalmas. A kerék futófelülete 36 mm széles és a kerékkel megegyező anyagból készült. A csapágy siklócsapágy típusú, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A tengely furatának átmérője 12 mm, míg a nábhossz 44,4 mm. A kerék statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális megoldást nyújt könnyű és közepes terhelésű alkalmazásokhoz.
Kerék 125 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék hub hossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával, biztosítva az egységes szerkezetet. A kerék siklócsapágyakkal van felszerelve, amely stabil és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazása a görögös konténerek és bolti bútorok, valamint kiállítók mozgatása, ahol megbízható és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.
Kerék 125 mm
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 125 mm átmérővel és 43 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, siklócsapágy-rendszerrel szerelve. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 4 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. Ez a kerék számos alkalmazásban használható, mint az autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, görgolyős konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések.
Kerék 80 mm
A Puretech kerék egy poliamid alapanyagú, görgős kerék, amely 80 mm átmérővel és 35 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 46 mm hosszúságú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, fekete tömörgumi futófelülettel ellátva. A kerék siklócsapágyzéssel működik, amely biztosítja a sima és megbízható forgást. Statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 100 mm
Az Elastech heat kerék egy alumínium testű, tömített, hőálló futófelülettel rendelkező görgő, amely száraz csapágyhuvellyel van felszerelve. A kerék átmérője 100 mm, futófelületének szélessége 35 mm, a tengely furatának átmérője 8 mm, míg a nábhossz 45,5 mm. A terméket castorokban való alkalmazásra tervezték, és statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 4 km/h sebességnél. Az alumínium test és a hőálló futófelület kombinációja biztosítja a kerék hosszú élettartamát és megbízható működését különféle ipari alkalmazásokban.
Kerék 100 mm
A Duratech heat kerék egy alumínium alapanyagból készült, száraz csapágyhüvellyel szerelt görgő, amely 100 mm átmérővel és 35 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 45 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 8,4 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és megbízható teljesítményt. A kerék statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél, amely ideális választás a közepesen terhelésnek kitett szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.
Kerék 80 mm
A Duratech heat kerék egy műanyag termokészlet, hőálló anyagból készült castor kerék, amely 80 mm átmérővel és 35 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 45,5 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes és tartós szerkezetet alkot.
Kerék 100 mm
A Duratech heat kerék egy műanyag termokészlet alapanyagból készült, hőálló castor kerék, amely 100 mm átmérővel és 35 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyének furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 45,5 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepes és nehéz terhelésű alkalmazásokra. Az anyag hőállósága lehetővé teszi az használatot magasabb hőmérsékleti körülmények között is.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 31,8 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 100 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes és tartós szerkezetet alkot, amely ideális választás görgős alkalmazásokhoz.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőállóan készült görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyének furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 27 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, amely biztosítja az egységes szerkezetet és a megbízható teljesítményt. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely hosszú élettartamot és karbantartásmentes működést garantál. Terhelhetősége statikus állapotban 100 kg, dinamikus terheléskor pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes berendezésekhez, ahol hőtűrésre és megbízható terhelésviselésre van szükség.
Kerék 38 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgőkerék, amely 38 mm átmérővel és 20 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középrészének hossza 21,5 mm, az axle furatának átmérője pedig 6 mm. A kerék siklócsapágy távolsággal van felszerelve, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes szerkezetet alkot. A statikus terhelhetőség 70 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 35 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a kerék ideális választás könnyebb és közepes terhelésű görgős alkalmazásokhoz, ahol megbízható teljesítmény és hosszú üzemidő szükséges.
Kerék 100 mm
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgőkerék, amely siklócsapágy-rendszerrel van felszerelve és kasztorokban való alkalmazásra tervezték. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület szélessége 50 mm, amely megegyezik a kerék anyagával. A tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 60 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 600 kg 6 km/h sebességnél, illetve 720 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban.
Kerék 250 mm
Az Elastech kerék acél, vas testből és 60 mm széles, rugalmas gumi futófelületből áll, amely fekete színű és vulkanizált. A kerék átmérője 250 mm. A statikus terhelhetőség 1050 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 525 kg 6 km/h sebességnél vagy 630 kg 4 km/h sebességnél. A kerék AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gépipar, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgős konténerek, állványok, szerszámrendszerek, szállítóberendezések és munkapadok alkalmazásaihoz alkalmas.
Frequently Asked Questions
Advantages of Wheels with Plain Bearing
Plain bearing wheels use a straightforward bushing interface between the hub and axle – no balls, no rollers. The load is carried over a broad contact surface, which makes the design inherently tough, tolerant of dirt and moisture, and easy to keep running. Wheels with a plain bearing are a smart choice for low-speed equipment with modest steering demands, where rugged reliability matters more than high-speed performance or ultra-low rolling resistance. TENTE wheels with plain bearings offer various benefits:
Low Maintenance – With no delicate rolling elements, there is little to adjust or wear out. Properly matched bush materials and lubrication keep the wheel running smoothly over long intervals, reducing downtime and service effort.
Cost-Efficient – The simplified construction lowers manufacturing complexity and parts count. Fewer wear components mean predictable costs over time – ideal where durable mobility across a large fleet is needed.
Shock-Absorbing – The continuous bearing surface spreads impact loads, resisting indentation and deformation. This robustness helps maintain consistent rolling behaviour on harsh floors and through frequent stop-start use.
Corrosion Resistance – Bushings can be supplied in polymer, metal, or sintered variants, and stainless steel options are available for wet or hygiene-sensitive environments. The result is dependable mobility even where moisture and cleaning cycles are part of daily operation.
Types of Wheels with Plain Bearing
Wheels with plain bearing come in a wide variety of constructions, each optimised to specific operating conditions and performance goals. At TENTE, we offer plain bearing wheels in multiple wheel materials, tread hardnesses, diameters, and hub options to meet the demands of different applications and industries. Whether the priority is quiet, non-marking travel on delicate floors, resistance to moisture and chemicals in hygiene-critical areas, or rugged performance for outdoor and industrial use, each variant provides its own balance of load capacity, rolling effort, and durability. Below are some of the commonly used wheels with plain bearing:
Polyamide Wheels with Plain Bearing
A one-piece polyamide construction with a plain bearing delivers high stiffness, compact build height, and hard, precise running – ideal when maximum load density and dimensional stability are the priority. Among our product offerings, the TENTE UOO series serves as a prime example of polyamide wheels with a plain bearing. These wheels are available in wheel diameters from 80 mm to 200 mm – with load capacity ranging from 200 kg to 800 kg depending on the size.
Solid Rubber Wheels with Plain Bearing
Combining a polypropylene centre with a non-marking solid rubber tread, these wheels offer quiet, floor-friendly rolling with simple upkeep – well suited to low-speed movement on harder floors. Within our selection, the PIO series stands out as a notable example. These solid rubber tread wheels are available in wheel diameters of 80 mm to 200 mm. Their load capacity ranges from 70 kg to 205 kg per wheel, depending on the size.
Thermoplastic Rubber Wheels with Plain Bearing
Thermoplastic rubber (TENTEprene) on a polypropylene centre with a plain bearing provides low-noise, non-marking travel and easy rolling, making these wheels ideal for clean, sensitive floor environments. The PJO wheel series is one example from our product portfolio. Wheel diameters span from 50 mm to 150 mm with representative load figures of 50 kg to 100 kg – depending on the configuration.
Fields of Application for Plain Bearing Wheels
Wheels with plain bearing are a practical choice wherever durability, low upkeep, and dependable load support outweigh the need for high-speed manoeuvring. Their straightforward bushing interface delivers consistent performance in industrial manufacturing and material handling – for example, moving transport equipment, and assembly fixtures with steady, low-effort rolling. In hygiene-focused operations, corrosion-resistant options (such as polyamide wheels) stand up to frequent wash-downs, making them well suited to catering carts and meal delivery systems. They also see regular use in distribution and retail settings – from hardware-dealer and do-it-yourself-store environments to store fixtures – where compact design, smooth mobility, and reliable load capacity are essential.