Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 125 mm átmérővel és 43 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, siklócsapágy-rendszerrel szerelve. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 4 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. Ez a kerék számos alkalmazásban használható, mint az autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, görgolyős konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UOO125x43-Ø12 HL 58
EAN
4031582419023
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,24 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
58 mm
Futófelület szélessége
43 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással