- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Motorizált rendszerek
-
Integral Assist
Integral Assist
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral assist elektromobilitási kerék görgős megoldás 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és acél, vas testből áll, amely csap furattal profilrudakhoz rövid verzióban szerelhető. A készülék központifékkel ellátott görgőt tartalmaz, amely teljes vagy irányfékezésre képes, biztosítva a precíz mozgásvezérlést és a biztonságos rögzítést. Az Integral assist alkalmazható altatókocsikban, C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI és röntgen berendezéseken, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikon, kórházi ágyakon, kórházi környezetben, gyógyszerkocsikon, ápolói kocsikon, hordágyon, ultrahang készülékeken, lélegeztetőgépeken, valamint idősek otthonában és gondozóházakban. A termék kifejezetten az egészségügyi és szociális ellátási szektorban használt mobil berendezések megbízható és biztonságos mozgatására tervezték.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral assist elektromobilitási kerék görgős megoldás 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és acél, vas testből áll, amely csap furattal profilrudakhoz rögzíthető rövid verzió kötéssel. A készülék központifékezett görgővel, totál- vagy irányfékezési lehetőséggel van felszerelve, amely biztosítja a precíz mozgásvezérlést és a biztonságos megállást. Az Integral assist alkalmazható altatókocsikban, C-karok és CT-vizsgálók, valamint MRI és röntgenberendezések szállítására, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikban, kórházi ágyaknál, gyógyszerkocsikban, ápolói kocsikban, hordágyaknál, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek mozgatásához, valamint idősek otthonai és gondozóházak ellátási feladataihoz. A termék kifejezetten az egészségügyi és szociális intézmények igényes mobilitási követelményeinek teljesítésére tervezve.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral assist elektromobilitási kerék görgős megoldás 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és acél, vas házból készült, amely csap furattal profilrudakhoz rögzíthető rövid verzióban. A központifékkel ellátott görgő teljes vagy irányfékezési lehetőséggel rendelkezik, biztosítva a precíz mozgásvezérlést. Az eszköz széles körben alkalmazható egészségügyi intézményekben, így altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépes kerekeken mozgatható eszközök, dialízis kocsik, kórházi ágyak, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek szállításához, valamint idősek otthonai és gondozóházak ellátásában. A megoldás megbízható, stabil mozgást és könnyű manőverezhetőséget nyújt az egészségügyi környezetben.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral assist elektromobilitási kerék görgőrendszer 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és acél, vas testtel készült, amely csap furattal profilrudakhoz rögzíthető rövid verzióban. A központifékkel ellátott görgő teljes vagy irányfékezési lehetőséggel rendelkezik, biztosítva a precíz mozgásvezérlést és a biztonságos megállást. Az eszköz széles körben alkalmazható az egészségügyi ellátásban, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépes kerekeken mozgatható eszközök, dialízis kocsik, kórházi ágyak, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek szállítására, valamint az idősek otthonai és gondozóházak ellátási feladataiban. A robusztus kialakítás és megbízható fékrendszer garantálja a hosszú élettartamot és a biztonságos használatot intézményi környezetben.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral assist elektromobilitási kerék görgős megoldás 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és acél, vas testtel rendelkezik, amely csap furattal szerelhető profilrudakhoz rövid verzióban. A központifékkel ellátott görgő totál- vagy irányfékezési lehetőséggel biztosítja a biztonságos mozgást és megállást. Az eszköz kifejezetten kórházi és egészségügyi környezetben alkalmazható, ideális altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépes kerekeken mozgatható eszközök, dialízis kocsik, kórházi ágyak, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, valamint idősek otthonai és gondozóházak szállítási és pozicionálási feladataihoz.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral assist elektromobilitási kerék görgős megoldás 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és acél, vas testből áll, amely csap furattal profilrudakhoz rövid verzióban szerelhető. A készülék központifékezett görgővel, totál- vagy irányfékezési lehetőséggel rendelkezik, biztosítva a precíz mozgásvezérlést és a biztonságos megállást. Az alkalmazási terület széles körű, ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, számítógépes kerekeken működő eszközökhöz, dialízis kocsikhoz, kórházi ágyakhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, hordágyakhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, valamint idősek otthonai és gondozóházak szállítási igényeihez. A megoldás kórházi és egészségügyi környezetben nyújtja a szükséges megbízhatóságot és funkcionalitást.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral assist elektromobilitási kerék görgőrendszer 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és acél, vas házból készült, amely központifékkel és totál- vagy irányfékezési lehetőséggel rendelkezik. A csap furattal profilrudakhoz rövid verziójú szerelési felülettel ellátott görgő széles körű egészségügyi és szociális ellátási alkalmazásokhoz tervezték, ideális használatra altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépes kerekeken mozgatható eszközök, dialízis kocsik, kórházi ágyak, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, hordágyak, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, valamint idősek otthonai és gondozóházak szállítási és mobilitási igényeinek kielégítésére.
Frequently Asked Questions
What is Integral assist?
Our Integral assist is a motorised castor that adds powered push, precise steering and safe braking to hospital and care beds. Integral assist is also sold as a complete WeAssist™ system. WeAssist™ is a joint trademark of LINAK and TENTE. The system consists of several components. The castors, Integral and Integral assist, are provided by TENTE. The battery and control unit are provided by LINAK.
What is WeAssist™?
WeAssist is an innovative mobility solution that allows nurses to move a hospital bed from A to B noticeably easier without the help of a second person. The system registers the impulses that the user gives with their hands on the bed and provides the necessary support for almost every driving manoeuvre thanks to intelligent software and the TENTE Integral Assist castor. Basically, similar to an e-bike:
The nurse starts a movement – and WeAssist provides the appropriate support. The mobility solution makes it easier to drive off and slow down. It helps you drive straights and makes it easier to manoeuvre corners. It is also a boost if the nurse wants to cope with a gradient. On gradients, it takes out the speed and absorbs the heavy weight of the bed. In other words: Whenever help is needed, it offers exactly the support that a second person would provide in bed and patient transport.
Another decisive plus: The nurse simply stands by the bed and gets started. Prior knowledge or introductory training? Not needed! The operation is completely intuitive. True to the motto: Easy going.
What benefits does WeAssist™ offer?
Intuitive operation - No training, no barriers: WeAssist™ is instantly understandable
The WeAssist™ system impresses with its completely intuitive operation. Caregivers can get started right away without prior instruction – the system automatically detects movement impulses and supports every maneuver.
More time for patient-oriented activities - Improved care for patients
Thanks to WeAssist™, caregivers don’t have to spend most of their time on manoeuvring the hospital beds. This way, patients get more attention – and the rest they need so urgently.
More time for patient-oriented activities
Thanks to WeAssist™, caregivers don’t have to spend most of their time on manoeuvring the hospital beds. This way, patients get more attention – and the rest they need so urgently.
Reduction of physical stress - WeAssist™ improves ergonomics
Thanks to the support of the WeAssist™ system, moving a hospital bed goes easy on your muscles and joints. The mobility solution prevents incorrect posture and enables patient transport that is gentle on the back and saves energy.
Optimised work processes - Maximizes resource efficiency
More than just a technical tool, WeAssist™ is a strategic contribution to relieving the burden on caregivers, increasing efficiency and saving costs.
Easy retrofitting & reduced costs - Integrate into existing beds
The WeAssist™ system consists of three elements that can be easily and cost-effectively integrated into existing bed systems: the LINAK control unit, the TENTE Integral assist castor and the LINAK Li-Ion battery with integrated charger.
Experience WeAssist™ live and in colour!
Ready to improve working conditions for healthcare professionals? Would you prefer us to visit you directly on site? No problem: Whether in your production, hospital or nursing facility, our experts will visit you and bring our mobility solution with them. This gives you the opportunity to experience WeAssist live in your usual working environment.
Alternatively, we would like to invite you to take a closer look at WeAssist with us at the TENTE Campus in Wermelskirchen, Germany. Here you will find a challenging course that allows you to play through a wide variety of driving situations with our ground-breaking mobility solutions – from manoeuvring in bends to mastering uphill and downhill gradients.
Sounds interesting? Get in touch with our experts now!
WeAssist™ was created for strict hygiene standards
Hygiene plays a decisive role in hospital castors. Our castors and wheels therefore meet the strictest hygiene standards without compromise. The WeAssist system has been specially developed for frequent cleaning in car washes. Of course, we support our healthcare customers with a wide range of other mobility solutions that offer long-term washability, extreme durability and traceless movement.
To effectively prevent rust and corrosion, all metal components of our permanently washable castors and wheels are made of stainless steel. In addition, many of our developments rely on hydrolysis-resistant materials that maintain their properties and function even after prolonged exposure to water and, thanks to their excellent properties, help to reduce the formation of potentially harmful bacteria, viruses, fungi and other pathological germs.
Another solution from our portfolio to help maintain hygiene standards: non-marking wheels with reduced abrasion. They leave less residue on floors and are an important building block to avoid cross-contamination between different areas.
WeAssist™ won the Red Dot Award for product design 2025
Our pioneering spirit and our courage to change have been rewarded: With WeAssist, we have developed an innovative castor system that sets new standards in bed and patient transport – and has now been distinguished!
The Red Dot design Award is one of the world’s most important design competitions. In the Product Design category, the best industrially manufactured products are chosen every year.
And in 2025, WeAssist joined the club! First presented to a broad audience at MEDICA in Düsseldorf at the end of 2024, our mobility solution is already on its way to becoming a great success.