Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Integral assist
Rendelési szám:
900000053
Termékszám:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral assist egy elektromobilitási célra tervezett, görgős kivitelű kerék, amely csap furattal rendelkező profilrudakhoz k...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Integral assist egy elektromobilitási célra tervezett, görgős kivitelű kerék, amely csap furattal rendelkező profilrudakhoz készült, rövid változatban. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete öntött poliuretánból készült, míg a test anyaga acél, vas. A készülék központi görgővel rendelkezik, amely totál- vagy irányfékkel szerelhető, így a járművek megbízhatóan rögzíthetők és pontosan irányíthatók. A terméket elsősorban altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, hordágyakhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, valamint idősek otthonaiban és gondozóházakban használják.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Hajtóegység működtető
Hajtóegység Motor
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén