- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Tartozékok
-
Lábvédelem
Lábvédelem
Quick and easy retrofitting: Flexible foot protection for castors delivers all-round protection which prevents contusions, reduces downtime and resulting costs. Improve safety now!
Aktív szűrők:
Nem található termék.
Frequently Asked Questions
A lábvédelem egy, a kerék környékére szerelt tartozék, amely segít megakadályozni, hogy egy személy lába beszoruljon, elé kerüljön vagy összecsípődjön egy mozgó görgő által. A TENTE lábvédelem rugalmas gumi kötényeket kombinál a kerék előtt és mögött merev oldalsó védőkkel. Ez az elrendezés különböző érintkezési szögekből nyújt védelmet, miközben megőrzi az ipari szállítóeszközökön való gyakorlati használathoz szükséges rugalmasságot.
A lábvédelem segít csökkenteni annak kockázatát, hogy a bokát vagy a lábat elüssék, beszorítják vagy összeroncsolják egy kocsi mozgatása közben. A rugalmas védőlemezek a kerék felé nyomódnak, amikor egy lábbal érintkeznek, ezzel segítenek megállítani a görgőt, hogy átguruljon rajta, míg a merev oldalsó védők a lábat a kerék körül vezetik. Ez az átfogó megközelítés javíthatja a munkahely biztonságát, és csökkentheti a sérülésekkel kapcsolatos kiesési időt és a kapcsolódó költségeket is.
A lábvédelem merev acélelemeket kombinál rugalmas természetes gumiból készült alkatrészekkel. A gumikötények a kerék előtt és mögött helyezkednek el, és 80 Shore A keménységgel rendelkeznek, ami rugalmasságot biztosít számukra, hogy befelé mozduljanak érintkezéskor. A merev oldalsó védőelemek további oldalirányú védelmet nyújtanak. Ez a kombináció teljes körű védőburkolatot biztosít a kerék körül, miközben lehetővé teszi, hogy a görgő változó padlóviszonyok között is használható maradjon.
A termékválasztékunk lábvédelmi lehetőségeket tartalmaz a Delta, Zeta és Kappa ipari görgőcsaládokhoz, a Kappa Load változatokhoz is felsorolva lábvédelmet. A pontos megoldás a kiválasztott görgőtől, a kerék átmérőjétől és a konfigurációtól függ, mivel különböző lábvédelmi verziók kérésre elérhetők lehetnek. A tartozék megfelelő termékváltozathoz való illesztése segít biztosítani a helyes pozícionálást és a megbízható működést.
A flexibilis lábvédelem tartomány 125, 160, 200 és 250 mm-es kerék átmérőkhöz érhető el. A megfelelő méret kiválasztása fontos, hogy a védőelemek a kerék körül a kívánt pozícióban helyezkedjenek el anélkül, hogy szükségtelenül korlátoznák a mozgást. Más görgőkonfigurációkhoz kérésre különböző lábvédelmi lehetőségek állhatnak rendelkezésre, ezért a kerék átmérőjét és a termékcsaládot együtt kell ellenőrizni a kiválasztás előtt.
A lábvédelem támogathatja a kocsik mozgását rámpákon, mivel rugalmas kialakítása arra szolgál, hogy megbirkózzon a változó padlóviszonyokkal, ahelyett hogy merev védőként viselkedne a talaj közelében. A rámpa-alkalmasság azonban olyan tényezőktől függ, mint a lejtés mértéke, a kerék átmérő, a kocsi terhelése és a görgők elrendezése. A kiválasztott lábvédelmet ezért ellenőrizni kell a megfelelő hasmagasság és a korlátozásmentes kerékmozdulás szempontjából a teljes rámpaátmeneten keresztül.
A lábvédelem úgy lett kialakítva, hogy rugalmas maradjon, amikor a kocsi egyenetlen felületeken és akadályokon halad át. Ellentétben a teljesen merev védővel, amely érintkezhet a padlóval és hirtelen megállást okozhat, a rugalmas gumielemek alkalmazkodni tudnak, ahogy a kerék változó talajon halad. Az acél oldalsó védők biztosítják az oldalsó védelmet, segítve a kocsi manőverezhetőségét, miközben csökkentik annak kockázatát, hogy a láb elérje a kereket.
A szállítókocsiknál a lábvédelem padlószinten, a görgő kerék körül van elhelyezve, ahol a felhasználó lábával való véletlen érintkezés a legvalószínűbb. Rugalmas gumi védőlemezek vannak a kerék előtt és mögött elhelyezve, míg merev védősínek az oldalakon találhatók. Ez az elrendezés alkalmazható nehéz vagy terjedelmes árut szállító ipari kocsiknál, segítve a kezelők védelmét anélkül, hogy megakadályozná a kocsi normál manőverezését.
A lábvédelem gyors és bonyolultság nélküli utólagos felszerelésre készült, így lehetővé teszi a védelem hozzáadását a meglévő megfelelő görgőkonfigurációkhoz anélkül, hogy a teljes kocsit ki kellene cserélni. Több kerékátmérőhöz is elérhetőek változatok, ezért a megfelelő tartozékot a görgőcsaládhoz és a kerékmérethez kell illeszteni. A kerék körüli helyes pozicionálás fontos a tervezett védő hatás fenntartása érdekében, miközben lehetővé teszi a normál forgó- és gördülő mozgást.
A lábvédelem esetében nem került meghatározásra egyetlen rögzített hasmagasság érték, mivel a rendelkezésre álló távolság függ a kerék átmérőtől, a görgő típusától és a beépítési konfigurációtól. A rugalmas kialakítás célja, hogy megbirkózzon az egyenetlen felületekkel és akadályokkal anélkül, hogy a merev védőelem padlóhoz érésével járó viselkedés alakulna ki. Pontos hasmagasság követelmény esetén a kiválasztott görgő és a hozzá illő lábvédelem méreteit együtt kell ellenőrizni.
A lábvédelem -40 °C-tól +80 °C-ig terjedő üzemi hőmérsékletekhez alkalmas. Ezt a tartományt az ipari gyártási körülményekre fejlesztették ki, és olyan alkalmazásokat támogat, ahol a szállítóeszközök alacsony és magas környezeti hőmérsékletnek egyaránt ki vannak téve. A teljes görgő és kerék konfigurációt szintén ellenőrizni kell a saját megengedett hőmérsékleti tartományára vonatkozóan, mivel az általános alkalmazást az összes felhasznált alkatrész korlátai szabják meg.