- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- futófelület anyaga szerint
-
Nejlon görgők
Nejlon görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban van elhelyezve. A görgoő 100 mm átmérőjű keréket tartalmaz, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő anyagból készült futófelülettel rendelkezik. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 400 kg, valamint dinamikus terhelésre 400 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális az autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgoős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg. Ez a görgő ideális választás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyező futófelületből áll, valamint sikló csapágy típusú csapágyazást tartalmaz. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás mellett 4 km/h sebességnél lehet igénybe venni. Az Alpha fixvillás görgoő alkalmazható autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezeésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház kétsoros golyós forgócsapágy rendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható forgatási képességet. A görgo 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, és a keréktalpat szintén poliamid anyag alkotja. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból gyártott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a korróziómentes működést. Az eszköz teljes magassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testtel rendelkezik, és siklócsapágygyal van ellátva, amelynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával. Az összes magassága 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális megoldás az autóipari OEM gyártáshoz, élelmiszerszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz. Robusztus kialakítása és megbízható teljesítménye garantálja a hosszú élettartamot és az ipari alkalmazások igényes követelményeinek való megfelelést.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Totálfékes görgő 80 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírás 400 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgo egy nehéz acéllemezből készült házba integrált szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A görgo 80 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terméket 400 kg statikus terhelhetőség és 200 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely széles körű ipari alkalmazásokhoz teszi alkalmassá. Az Alpha görgo ideális megoldás az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgoös konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál nagy terhelések mellett. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 275 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 550 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely megbízható működést garantál. A 100 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben működteti. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 400 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 400 kg. Ez a totálfékes görgő ideális választás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Fixvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házással és téglalap alakú talplemez szerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A görgoő 160 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő gumibetétből áll, és sikló csapágy típusú csapágyazást használ az optimális futási teljesítmény érdekében. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket 1000 kg statikus terhelhetőséggel és 500 kg dinamikus terhelhetőséggel tervezték, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban, ahol megbízható teljesítmény és korróziós ellenállás szükséges.
Fixvillás görgő 14 mm
A Compacta fixvillás görgoő egy könnyű acéllemezből készült, kerek lemez szerelésű ipari görgoő, amely szerszámok, munkapadok és szállítóberendezések mozgatására alkalmas. A kerek lemez típusú szerelési felület biztosítja a stabil és megbízható rögzítést a különféle alapszerkezetekhez. A könnyű acéllemez házat poliamid anyagú keréktest egészíti ki, amely 14 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve. A kerék futófelülete megegyezik a kerék anyagával, és sikló csapágy távolszoróval ellátott csapágyazás biztosítja a sima és hosszú élettartamú működést. Az összes magassága 13,5 mm, amely kompakt szerkezetet tesz lehetővé szűk helyeken történő alkalmazáshoz. A görgoő statikus terhelhetősége 30 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 15 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas könnyebb és közepes terhelésű szállítási és mozgatási feladatokra.
Fixvillás görgő 14 mm
A Compacta fixvillás görgoő egy szerszámokhoz, munkapadokhoz és szállítóberendezésekhez kifejlesztett ipari megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házból áll, amely biztosítja a szükséges stabilitást és tartósságot az igénybevételes alkalmazások során. A görgoő 14 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágy távolsartóval rendelkezik, amely optimális futási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 17 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé szűk terekben is. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 50 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 25 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő kapacitást biztosít a tipikus ipari alkalmazásokhoz. Ez a görgoő ideális választás olyan környezetekhez, ahol megbízható, hosszú élettartamú és kompakt megoldásra van szükség.
Fixvillás görgő 25 mm
A Compacta fixvillás görgoő egy szerszámokhoz, munkapadokhoz és szállítóberendezésekhez kifejlesztett ipari görgő, amely téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házból áll, amely biztosítja a szükséges szilárdságot és tartósságot az igénybevételes alkalmazásokhoz. A görgoő 25 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült, és sikló csapágy távolsartóval van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék futófelülete megegyezik a kerék anyagával, így biztosított az egyenletes és megbízható gördülés. Az összes magassága 28 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé szűk helyeken történő beépítéshez. A terméket 50 kg statikus terhelhetőség jellemzi, amely azt mutatja, hogy az állóhelyzeti terheléseket képes biztonságosan kezelni. Dinamikus terhelés alatt, 3 km/h sebességnél, a görgoő 25 kg terhelést képes szállítani, amely megfelelő teljesítményt nyújt a szállítási és mozgatási feladatokhoz.
Fixvillás görgő 30 mm
A Compacta fixvillás görgoő egy szerszámokhoz, munkapadokhoz és szállítóberendezésekhez kifejlesztett ipari görgő, amely téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házból áll, amely biztosítja a szükséges merevséget és tartósságot a mindennapi ipari alkalmazásokban. A görgoő 30 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és siklócsapágy távolsággal ellátott csapágyazást használ. Az egész szerkezet 34 mm teljes magasságú, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé szűk terekben történő beépítéshez. A terhelhetőség tekintetében a görgoő statikus terhelés alatt 60 kg maximális terhelésre képes, míg dinamikus terhelés esetén 30 kg terhelhetőséggel rendelkezik 3 km/h sebességnél. Ez a kombináció ideális választást jelent olyan alkalmazásokhoz, ahol kompakt méret, megbízható teljesítmény és megfelelő terhelhetőség szükséges.
Fixvillás görgő 45 mm
A Compacta fixvillás görgoő egy poliamid testből készült, középsúlyú acéllemez házból álló ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A görgo 45 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely a testtel megegyezõ anyagból készült, és sikló csapágy távolságtartóval van ellátva a zökkenõmentes működés biztosítása érdekében. Az eszköz teljes magassága 48,5 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé szûk terekben történõ alkalmazáshoz. A terhelhetõség statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Compacta fixvillás görgoő ideális megoldás szerszámok, munkapadok és szállítóberendezések számára, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgõ szükséges.
Forgóvillás görgő 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 1200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM megoldások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Totálfékes görgő 200 mm
A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 1200 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 250 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari alkalmazásokban. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 250 mm, amely optimális gördülési tulajdonságokat biztosít. A görgő összmagassága 290 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1600 kg, így alkalmas nehéz ipari berendezések és járművek mozgatására.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, a futófelület a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 164 mm. Dinamikus teherbírása 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1400 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén való alkalmazásra.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. Dinamikus teherbírása 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1600 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1600 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyakkal szerelve a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1400 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Advantages of Nylon Castors
Nylon castors are a robust mobility solution designed for demanding applications. Known for their high load capacity and low rolling resistance, these castors excel in environments where durability and efficiency are key. Their hard nylon tread ensures minimal wear and smooth manoeuvring on firm surfaces. With a variety of housing types and mounting options, nylon castors can be tailored to meet a wide range of operational requirements.
TENTE nylon castors offer various benefits:
High Load Capacity - Nylon castors can carry heavy loads with ease thanks to their rigid and durable tread. This makes them ideal for demanding applications that require reliable performance under pressure.
Low Rolling Resistance - The hard nylon tread surface enables smooth and effortless rolling, even under full load. This improves manoeuvrability and reduces the effort required to move equipment.
Exceptional Wear Resistance - Nylon is highly resistant to abrasion and deformation, ensuring a long service life even in continuous operation. Its durability minimizes maintenance and replacement needs.
Chemical and Moisture Resistance - Nylon castors perform well in environments exposed to water, cleaning agents, and many industrial chemicals. This makes them suitable for hygiene-sensitive and industrial settings.
Temperature Tolerance - Withstanding a wide range of temperatures, nylon castors remain functional in both cold storage and warmer working conditions without compromising performance.
Nylon castors are available in a variety of designs to meet the specific demands of industrial, healthcare, and furniture applications. Each type is engineered to deliver targeted performance benefits - ranging from high load capacity and low rolling resistance to excellent durability and chemical resistance. Below are some of the most common types of nylon castors and their key advantages:
Heavy Duty Nylon Castors
Designed for the most demanding industrial tasks, heavy duty nylon castors excel under high loads without compromising rolling performance. Their rigid tread ensures reliable mobility in warehouses, production halls, and distribution centres. These benefits make nylon castors particularly well-suited for heavy duty transport trolleys and more. One example is our Kappa castor – using a DURATECH nylon wheel it can handle loads of to 3,000 kg. Another example is our Omikron twin, equipped with two nylon wheels it is capable of handling loads of up to 15,000 kg.
Nylon Swivel Castors
Nylon swivel castors provide excellent manoeuvrability, allowing to change direction smoothly and effortlessly. They are especially valuable in confined spaces, making them ideal for applications like catering carts, meal delivery systems, professional cleaning care and mobile furniture, where precise handling is required. One example is our Alpha stainless swivel castor – using a stainless steel swivel housing, it can be equipped with a nylon wheel, allowing for a load capacity of 500 kg per castor.
Small Nylon Castors
Small nylon castors are designed for compact furniture and light equipment where space-saving mobility is essential. With wheel diameters starting from just 35 mm, they provide smooth rolling for applications like bedside tables, office furniture, and other lightweight mobile applications. Their hard nylon tread ensures durable performance while keeping the overall height to a minimum, making them ideal for designs where both functionality and a discreet appearance are required.
Fields of Application for Nylon Castors
Nylon castors are chosen wherever high load capacity, low rolling resistance, and long-lasting durability are required. Their robust design makes them a popular choice for industrial, healthcare, and furniture applications, supporting both light duty and heavy duty equipment. In industrial and logistics environments, nylon castors are used for applications like professional cleaning carts, transport equipment, and production and platform trolleys, where smooth maneuvering under heavy loads is essential. Their hard nylon tread ensures minimal wear, even during continuous operation in production and warehouse settings. In healthcare applications, nylon castors are fitted to applications like patient lifters, treatment chairs, and bedside tables, offering reliable and low-maintenance mobility. Their resistance to cleaning agents and moisture makes them well-suited for hygiene-sensitive environments. For furniture and mobile applications, nylon castors are commonly found on applications like catering carts, media furniture and office chairs. They enable effortless repositioning of equipment and furniture, ensuring functional mobility in both professional and commercial settings.