- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- futófelület anyaga szerint
-
Poliuretán görgők
Poliuretán görgők
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva és acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 80 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely tűgörgős csapágyazást biztosít a zökkenőmentes működéshez. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A terméket 300 kg statikus és 150 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt garantál az autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a tűgörgős csapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 400 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz acéllemezből készült házba integrált kétsor goly ós forgócsapágy rendszerrel felszerelt ipari szállítási megoldás. A szerkezet 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott kerékkel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az alumínium kerekű szerkezet teljes magassága 161 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 600 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 200 kg terhelhetőség érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg terhelhetőség 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgo s konténerekhez, szerszámrendezerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Totálfékes görgő 80 mm
Az Alpha totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgatási mozgást. A görgoő 80 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A görgoő tűgörgős csapágyazása lehetővé teszi a precíz és csendes működést. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony szerkezetet biztosít. A terméket statikus terhelésre 300 kg, valamint dinamikus terhelésre 150 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha totálfékező görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállítási és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiánál, tűzoltótechnikánál, gépgyártásnál, postai logisztikai rendszereknél, gyártási és platform kocsiknál, görgoős konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1000 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal felszerelt alumínium testből áll, amely optimális terhelésviselő képességet és kopásállóságot nyújt. Az eszköz teljes magassága 164 mm, amely kompakt integrációt tesz lehetővé különféle szállítórendszerekbe. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 400 kg sebességgel 6 km/h-nál és 500 kg sebességgel 4 km/h-nál. A Zeta görgő kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára tervezve, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelésviselő képesség szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy téglalap alakú talplemez szerelésre tervezett, nagyon nehéz acéllemez házból és kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyból álló ipari szállítóeszköz. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az összes magasság 164 mm, amely kompakt integrációt tesz lehetővé a meglévő rendszerekbe. A terméket statikus terhelésre 800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 320 kg sebességgel 6 km/h-nál és 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, autóipari OEM-megoldásokra, gyártási és platform kocsikra, valamint szállítóberendezésekre, ahol robusztus teljesítmény és megbízható irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 200 mm, amely kompakt és hatékony szerelést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-n és 800 kg sebességgel 4 km/h-n érhető el. A Zeta görgő irányfékezéssel ellátott megoldás ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott alumínium testből áll. Az összes magasság 200 mm. A terméket statikus terhelésre 1100 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 440 kg sebességgel 6 km/h-nál és 550 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, az autóipari OEM-megoldásokra, a gyártási és platform kocsikra, valamint a szállítóberendezésekre, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű megoldásra van szükség.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre készült, amely nagyon nehéz acéllemez házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-nál és 800 kg sebességgel 4 km/h-nál működtethető. A Zeta görgő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz kivitelű házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely az alumínium testben helyezkedik el. Az egység teljes magassága 240 mm. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 560 kg sebességgel 6 km/h-nál és 700 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések területe.
Totálfékes görgő 200 mm
A Zeta totálfékező görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely acéllemezből, nagyon nehéz kivitelben gyártott házban kerül beépítésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik az alumínium testben. Az alumínium test biztosítja a könnyű szerkezetet és a korróziós ellenállást. Az összes magasság 240 mm, amely kompakt és hatékony beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 560 kg sebességgel 6 km/h-nál és 700 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsiknál, valamint szállítóberendezésekben használható.
Totálfékes görgő 125 mm
A Zeta totálfékezett görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes csapágyazást tartalmaz, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A görgő 125 mm átmérőjű kerekből áll, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és csendes működést. Az összes magasság 164 mm, amely kompakt és hatékony teret takarít meg az alkalmazásokban. A terhelési kapacitás statikus terhelés esetén 800 kg, míg a dinamikus terhelés 320 kg sebességgel 6 km/h-nál és 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő ideális megoldás a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol magas terhelhetőség és megbízhatóság szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Zeta forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. A görgo 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik az alumínium testben. Az alumínium test biztosítja a könnyű szerkezetet, miközben az öntött poliuretán futófelület kiváló kopásállóságot és csendes működést nyújt. A termék teljes magassága 164 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 800 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 320 kg sebességgel 6 km/h-nál vagy 400 kg sebességgel 4 km/h-nál. A Zeta görgo alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, az autóipari OEM megoldásokra, a gyártási és platform kocsikra, valamint a szállítóberendezésekre, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű megoldásra van szükség.
Forgóvillás görgő 160 mm
A Zeta forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel felszerelt ipari szállítóeszköz, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. A görgo 160 mm átmérőjű kerekét öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal szerelték fel, amely garantálja a sima és csendes működést. Az összes magassága 200 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1100 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitása 440 kg 6 km/h sebességnél és 550 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta forgóvillás görgo ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.
Forgóvillás görgő 250 mm
A Zeta forgóvillás görgo egy precíz ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a hordozószerkezethez. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a maximális stabilitást és tartósságot. A forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben érhető el, amely lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást és hosszú élettartamot. A görgo 250 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és alumínium testtel rendelkezik, amely optimális súly és terhelhetőség egyensúlyát biztosítja. A görgo precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek sima és csendes működést garantálnak. Az eszköz teljes magassága 290 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 640 kg 6 km/h sebességnél vagy 800 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta forgóvillás görgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 250 mm
A Zeta fixvillás görgo egy precíz ipari szállítóberendezés, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést különféle platformokon és szállítórendszerekben. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely garantálja a hosszú élettartamot és a kiváló terhelhetőséget még a legigényesebb alkalmazásokban is. A görgo 250 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely öntött poliuretán futófelülettel van ellátva, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima, zajmentes működést. Az öntött poliuretán anyag kiváló kopásállóságot és kémiai ellenállóságot nyújt, míg az alumínium keréktest könnyű, de erős szerkezetet biztosít. Az eszköz teljes magassága 290 mm, amely kompakt és ergonomikus méreteket eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 640 kg 6 km/h sebességnél vagy 800 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta görgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések, ahol megbízható teljesítmény és hosszú üzemidő szükséges.
Forgóvillás görgő 200 mm
A Zeta forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik az alumínium testben. Az összes magasság 240 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 560 kg sebességgel 6 km/h-nál és 700 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta forgóvillás görgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, ezzel garantálva a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 164 mm. A terméket statikus terhelésre 800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 320 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő irányfékezéssel ellátott megoldása ideális alkalmazásokhoz tartozik, mint a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM felhasználások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések, ahol megbízható teljesítmény és precíz irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez felszereléshez készült, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból gyártott házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 200 mm, amely lehetővé teszi az optimális integrációt különféle szállítóberendezésekbe. A statikus terhelhetőség 1100 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 440 kg 6 km/h sebességnél vagy 550 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta görgő ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM megoldások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések, ahol magas megbízhatóság és terhelhetőség szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, így optimális gördülési tulajdonságokat nyújt. Az egység teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 560 kg 6 km/h sebességnél vagy 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a robusztus és megbízható görgőegység repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikban, valamint szállítóberendezésekben használható.
Totálfékes görgő 160 mm
A Zeta totálfékesgorgo téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely garantálja a tartósságot és a megbízhatóságot. A forgócsapágy kétsoros goly ómegerősített vagy rozsdamentes típusú, amely lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást és a terhelések hatékony elosztását. A gorgo kereke 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és alumínium testtel készült, amely optimális kopásállóságot és könnyű súlyt biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek sima és csendes működést garantálnak. Az összes magasság 200 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1100 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 440 kg 6 km/h sebességnél vagy 550 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta gorgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.
Totálfékes görgő 250 mm
A Zeta totálfékesgorgo téglalap alakú talplemez felszereléssel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A házat nagyon nehéz acéllemezből készítették, amely kiegészül kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal, ezáltal garantálva a hosszú élettartamot és a megbízható működést még igényes körülmények között is. A görgo 250 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete öntött poliuretánból készült, biztosítva az optimális tapadást és kopásállóságot. A kerék teste alumíniumból van kialakítva, amely csökkenti a teljes szerkezet tömegét, miközben a precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima és csendes működést. Az összes magasság 290 mm, amely lehetővé teszi a kompakt beépítést. A terméket 1600 kg statikus terhelhetőséggel tervezték, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél vagy 800 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta gorgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 125 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel szerelt, acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű görgő, amely repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések alkalmazásaira tervezték. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, az alumínium test pedig biztosítja az optimális súly és szilárdság közötti egyensúlyt. Az összes magasság 164 mm, amely kompakt és hatékony szerkezetet eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, míg dinamikus terhelés alatt 320 kg sebességgel 6 km/h-nál és 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el, így a görgő különféle ipari alkalmazások igényes követelményeinek felel meg.
Advantages of Polyurethane Castors
Polyurethane castors are known for their durability, high load capacity, and smooth rolling performance, making them a reliable choice for a wide range of applications. The polyurethane tread provides excellent wear resistance and long service life, even under continuous use or high loads. These castors are widely used in industrial and logistics environments, as well as in commercial and medical applications, where consistent performance and low rolling resistance are essential.
TENTE polyurethane castors offer various benefits:
High Load Capacity - Polyurethane castors are designed to carry heavy loads safely and efficiently. Their robust tread material maintains its shape under stress, ensuring stable and reliable movement even with demanding weight requirements.
Exceptional Wear Resistance - The polyurethane tread offers excellent resistance to abrasion, cuts, and tears, resulting in a long service life even in continuous operation.
Low Rolling Resistance - Polyurethane castors roll smoothly and with minimal effort, which helps reduce strain on users and lowers energy consumption. This feature improves handling efficiency and workflow speed.
Resistance to Oils and Chemicals - Polyurethane treads are resistant to many oils, greases, and mild chemicals, making them a dependable choice in workshops, industrial plants, and production environments where exposure is common.
Versatile Performance - Available in different hardness levels and designs, polyurethane castors can be tailored to applications requiring quiet rolling, floor protection, or heavy-duty endurance.
Types of Polyurethane Castors
Polyurethane castors are available in a wide range of designs to meet the varied requirements of industrial, logistics, commercial and medical applications. Each type is developed to provide specific advantages - from high load capacity and wear resistance to low rolling resistance and long service life. Below are some of the most common types of polyurethane castors and their key benefits:
Heavy Duty Polyurethane Castors
Designed for maximum strength and durability, heavy duty polyurethane castors carry very high loads and are built to withstand continuous operation. Using our Novatech or Ultratech polyurethane wheels, these castors provide excellent abrasion resistance and long service life, even under industrial conditions. Heavy duty polyurethane castors are ideal for production and platform trolleys, roll pallets and dollies, and heavy AGV systems, where reliability and minimal maintenance are crucial. Our strongest polyurethane castor – Omikron twin – can handle up to 15.000 kg and more.
Hard Polyurethane Castors
Hard polyurethane castors offer a high load-bearing capacity, low rolling and swivelling resistance and virtually no abrasion - in other words, ideal properties. Due to their relative hardness, however, the floor is subject to heavy wear, as the load is concentrated on a very small contact surface.
Elastic Polyurethane Castors
Elastic polyurethane treads combine shock absorption, quiet operation, and floor protection, while maintaining strong load-bearing capability. Our TENTE Maxtech wheels feature high-grade thermoplastic polyurethane with good damping and abrasion properties, fully washable designs, and optional ESD compliance, making them perfect for medical trolleys and AGV-supported hospital logistics.
Fields of Application for Polyurethane Castors
Polyurethane castors are the preferred choice wherever high load capacity, durability, and smooth rolling are required. Their wear-resistant tread ensures long service life even under continuous use, while their low rolling resistance improves handling efficiency in both manual and automated applications. In industrial and logistics environments, they are used for example on production and platform trolleys, roll pallets and dollies, AGV systems, and work benches. These castors excel in continuous operation and heavy-duty transport, with materials like our TENTE Novatech and Ultratech ensuring resistance to wear, oils, and mild chemicals. In commercial and furniture applications, polyurethane castors are used for example on office furniture, media furniture, and store fixtures. Their smooth rolling and discreet operation make them ideal for settings where both functionality and aesthetics matter. In the healthcare sector, polyurethane castors are found for example on hospital beds, bedside tables, medication carts, and computers on wheels, where mobility must be quiet, clean, and reliable. Our TENTEMaxtech wheels offer elastic polyurethane treads with ESD protection, washable design, and shock-absorbing properties, making them particularly suited for hygiene-sensitive and hospital logistics applications.