Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Zeta
Rendelési szám:
990838060
EAN:
4031582337631
Termékszám:
4681ITP160P63 soft cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel nagy igénybevételű, ipari mozgatási feladatokra tervezett termék, amely repülőgépipari és r...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel nagy igénybevételű, ipari mozgatási feladatokra tervezett termék, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikban, valamint szállítóberendezésekben egyaránt használható. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely stabil és egyszerű csatlakozást tesz lehetővé a jármű- vagy berendezésszerkezethez. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz terhelésekre méretezve, és kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes irányváltást. A kerék átmérője 160 mm, precíziós golyóscsapággyal van ellátva, futófelülete öntött poliuretánból készül, a kerékteste pedig alumíniumból. A termék teljes magassága 200 mm. A statikus teherbírás 1100 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 440 kg 6 km/h sebesség mellett, illetve 550 kg 4 km/h sebesség mellett.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek