Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta reverse totálfékező görgő rugós irányfékezéssel rendelkező egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely az alumínium testbe van beépítve. Az egység teljes magassága 200 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1100 kg, míg dinamikus terhelés alatt 440 kg sebességgel 6 km/h-nál és 550 kg sebességgel 4 km/h-nál. Ez a görgő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható fékezés és irányítás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
468BITP160P63 soft cv
EAN
4031582398410
S4-anyagszám
990860900
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő rugós irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
550 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
440 kg
Statikus teherbírás
1100 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
3,71 kg
Termék neve
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
322 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
161 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
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
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel felszerelt ipari szállítóeszköz, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. A görgo 160 mm átmérőjű kerekét öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal szerelték fel, amely garantálja a sima és csendes működést. Az összes magassága 200 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1100 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitása 440 kg 6 km/h sebességnél és 550 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta forgóvillás görgo ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez felszereléshez készült, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból gyártott házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 200 mm, amely lehetővé teszi az optimális integrációt különféle szállítóberendezésekbe. A statikus terhelhetőség 1100 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 440 kg 6 km/h sebességnél vagy 550 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta görgő ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM megoldások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések, ahol magas megbízhatóság és terhelhetőség szükséges.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

A Zeta totálfékesgorgo téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely garantálja a tartósságot és a megbízhatóságot. A forgócsapágy kétsoros goly ómegerősített vagy rozsdamentes típusú, amely lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást és a terhelések hatékony elosztását. A gorgo kereke 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és alumínium testtel készült, amely optimális kopásállóságot és könnyű súlyt biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek sima és csendes működést garantálnak. Az összes magasság 200 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1100 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 440 kg 6 km/h sebességnél vagy 550 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta gorgo ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

A Zeta fixvillás görgoő egy precíz ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető különféle szerkezetekhez. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a szükséges stabilitást és tartósságot igényes alkalmazásokban. A görgoő 160 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete öntött poliuretánból készült, garantálva a kiváló kopásállóságot és a sima gördülést. A kerék alumínium testtel rendelkezik, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a zökkenőmentes működést. Az eszköz teljes magassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket kínál. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1100 kg, míg dinamikus terhelés alatt 440 kg sebességgel 6 km/h-nál és 550 kg sebességgel 4 km/h-nál. A Zeta görgoő ideális megoldás repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikban, valamint szállítóberendezésekben, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 160 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékezéssel ellátott termék téglalap alakú talplemezzel szerelve, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, garantálva a sima és megbízható forgást. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 1100 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelés 440 kg sebességgel 6 km/h-nál és 550 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. Ez a görgő ideális megoldás a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM alkalmazások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések számára, ahol magas megbízhatóság és terhelhetőség szükséges.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg