- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- működési körülmények szerint
-
Hőálló görgők
Hőálló görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és a korrozióállóságot. A kerék teste alumíniumból van gyártva, amely könnyű, mégis erős konstrukciót eredményez, míg a futófelület tömített, hőálló anyagból készül, biztosítva a megbízható működést extrém körülmények között is. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek rozsdamentes kivitelűek a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 128 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 80 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokra is.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és tömített, hőálló futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben biztosítja a zökkenőmentes működést. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabilitást biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, száraz csapágyházvelyvel ellátva. A kerék átmérője 80 mm, a görgő összmagassága 108 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabil alapot biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, száraz csapágyhüvellyel szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és tömített, hőálló futófelülettel készült, száraz csapágyházvelyvel ellátva. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házban kerül kialakításra, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A görgoő 100 mm átmérőjű, műanyag termokészletből gyártott kerekkel rendelkezik, melynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával. A csapágy száraz csapágyhuvellyel van ellátva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méretezést eredményez. A terméket statikus terhelésre 250 kg, dinamikus terhelésre pedig 125 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz házból készült, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek töltete töltött, hőálló anyagból készült, és száraz csapágyhuvellyel van ellátva. Az alumínium keréktest biztosítja az optimális súlycsökkentést, miközben megőrzi a szükséges szilárdságot. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és ergonomikus telepítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 160 kg, valamint dinamikus terhelésre 80 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, valamint tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez. Sokoldalú alkalmazhatósága és robusztus kialakítása biztosítja a megbízható teljesítményt különféle ipari és kereskedelmi környezetben.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste műanyag termokészlet, hőálló anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, száraz csapágyházvelyvel szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, száraz csapágyházvelyvel szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék alumínium testtel és tömített, hőálló futófelülettel rendelkezik, száraz csapágyzsírzással működik, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házással rendelkezik, amely téglalap alakú talplemez segítségével szerelhető fel. A görgoő 80 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, és a futófelület anyaga megegyezik a kerékkel. A kerék csapágyazása száraz csapágyhüvellyel történik, amely hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít. Az egész szerkezet összmagassága 108 mm. A terhelhetőség tekintetében a görgoő statikus terhelésre 200 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelés esetén 100 kg terhelhetőség érhető el 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ipari alkalmazásokhoz ideális, ahol a rozsdamentes acél anyag korróziómentes működést és nagy szilárdságot garantál.
Frequently Asked Questions
Advantages of Heat Resistant Castors
Heat resistant castors are a specialised mobility solution, designed to perform reliably in environments with high temperatures. Built with materials and components engineered to withstand heat without compromising strength or manoeuvrability, they ensure safe and smooth movement where standard castors would degrade. Whether in food processing, bakery production, or industrial manufacturing, heat resistant castors combine durability, efficiency, and safety in challenging thermal conditions.
TENTE heat resistant castors offer various benefits:
Reliable Performance in High Temperatures - Their specialised wheel compounds and heat-resistant components prevent deformation, ensuring consistent mobility in demanding thermal environments.
Increased Efficiency and Safety - Heat resistant castors help reduce the risk of equipment failure in settings such as bakeries, commercial kitchens, and industrial ovens. By ensuring stable movement under extreme conditions, they contribute to both operational efficiency and workplace safety.
Flexible Mounting Options - Available with plate, bolt hole, and stem fittings, heat resistant castors can be adapted to a wide variety of applications without compromising on stability or manoeuvrability.
Types of Heat Resistant Castors
Heat resistant castors are available in different configurations to ensure reliable mobility under elevated temperatures, while catering to your individual application needs. The variations in wheel material, tread design, and fitting type allow you to match the castor to the thermal environment, as well as the operational load and mounting requirements.
Our Alpha stainless series is offered with robust stainless steel fixed and swivel housings. This series features two specialised heat-resistant wheel options. The first pairs a durable aluminium wheel body with a high-performance silicone rubber tread, capable of withstanding temperatures of up to 250 °C. This option offers excellent shock absorption and rolling comfort, making it ideal where vibration damping is essential. The second option is also rated for continuous use at up to 250 °C and is constructed entirely from heat-resistant thermoset plastic, both for the wheel body and tread. This variant excels in environments requiring outstanding wear resistance, delivering long service life even under demanding thermal conditions.For maximum flexibility, the Alpha Stainless castors can be configured with either a plate fitting or a bolt hole fitting, allowing seamless integration into a wide range of equipment designs.
Fields of Application for Heat Resistant Castors
Heat-resistant castors are designed for environments where elevated temperatures are part of daily operations. They are the ideal choice for bakeries, commercial kitchens, and food production facilities, where equipment is regularly exposed to hot ovens or heated surfaces. In manufacturing environments, heat resistant castors are often used on trolleys, racks, and transport carts that must pass through high-temperature zones without compromising mobility or load capacity. They are equally valuable in cold storage and freezer applications, where thermal shock resistance is essential for equipment moving between extreme hot and cold conditions. Depending on the configuration, TENTE heat resistant castors are capable of withstanding temperatures of as low as –40 °C. By combining specialised wheel materials with robust housings, heat resistant castors ensure reliable performance and safety in any setting where conventional castors would fail due to heat deformation or tread degradation.