Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabilitást biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, száraz csapágyházvelyvel ellátva. A kerék átmérője 80 mm, a görgő összmagassága 108 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
S4-anyagszám
990035362
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
108 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
250 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,72 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
169 mm
Ellensúlyoz
44,5 mm
Körbeforgás
84,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
90 Shore D
Felépítmény anyaga
Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
35 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Száraz csapágyhüvely
Kerék színe
Fekete
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 80 mm
Fixvillás görgő 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házással rendelkezik, amely téglalap alakú talplemez segítségével szerelhető fel. A görgoő 80 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely műanyag termokészletből, hőálló anyagból készült, és a futófelület anyaga megegyezik a kerékkel. A kerék csapágyazása száraz csapágyhüvellyel történik, amely hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít. Az egész szerkezet összmagassága 108 mm. A terhelhetőség tekintetében a görgoő statikus terhelésre 200 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelés esetén 100 kg terhelhetőség érhető el 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ipari alkalmazásokhoz ideális, ahol a rozsdamentes acél anyag korróziómentes működést és nagy szilárdságot garantál.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg