- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- terhelhetőség szerint
-
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást az alkalmazások során.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérővel és 90 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható terhelésviselő képesség és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 75 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 500 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást az alkalmazások során.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 75 mm átmérővel és 60 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, míg dinamikus terhelhetősége 550 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csendes működést különféle felületeken. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, ahol magas statikus terhelésre és megbízható dinamikus teljesítményre van szükség.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 75 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csendes működést. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, ahol magas statikus terhelésre és stabil dinamikus viselkedésre van szükség.
Kerék 78 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 78 mm átmérővel és 78 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége két üzemmódban érhető el: 840 kg 6 km/h sebességnél vagy 700 kg 4 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csillapítást a görgő alkalmazásához.
Kerék 80 mm
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű görgőkerék, amely 62 mm széles, puha polipropilén futófelülettel rendelkezik. A keréktest anyaga meghatározatlan. A terméket olyan görgőkhöz tervezték, amelyeknek nagy terhelhetőségre van szükségük. Statikus terhelés esetén a kerék maximum 1200 kg terhelést képes elviselni, míg dinamikus terhelés alatt 3 km/h sebességnél 600 kg a megengedett maximális terhelés. Ez a konstrukció ideális megoldás olyan ipari és logisztikai alkalmazásokhoz, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőrendszerre van szükség.
Kerék 80 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 80 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csendes működést. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, ahol magas statikus terhelésre és stabil dinamikus teljesítményre van szükség.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 62 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 600 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csillapítást különféle felületeken történő használat során.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel rendelkező görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 68 mm futófelület-szélességgel készült. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, ahol magas statikus terhelésre és stabil dinamikus teljesítményre van szükség.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 800 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csillapítást különféle felületeken való használat során.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű görgőkerék, amely polipropilén, puha futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 55 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, míg dinamikus terhelhetősége 550 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan. Ez a kerék ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 800 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csendes működést. Ez a kerék ideális megoldás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 100 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 100 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék teste meghatározatlan anyagból készült, és kiváló terhelhetőséggel bír: statikus terhelés esetén 1000 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 500 kg kapacitása van 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak, miközben megbízható és hosszú élettartamú működést biztosít.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 96 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1500 kg, míg dinamikus terhelhetősége 750 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást a görgős alkalmazásokhoz.
Kerék 200 mm
Az Elastech kerék acél, vas testből és 75 mm széles, rugalmas gumi futófelületből áll, amely fekete színű és vulkanizált. A kerék átmérője 200 mm. A terméket AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gégyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok alkalmazásaihoz tervezték. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 500 kg 6 km/h sebességnél vagy 600 kg 4 km/h sebességnél.
Kerék 200 mm
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20,1 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítéssel. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 4 km/h sebességnél. Az eszköz autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépipar, gyártási és platform kocsik, görgetett konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések alkalmazásaira alkalmas.
Kerék 82 mm
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 88 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 90 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 900 kg 3 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Az alkalmazási területek között megtalálható az autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, görgolyös konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések.
Kerék 150 mm
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 50 mm széles futófelülettel és alumínium testtel készült. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosítva a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél vagy 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 150 mm
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely alumínium testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, a tengely furatának átmérője 25 mm, a nábhossz pedig 60 mm. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 250 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, 250 mm átmérőjű ipari kerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. A kerék 62 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, amely kastni alkalmazásokhoz ideális. Statikus terhelhetősége 2880 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 1200 kg 6 km/h sebességnél vagy 1440 kg 4 km/h sebességnél. A kerék repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban használható.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy 82 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 70 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acél, vas testből és precíziós, tömített golyóscsapágyból álló szerkezet 75 mm hosszúságú nábbal és 17 mm átmérőjű tengelyfurattal készült. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 700 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.
Kerék 140 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal és tömítéssel szerelt ipari kerék, amely 140 mm átmérővel és 60 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 65 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely különféle beépítési igényekhez alkalmazkodik. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 700 kg 3 km/h sebességnél. A Novatech kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék egy 75 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 50 mm széles futófelülettel és 50 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az acél, vas testből készült kerék 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 550 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsikban.
Frequently Asked Questions
A nagy teherbírású görgőkerekek előnyei
A Nehézipari kerekek olyan igényes alkalmazásokhoz készültek, ahol minden keréknek megbízhatóan 500 kg és 1500 kg között kell állnia, miközben egyenletesen és stabilan gördülnek. Kerekeink megerősített anyagokból és robusztus alkatrészekből készülnek, így a legnehezebb környezetben is hosszú élettartamú teljesítményt biztosítanak. A teljesítmény a teljes rendszertől függ, ezért a kereket megfelelő besorolású görgőházzal, a megfelelő csapágyakkal és az egyedi üzemi ciklusnak és padlófeltételeknek megfelelő agy/tengelykoncepcióval kell párosítani. A TENTE nagy teherbírású görgőkerekek számos kulcsfontosságú előnyt nyújtanak:
Nagy teherbírás — A kerék karosszériáját, az agyjait és a futófelületi anyagokat úgy tervezték, hogy jelentős súlyokat viseljenek túlzott deformáció nélkül, a kereket statikus és dinamikus terhelések mellett kerek tartva. A házzal való helyes párosítás biztosítja a szerelvény végső megengedett terhelését és oldalirányú stabilitását.
Stabil mozgás — Az optimalizált futófelület geometriája és a kiváló minőségű csapágyak csökkentik az indítási és gördülési ellenállást, így a nehéz terhek kisebb nyomás/húzóerővel mozgathatók. A szélesebb futófelület és a megfelelő kerékátmérő kiválasztása javítja az egyenes vonalbeli stabilitást és minimálisra csökkenti a rezgéseket hosszabb futásokon.
Nagyobb Tartósság — A tartós futófelületek és a robusztus központok ellenállnak a kopásnak, a vágás/szakadásnak és az ütésnek Ez meghosszabbítja az élettartamot durva padlón, küszöbértékeken és a stop-start munkafolyamatokban.
Optimalizált életciklus-érték — A lezárt vagy védett csapágyakkal, a hőmérsékletnek megfelelő zsírokkal és a korrózióálló alkatrészekkel ellátott opciók segítenek fenntartani a teljesítményt a karbantartási intervallumok között. A hosszú élettartam és az alacsonyabb ergonómiai erőfeszítés kombinációja stabil teljes birtoklási költséget eredményez.
A nagy teherbírású kerekek típusai
A nagy teherbírású görgőkerekek széles választékban kaphatók, hogy megfeleljenek a különböző terhelési követelményeknek, padlófeltételeknek és egyéb környezeti követelményeknek. Legyen szó a zajcsökkentésről, a kopásállóságról, az elektromos kisülésvédelemről vagy a mosásról, van egy megfelelő konfiguráció. A kerékanyag, a kerékméret, a csapágytípus és a nagy teherbírású kerék párosításához szükséges ház típusának megfelelő kombinációjának kiválasztásával optimalizálhatja mind a teljesítményt, mind az élettartamot az adott alkalmazáshoz. Az alábbiakban bemutatjuk a nagy teherbírású görgőkerekek általánosan használt típusait és azok legfontosabb előnyeit:
Kis nagy teherbírású görgőkerekek
Ha a telepítési hely szűk, de a terhelés jelentős, az alacsony profilú nagy teherbírású görgőkerekek lenyűgöző kapacitást biztosítanak minimális teljes magassággal. A TENTE TOP nagy teherbírású poliamid kerekek merev poliamid keréktesttel és futófelülettel párosulnak, precíziós golyóscsapágyakkal és —40 és +80 °C hőmérséklet-tartományban. A tipikus kapacitások elérhetik a 600 kg-ot Ø80 mm-nél, 720 kg-ot Ø100 mm-nél és 840 kg-ot kerékenként Ø125 mm-nél, így ideálisak, ha az alacsony felépítésű megoldásoknak továbbra is komoly súlyt kell viselniük. Ezek a kerekek nagyobb kerékátmérőben is kaphatók, ha szükséges olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagyobb telepítési helyet biztosítanak. A megfelelő besorolású házzal történő párosítás biztosítja az alkalmazás végső megengedett terhelését és oldalirányú stabilitását.
Nagy teherbírású gumi görgőkerekek
A nagy teherbírású gumi görgőkereket akkor választják, ha az ütéscsillapítás és a padlóvédelem ugyanolyan fontos, mint a terhelés. Öntöttvas vagy acél középponttal, vulkanizált rugalmas gumiabroncsokkal vagy tömör gumi futófelületekkel kombinálják a megfelelő hengerlést az ipari tartóssággal. A TENTE FVP kerekek (öntöttvas középső, 67 Shore A tömör gumi) 600 kg kapacitást kínálnak Ø200 mm-nél, 810 kg Ø250 mm-nél és 960 kg Ø300 mm-nél. A préselt acél központokhoz és a vulkanizált gumiabroncs futófelületéhez és precíziós golyóscsapágyhoz a SEP sorozat akár 600 kg-ot is biztosít Ø200 mm-nél. Válassza ki az átmérőt és a középső szerkezetet a teherbírás, a rezgési viselkedés és az élettartam kiegyensúlyozásához, majd párosítsa össze a megfelelő házzal a kívánt szerelési besoroláshoz.
Nagy teherbírású poliuretán kerekek
A nagy teherbírású poliuretán kerekek nagyon alacsony gördülési ellenállást és nagy kopásállóságot biztosítanak tartós terhelés esetén — jól alkalmazhatók hosszú futásokhoz, ismételt indítás-leállítási ciklusokhoz és sima ipari padlókhoz. A TENTE FCP/ICP Ultratech kerékcsalád öntöttvas vagy alumínium központokat prémium öntött poliuretánnal kombinálja. A reprezentatív kapacitás kerekenként 800 kg Ø160—200 mm-nél, a változatok pedig akár 16 km/h sebességhez szabottak. A kerékátmérő, a futófelület profilja és a csapágypontosság megfelelő kombinációja — az üzemi ciklusra alkalmas ház — kiszámítható kezelhetőséget és hosszú üzemidőtartamot biztosít még igényes használat esetén is.
Alkalmazási területek a nagy teherbírású kerekek számára
A nagy teherbírású görgőkereket számos iparágban használják, ahol a tartós mobilitás és a nagy teherbírások szerves részét képezik. Kerekeink a megbízható támogatást a pontossággal és a rugalmassággal ötvözik, hogy még a legösszetettebb kihívásokat és a legnehezebb környezetet is A Nehézipari kerekek elengedhetetlenek az ipari környezetben. A raktári és logisztikai központok nehéz tárgyak szállítására és tárolására használják őket, például raklapkocsik, tekercses ketrecek, nagy teherbírású polcok és egyebek segítségével, így biztosítva az áruk hatékony kezelését. Orvosi és laboratóriumi környezetben nagy eszközöket, diagnosztikai berendezéseket, sterilizáló egységeket és mobil munkaállomásokat támogatnak, amelyek precíz manőverezést és higiéniával kompatibilis konstrukciókat igényelnek. A kiskereskedelmi és kereskedelmi helyiségek például nehéz vitrinek és mozgatható pultok alatt használják őket, ahol a biztonságos áthelyezés és a padló gondozása elengedhetetlen. Építkezésen és kültéri alkalmazásokon a nagy teherbírású kerekek mozgatható állványokat, szerszámkocsikat és szállítóplatformokat hordoznak keményebb felületeken és nagyobb ütésterheléseken.