Kerék 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369564
Termékszám:
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Simán csúszik
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű görgőkerék, amely polipropilén, puha futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 55...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű görgőkerék, amely polipropilén, puha futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 55 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, míg dinamikus terhelhetősége 550 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan. Ez a kerék ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Simán csúszik
Polipropilén csúszófelület puha padlókhoz és teflon csúszófelület kemény padlókhoz