- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- csapágyazás típusa szerint
-
Precíziós golyóscsapágyas kerekek
Precíziós golyóscsapágyas kerekek
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axletartó furat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelű, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgoös konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 150 mm
Az Elastech kerék egy 150 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axlyfurat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz rozsdamentes kivitelben, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 200 mm
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20,1 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítéssel. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 4 km/h sebességnél. Az eszköz autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépipar, gyártási és platform kocsik, görgetett konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések alkalmazásaira alkalmas.
Kerék 82 mm
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 88 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 90 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 900 kg 3 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Az alkalmazási területek között megtalálható az autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, görgolyös konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések.
Kerék 200 mm
A Maxtech kerék egy polipropilén testből készült, habosított poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 45 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 53 mm hosszúságú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg 3 km/h sebességnél. A Maxtech kerék alkalmazható a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, kerámiagyártás, üveggyártás, konténergyártás, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, állványok, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések területén.
Kerék 160 mm
Az Elastech kerék egy 160 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 280 kg 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépiparban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék futófelülete 100 mm széles, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 74 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kasztni alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely 100 mm széles futófelülettel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék 74 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely lehetővé teszi a könnyű beépítést a kerékpárba. A statikus terhelhetőség 400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási feladatokra.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a sima működést. A kerék 74 mm hosszú nábja 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely standard castor-szereléshez alkalmas. A futófelület pneumatikus gumi blokk-profillal van kialakítva, amely kiváló tapadást és rugalmasságot nyújt. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási feladatokra.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gépipar, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok számára alkalmas.
Kerék 95 mm
A Novatech kerék egy 95 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 40 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél és vas testből készült, és precíziós golyóscsapágy segítségével van felszerelve. A nábhossz 45 mm, az axle furatátmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM-et, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.
Kerék 100 mm
Az Elastech kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid testből készült görgő, amely 34 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült. A kerék 45 mm hosszú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgoős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 150 mm
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 50 mm széles futófelülettel és alumínium testtel készült. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosítva a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél vagy 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 150 mm
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely alumínium testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, a tengely furatának átmérője 25 mm, a nábhossz pedig 60 mm. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 100 mm
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 40 mm, a kerékagy hossza 40 mm, az axle furatátmérője pedig 15 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terhelésre és hosszú élettartamra van szükség.
Kerék 250 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, 250 mm átmérőjű ipari kerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. A kerék 62 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, amely kastni alkalmazásokhoz ideális. Statikus terhelhetősége 2880 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 1200 kg 6 km/h sebességnél vagy 1440 kg 4 km/h sebességnél. A kerék repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban használható.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy 82 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 70 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acél, vas testből és precíziós, tömített golyóscsapágyból álló szerkezet 75 mm hosszúságú nábbal és 17 mm átmérőjű tengelyfurattal készült. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 700 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.
Kerék 140 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal és tömítéssel szerelt ipari kerék, amely 140 mm átmérővel és 60 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 65 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely különféle beépítési igényekhez alkalmazkodik. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 700 kg 3 km/h sebességnél. A Novatech kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 150 mm
A Puretech kerék egy polipropilén alapanyagú, 150 mm átmérőjű görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36,5 mm hosszú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Terhelhetősége statikus állapotban 160 kg, dinamikus terheléskor pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések görgős rendszereibe történő beépítéshez.
Kerék 160 mm
A Maxtech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 160 mm átmérővel és 40 mm széles fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM megoldásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, gépgyártásban, gyártási és platform kocsikban, állványokon, szerszámrendezetekben, hulladékkezelő berendezésekben, munkapadokon és szállítóberendezésekben.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék egy 75 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 50 mm széles futófelülettel és 50 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az acél, vas testből készült kerék 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 550 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 140 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal és tömítéssel szerelt kerékegység, amely 140 mm átmérővel és 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 55 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely kasztorba való beépítésre alkalmas. Statikus terhelhetősége 1260 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 630 kg 3 km/h sebességnél. A kerék repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban, illetve szállítóberendezésekben használható.
Kerék 300 mm
Az Elastech kerék egy 300 mm átmérőjű, professzionális görgőrendszerekhez tervezett alkatrész, amely 55 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. Az alumínium test 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 480 kg 6 km/h sebességnél vagy 600 kg 4 km/h sebességnél. Alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépiparban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgetett konténerekben, állványokon, szerszámrendezeőkben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 90 mm széles futófelülettel és 90 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az acél és vas anyagból készült test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A kerék 17 mm átmérőjű tengelyfurattal készül, amely könnyű beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális megoldás repülőgépipar, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák, nehéz AGV rendszerek, gépipar, postai logisztikai rendszerek, valamint szállítóberendezések alkalmazásaihoz.