Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely alumínium testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, a tengely furatának átmérője 25 mm, a nábhossz pedig 60 mm. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
EAN
4031582329537
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
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
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére