- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Életmód
- Vásárlás és kiskereskedelem
-
Görgős biztonsági keret kerekek
Görgős biztonsági keret kerekek
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban található. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely tömörgumi, fekete futófelülettel és siklócsapágygyal rendelkezik, míg a keréktest polipropilénből készült. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 150 kg, dinamikus terhelésre pedig 75 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgő alkalmazása széles körű: használható autóipari OEM megoldásokban, élelmiszerszállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban van elhelyezve. A görgoő 100 mm átmérőjű keréket tartalmaz, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő anyagból készült futófelülettel rendelkezik. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 400 kg, valamint dinamikus terhelésre 400 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális az autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgoős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg. Ez a görgő ideális választás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyező futófelületből áll, valamint sikló csapágy típusú csapágyazást tartalmaz. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás mellett 4 km/h sebességnél lehet igénybe venni. Az Alpha fixvillás görgoő alkalmazható autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezeésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre alkalmas, amely acéllemezből készült nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testből készült, rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumibetéttel ellátott kerekből áll, amely tűgörgős csapágyazást használ. Az összes magasság 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezeésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgo 125 mm átmérőjű, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a hosszú élettartamot és a felületek védelmét. A kerék poliamid testből készült és tűgörgős csapágy segítségével működik, amely megbízható és csendes működést garantál. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazásokhoz ideális, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és az egyszerű integrációt különféle berendezésekbe. A házat acéllemezből, nehéz kivitelben gyártják, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést igényes alkalmazásokban. A forgócsapágy kétsoros golyó típusú, amely lehetővé teszi a sima és precíz forgatást. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel és rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a kiváló tapadást és a padló védelmét. A görgo tűgörgős csapágya garantálja a hosszú üzemidőt és a zajtalan működést. Az összes magasság 128 mm. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo alkalmazható autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiánál, tűzoltótechnikánál, gépgyártásnál, postai logisztikai rendszereknél, gyártási és platform kocsiknál, görgoös konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, tömörgumi, fekete futófelülettel kombinálva, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 80 mm. A görgő összmagassága 108 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva és acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 80 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely tűgörgős csapágyazást biztosít a zökkenőmentes működéshez. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A terméket 300 kg statikus és 150 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt garantál az autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testtel rendelkezik, és siklócsapágygyal van ellátva, amelynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával. Az összes magassága 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális megoldás az autóipari OEM gyártáshoz, élelmiszerszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz. Robusztus kialakítása és megbízható teljesítménye garantálja a hosszú élettartamot és az ipari alkalmazások igényes követelményeinek való megfelelést.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a tűgörgős csapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 400 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a tűgörgős csapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 500 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely rugalmas, fekete, vulkanizált gumi futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha fixvillás görgő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállítási és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Totálfékes görgő 80 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő teljes magassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírás 400 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgo egy nehéz acéllemezből készült házba integrált szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A görgo 80 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terméket 400 kg statikus terhelhetőség és 200 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely széles körű ipari alkalmazásokhoz teszi alkalmassá. Az Alpha görgo ideális megoldás az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgoös konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz acéllemezből készült házba integrált kétsor goly ós forgócsapágy rendszerrel felszerelt ipari szállítási megoldás. A szerkezet 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott kerékkel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az alumínium kerekű szerkezet teljes magassága 161 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 600 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 200 kg terhelhetőség érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg terhelhetőség 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgo s konténerekhez, szerszámrendezerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál nagy terhelések mellett. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 275 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 550 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Totálfékes görgő 200 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely tűgörgős csapágyazással működik. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus terhelhetőség 400 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 800 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítási megoldás, amely 100 mm átmérőjű, poliamid testű kerekekkel van felszerelve. A kerék talpfelülete rugalmas gumi, fekete, vulkanizált anyagból készült, amely tűgörgős csapágyazással rendelkezik, biztosítva a sima és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és stabil felépítést garantál. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő kiválóan alkalmazható autóipari OEM-alkalmazásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő berendezéshez. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű konstrukcióból készül, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, amely tűgörgős csapágyazással biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 500 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz is.