Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 500 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz is.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470UFP125P62
EAN
4031582327502
S4-anyagszám
990001152
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,07 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Az Elastech kerék egy poliamid testű, rugalmas gumi futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 44 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, tűgörgős csapágy beépítésével. A futófelület fekete, vulkanizált, rugalmas gumából készült, amely biztosítja a jó tapadást és tartósságot. A kerék statikus terhelhetősége 500 kg, míg dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható terhelésviselés és hosszú élettartam szükséges.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477UFP125P62

Az Alpha típusú, totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy terhelhetőségű gurítóelem, amely autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsikhoz, konténerhajtáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platformkocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz egyaránt használható. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kivitelű, amely egyszerű és megbízható csatlakoztatást biztosít a járműhöz vagy berendezéshez. A ház kétsoros golyóscsapágyas forgócsapággyal készül, és acélलemez, nehéz kivitelű anyagból gyártott, így stabil vezetést és tartós szerkezeti szilárdságot nyújt. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, a kerék teste pedig poliamidból készül, ami csökkenti a súlyt és ellenálló a kopással. A termék teljes magassága 155 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége 250 kg, 4 km/h sebesség mellett.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg