- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Egészségügy
- Kórházi ágyak és hordágyak
-
Hordágykerekek
Hordágykerekek
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető anyagból készült, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 183 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 300 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 200 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással, tömített kivitelben. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 229 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 200 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető anyagból készült, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 229 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 300 kg. Alkalmazási területek: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral központi fékes görgő, totál- vagy iránykereszt-fékkel, amely kórházi ágyak, altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, ápolási ágyak, dialízis kocsik, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak valamint ultrahang készülékek gördítéséhez készült. A csatlakozás csappal, furattal rendelkező profilrudakhoz készült csapos kivitelű rögzítéssel, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágygyártónak a felfüggesztési területen kell tömíteni. A ház precíziós golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, anyaga közepes szilárdságú acéllemez. A kerék átmérője 125 mm, csapágya tömített precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig elektromosan vezető poliamidból készült. A készülék teljes magassága 158 mm. A statikus terhelhetőség 450 kg, a dinamikus terhelhetőség kerekenként 150 kg, 4 km/h, illetve 3 km/h sebesség mellett.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással a hosszú élettartam és csendes működés biztosítására. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 158 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral központi féket is tartalmazó, összetett kialakítású, totálfékkel felszerelhető görgő, amely kórházi, egészségügyi és gondozási környezetben használt eszközökhöz készült. Rögzítése csap furattal rendelkező profilrúdhoz történik, így a görgő könnyen beépíthető a megfelelő tartóelemekbe. A házazat acéllemezből készül, közepes vastagságú kialakítással, amely stabil szerkezetet biztosít, és precíziós golyóscsapágy teszi lehetővé a görgő szabad, pontos elforgását. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes működést, jó tapadást és kímélő gurulást biztosít, míg a kerék teste poliamidból készül, így könnyű, de ellenálló szerkezetet alkot. A görgő teljes magassága 183 mm. Statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége kerékpáronként 150 kg, amely 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a hordágyak, valamint az ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással a hosszú élettartam és csendes működés biztosítására. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 158 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátott, közepes acéllemez házban került kialakításra. A kerék teste poliamid anyagból készült, amelyre fröccsöntött poliuretán futófelület került, és precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 183 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 450 kg. A termék elsősorban egészségügyi alkalmazásokhoz tervezték, mint altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, valamint ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 200 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek felfogatással rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A házat közepes acéllemezből készítették, precíziós golyóscsapágy biztosítja a forgómozgást. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben. A kerék átmérője 200 mm, a teljes magasság 229 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 200 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfügesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, a teljes magasság 229 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral központifékés görgő, totál- vagy irányfékessel rendelkező típus csap furattal profilrudakhoz való felszerelésre alkalmas, amely mosható ágyak esetén a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén történő tömítést igényli. A görgő acéllemezből, közepes vastagságból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágy típusú forgócsapággyal van felszerelve. A kerék 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretánból készült futófelülettel rendelkezik, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal bír, és poliamid, elektromosan vezető anyagból készült testtel van ellátva. A kerék precíziós golyóscsapágy, tömített típusú csapágyazást használ. Az eszköz teljes magassága 183 mm. A statikus terhelhetőség 450 kg, míg a dinamikus terhelhetőség két sebességi fokozaton működik: 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral görgő széles körű orvosi alkalmazásokhoz tervezték, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, valamint ultrahang készülékek ellátását.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral középpontifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, elsősorban egészségügyi és gondozási eszközök mozgatására készült. Csatlakozása csap furattal ellátott, rövid kivitelű illesztés profilrúdhoz. A ház közepes vastagságú acéllemezből készül, a forgórészt precíziós golyóscsapágy köti össze a házzal. A kerék átmérője 150 mm, kerékcsapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, kerektestének anyaga poliamid. A termék teljes magassága 183 mm, így a beépítési méretek ezzel számolhatók. Statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége 150 kg terhelésnél 4 km/h, illetve 150 kg terhelésnél 3 km/h sebességgel. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, valamint ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátott, közepes acéllemez házban került kialakításra. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete fröccsöntött poliuretán, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 183 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Az Integral egy központi féket, totálfékkel ellátott kerék, amely kórházi ágyak, dializis kocsik, altatókocsik és hasonló egészségügyi eszközök görgőjeként használható. A görgő csapos rögzítésű kialakítású, amely profilrudakhoz készült; típusa rövid verziójú csap furattal. A csapot a mozgatható ágyakat, a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell rögzíteni, a csapon lévő furattal együtt, a szerelés előtt a mozgatható ágyak működését ellenőrizni szükséges. A házazat rozsdamentes acélból, közepes minőségben készül, és precíziós golyóscsapággyal ellátott forgócsuklóval rendelkezik, amely biztosítja a sima, pontos elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, kerékpántja fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, amely a statikus töltés elvezetését segíti, a kerék agyát pedig precíziós, tömített golyóscsapágy támasztja alá. A kerék hengertestét poliamidból készítik, szintén elektromosan vezető kivitelben. A görgő teljes magassága 158 mm. Statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg mindkét kerékre vonatkoztatva, 4 km/h, illetve 3 km/h sebesség mellett.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral központi féketen nyugvó, totál- vagy irányfékkel felszerelhető görgő, amely a Központifékes görgő típusába tartozik, és kórházi, egészségügyi és gondozási környezetben használt eszközök mozgatására készült. A csatlakozás csap furattal profilrudakhoz kialakított, rövid kivitelű csap, amelynek szerelésénél a moshatóságot biztosító ágyakat, azaz a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának kell a felfüggesztési területen tömíteni. A ház precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal van ellátva, anyaga közepes szilárdságú acéllemez. A kerék átmérője 125 mm, csapágya tömített precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig elektromosan vezető poliamidból készül. A termék teljes magassága 158 mm. Statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége kerekenként 150 kg, mely 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a hordágyak, valamint az ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Az Integral központifékes görgő, totálfékkel a kórházi és egészségügyi eszközök mozgatásához kifejlesztett, precíziós kialakítású szerkezeti elem, amely a legkülönbözőbb alkalmazási területeken, így altatókocsikon, C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI- és röntgenberendezéseken, ápolási ágyakon, dialízis kocsikon, kórházi ágyakon, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, hordágyakon, valamint ultrahang készülékeken használható. A rögzítés csapos kialakítású, furattal ellátott profilrudakhoz készült. A csap a rúdprofilba illeszkedik, és a görgő biztonságos felfüggesztését biztosítja, a mosható ágyakat pedig a kórházi ágyak gyártójának kell a felfüggesztési területen tömíteni. A ház precíziós golyóscsapággyal van ellátva, anyaga korrózióálló, közepes minőségű acél. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készült, amely elektromosan vezető, a kerék teste pedig poliamidból készült, szintén elektromosan vezető kivitelben. A kerék tömített precíziós golyóscsapággyal működik. A görgő teljes magassága 158 mm. Statikus terhelhetősége 450 kg. Dinamikus terhelhetősége 150 kg mindkét kerék esetén, 4 km/h és 3 km/h sebességnél.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a forgómozgáshoz. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készül, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 158 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral egy központifékes, totálfékkel rendelkező görgő, amely precíziós golyóscsapágyas forgóállású kialakításával egyaránt alkalmas kényelmes és biztonságos mozgatásra. A rögzítés csap furattal rendelkezik profilrudakhoz, rövid változatban, így az egységet egyszerűen, szerszámigény nélkül lehet a keretszerkezethez csatlakoztatni. Aház közepes vastagságú acéllemezből készül, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a kerék zavartalan, könnyű elfordulását. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes, nyomfoltmentes gurulást és jó tapadást nyújt, a kerékteste pedig poliamidból van. A teljes beépítési magasság 183 mm. A statikus teherbíró képesség 450 kg, dinamikusan egy kerék 150 kg-ot terhelhet, 4 km/h és 3 km/h sebességnél. Altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási és kórházi ágyakhoz, dializis kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, hordágyakhoz és ultrahang készülékekhez ajánlott.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral központifékes görgő, totálfékkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csap furattal profilrudakhoz típusú rögzítéssel rendelkezik, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A görgő háza közepes acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal ellátva. A kerék poliamid alapanyagú testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 183 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, valamint ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral központi fékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely orvosi és gondozási környezetben használt eszközökhöz készül. Rögzítése csap furattal profilrudakhoz történik. A ház acéllemez, közepes anyagból készül, és precíziós golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, amely biztosítja a görgő elfordulását. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerék teste pedig poliamid. A teljes magasság 158 mm. A statikus teherbírás 450 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 150 kg 4 km/h, illetve 150 kg 3 km/h sebesség mellett. Ajánlott alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, valamint ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 200 mm
Az Integral Központifékes görgő, totálfékkel egy egészségügyi és gondozási környezetben használható görgőegység, amely precíziós kialakítású és nagy igénybevételre készült. Rögzítése csap furattal profilrudakhoz típusú, a mosható ágyakat pedig a kórházi ágy gyártójának kell a felfüggesztési területen tömíteni. A ház közepes vastagságú acéllemezből készül, és precíziós golyóscsapággyal ellátott forgócsapot tartalmaz, amely biztosítja a kerék zavartalan elfordulását. A kerék átmérője 200 mm, csapágya tömített kivitelű precíziós golyóscsapágy. A futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, a kerék teste pedig poliamidból. A teljes magasság 229 mm. A görgő statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 4 km/h sebességnél 150 kg, 3 km/h sebességnél szintén 150 kg. Alkalmazási területei az altatókocsik, a C-karok, a CT-vizsgálók, az MRI- és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a hordágyak, valamint az ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 200 mm
Az Integral központi féketlen, totál- vagy irányfékkel felszerelhető görgő, amely a kórházi ágyak, az ápolási ágyak, a dializis kocsik, az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, a hordágyak, az ultrahang-készülékek, valamint az idősek otthonai és gondozóházak eszközeinek mozgatására szolgál. A felfüggesztés csap furattal rendelkező profilrudakhoz készült, rövid kivitelben; a csapot a profilrudak furatába kell illeszteni, és a mosható ágyakat a felfüggesztési területen a körhálózati ágy gyártójának előírásai szerint kell rögzíteni, a moshatóságot biztosító záródású, rövid felfüggesztési szerkezettel. A ház anyaga közepes minőségű acéllemez, a forgócsapágya pedig precíziós golyóscsapágy, amely biztosítja a sima és pontos elforgást. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerék hordozóteste poliamidból készül, a kerékcsapágy pedig precíziós, tömített golyóscsapágy. A termék teljes magassága 229 mm. Statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége kerekenként 150 kg, 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 200 mm
Az Integral egy központi fékes görgő, totál- vagy iránykerékkel, amely a kórházi és egészségügyi ágyak, valamint az ápolási eszközök mozgatására szolgál. A csap kialakítású felfüggesztés profilrudakhoz készült, furattal, így a görgő egyszerűen rögzíthető a keretszerkezetbe. A felfüggesztés tekintetében a moshatóság érdekében a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának előírásai szerint, a felfüggesztési területen tömíteni kell, hogy a nedvesség és a tisztítószerek ne juthassanak be a csapágyazásba. A ház anyaga közepes minőségű acéllemez, amelyben precíziós golyóscsapágy biztosítja a görgő zavartalan, könnyű forgását a kormányzási irányban. A kerék átmérője 200 mm, kerekének futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely csendes gördülést és jó tapadást biztosít, a kerék tengelyét pedig tömített precíziós golyóscsapágy támasztja meg. A kerék teste poliamidból készült, könnyű, de ellenálló kialakítású. A görgő teljes magassága 229 mm. A statikus terhelhetőség 450 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 150 kg, mindkét értéket 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél mérték.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral központifékes görgő totálfékkel a kórházi és egészségügyi szállítóeszközök megbízható, precíz gurulását biztosítja. A fittinget a rögzítési csap alkotja, amely furattal ellátott profilrudakhoz készült, rövid kivitelben, és a mozgó alkatrészek a rendeltetésszerű működéshez szükséges kapcsolatot teremtik meg. A házat, azaz a villát, rozsdamentes acélból, közepes minőségben gyártják, benne precíziós golyóscsapággyal, amely a kanyarodás során biztosítja a könnyű és egyenletes elfordulást. A kerék átmérője 150 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, amely elektromosan vezető, így az elektrosztatikus töltések elvezetésére alkalmas, a kerék csapágya pedig precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben, ami védelmet nyújt a szennyeződések ellen. A görgő teljes magassága 183 mm, amely fontos adat a szerelés és a beépítési helyzet tervezésekor. Terhelhetőség tekintetében a statikus teherbírás 450 kg, míg a dinamikus terhelhetőség két kerékre vonatkoztatva 150-150 kg, 4 km/h, illetve 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, a dialízis kocsik, a kórházi ágyak, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a hordágyak, valamint az ultrahang készülékek.
Frequently Asked Questions
Követelmények hordágygörgőkkel szemben
A betegszállítás nagy követelményeket támaszt a kórtermek, kezelőhelyiségek és sürgősségi osztályok között közlekedő eszközökkel szemben. A hordágygörgőknek biztosítaniuk kell a kontrollált mozgást a hordágy, a beteg és a rákapcsolt felszerelések együttes súlya mellett is, miközben lehetővé kell tenniük, hogy az ápolószemélyzet szűk helyeken is manőverezni tudjon. A gyakori elindulás, kanyarodás és megállás kiszámítható kezelhetőséget igényel, az ápolók szükségtelen megerőltetése nélkül. Ugyanilyen fontos a stabil pozíció a betegátvitel során, valamint a csendes futás, amely csökkenti a betegek és a közelben tartózkodók zavarását. Az orvosi hordágyakhoz való görgőknek emellett illeszkedniük kell a kórházi padlókhoz és a tisztítási rutinokhoz, egyensúlyt teremtve a mindennapi mozgékonyság, a higiéniai követelmények és az ismételt használattal szembeni ellenálló képesség között.
A TENTE hordágygörgők előnyei
A jól megválasztott mobilitási megoldások segítenek az ápolóknak abban, hogy az út során végig a betegre koncentrálhassanak. Hordágygörgőink megkönnyítik a kezelhetőséget és a pontos pozicionálást, így támogatják a személyzetet az ismétlődő mozgatások során a forgalmas klinikai környezetben. A terheléshez és a szállítási útvonalhoz illeszkedő kialakítás kiválasztásával csökkenthető a felesleges erőkifejtés, miközben megmarad az irányítás ajtónyílásokhoz közeledéskor, kanyarodáskor, illetve amikor a hordágyat más berendezések mellé kell állítani. A csendes mozgás emellett javíthatja a betegélményt, és csökkentheti a zavarást az osztályokon és a kezelőterekben. A megfelelő futási jellemzők és a megbízható rögzítés együttesen gördülékenyebb átmenetet biztosítanak a szállítás, a betegátadás és az álló helyzetű ellátás között.
A hordágygörgők fontos funkciói
A hatékony mobilitás azon múlik, hogy a mozgás és a rögzítés összehangolt-e a hordágy működtetési módjával. Az önbeálló mozgás lehetővé teszi, hogy a hordágy görgői manőverezés közben irányt váltsanak, az irányfék pedig korlátozza az elfordulást, így egyenes vonalú haladást biztosít. A totálfék a kerék forgását és az önbeálló mozgást is rögzíti, ha a hordágynak mozdulatlanul kell maradnia. A kerék és a csapágy megválasztása befolyásolja a gördülési ellenállást és a futási jellemzőket, ezért ezeknek illeszkedniük kell a tervezett terheléshez, a padló tulajdonságaihoz és a szállítás gyakoriságához. A kiválasztott rögzítési megoldásnak a hordágy vezérlőelemeivel is együtt kell működnie, hogy a személyzet szükség szerint válthasson a mozgás és a biztonságos rögzítés között.
Hordágygörgő-megoldások a TENTE-től
Kiemelt hordágygörgőink az Integral és az Integral assist, amelyek egykerekes mobilitást, illetve elektromosan támogatott mozgást biztosítanak a betegszállításhoz.
Integral
Az Integral könnyű, egykerekes kialakítást ötvöz a lökésszerű terheléseknek való ellenállással, igényes orvosi használatra. A 200 mm kerékátmérőjű változat különösen alkalmas hordágyakhoz, mivel gyors manőverezést tesz lehetővé ott, ahol a reagálókész kezelhetőség fontos.
A sorozat irányfékezést, totálfékezést és szabad mozgást kínál, csendes, könnyű működtetéssel. A puha kerékváltozatok egyenletes, halk futást biztosítanak, míg a zárt kialakítás és a tömített keréktárcsák segítenek megvédeni a görgőt a szennyeződéstől és a freccsenő víztől.
Az Integral 100 és 200 mm közötti kerékátmérőkkel és 100–150 kg közötti teherbírással érhető el, a változattól függően. A tartósan mosható és elektromosan vezető kivitelek lehetővé teszik, hogy a specifikáció illeszkedjen az alkalmazás tisztítási és elektrosztatikus kisülési követelményeihez.
Integral assist
Az Integral assist elektromos meghajtású támogatást nyújt a betegszállítás során, csökkentve a megrakott hordágy megindításához és mozgatásához szükséges fizikai erőkifejtést. Integrált meghajtása segíti a manőverezést és az egyenes vonalú haladást, így különösen hasznos az ismétlődő szállítási feladatoknál.
A görgő a WeAssist rendszerünk részét képezi, és külön is kapható más kompatibilis rendszerekbe történő beépítéshez. A beszerelésnek és a kalibrálásnak illeszkednie kell a berendezéshez, és Integral görgőkkel, illetve a gyártó által jóváhagyott más görgőtípusokkal kell kombinálni.
Az Integral assist kerékátmérője 150 mm, teherbírása a változattól függően 100–150 kg. Beltéri használatra készült, sík, száraz padlón, ezért a rendszer specifikálásakor figyelembe kell venni a szállítási útvonalat és az üzemi körülményeket.