- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- futófelület anyaga szerint
-
Nylon kerekek
Nylon kerekek
Kerék 200 mm
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20,1 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítéssel. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 4 km/h sebességnél. Az eszköz autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépipar, gyártási és platform kocsik, görgetett konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések alkalmazásaira alkalmas.
Kerék 82 mm
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 88 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 90 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 900 kg 3 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Az alkalmazási területek között megtalálható az autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, görgolyös konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések.
Kerék 100 mm
A Duratech silent kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült testtel rendelkezik. A futófelület szélessége 36 mm, a kerékagy hossza 44 mm, és a tengelyfurat átmérője 12 mm. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes működést. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 125 mm
A Duratech silent kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült testtel rendelkezik. A futófelület szélessége 36 mm, a kerékagy hossza 44 mm, és a csapágy furatának átmérője 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 125 mm
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 125 mm átmérővel és 43 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, siklócsapágy-rendszerrel szerelve. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 4 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. Ez a kerék számos alkalmazásban használható, mint az autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, görgolyős konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések.
Kerék 150 mm
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 150 mm átmérővel és 46 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. A kerék statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 500 kg 4 km/h sebességnél. Az eszköz széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, gépgyártásban, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, bolti bútorok és kiállítók mozgatásában, valamint szállítóberendezésekben.
Kerék 100 mm
A Duratech kerék egy poliamid anyagból készült, 100 mm átmérőjű kerék, amely görgőcsapágy-ként működik és castor-alkalmazásokhoz tervezték. A kerék futófelülete 36 mm széles és a kerékkel megegyező anyagból készült. A kerék központi nábja 44,4 mm hosszúságú, és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. A terméket magas terhelhetőségre optimalizálták: statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg kapacitása van 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális megoldás olyan ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, ahol megbízható, hosszú élettartamú és nagy terhelhetőségű kerékre van szükség.
Kerék 125 mm
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes szerkezetű terméket kapunk. A 44,4 mm hosszúságú tengely és a 12 mm átmérőjű furattal ellátott tengely megfelelő rögzítési lehetőséget biztosít. A kerék statikus terhelhetősége 600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél, amely alkalmas különféle szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.
Kerék 125 mm
A Duratech kerék egy poliamid anyagból készült, tűgörgős csapággyal felszerelt ipari kerék, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középcsapjának hossza 48,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egyenletes kopásjellemzőket és hosszú élettartamot. A kerék statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális megoldás olyan kasztni alkalmazásokhoz, ahol megbízható teljesítmény és stabil terhelésviselés szükséges.
Kerék 100 mm
A Duratech silent kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid futófelülettel ellátott görgő, amely tömített, hibrid anyagból készült testtel rendelkezik. A futófelület szélessége 36 mm, a kerékagy hossza 44 mm, és a tengelyfurat átmérője 12 mm. A kerék tűgörgős csapágyzással van felszerelve, amely biztosítja a sima és csendes működést. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 100 mm
A Duratech silent kerék egy poliamid anyagból készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 36 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 45 mm hosszúságú nábbal és 8,4 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazást tartalmaz. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A kerék statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol csendes működés és megbízható terhelésviselés szükséges.
Kerék 125 mm
A Duratech silent kerék egy poliamid anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középrészének hossza 45 mm, az axle furatának átmérője pedig 8,4 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazással van ellátva, amely megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben csendes működés és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 250 mm
A Duratech kerék egy 250 mm átmérőjű, szupernehéz poliamid anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 50 mm széles és megegyezik a kerék anyagával. A nábhossz 60 mm, az axlyfurat átmérője pedig 40 mm. A kerék statikus terhelhetősége 8400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 3500 kg 6 km/h sebességnél, illetve 4200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol nagy terheléseknek és hosszú élettartamnak kell megfelelni.
Kerék 150 mm
A Duratech kerék egy 150 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy alkalmazásával. A statikus terhelhetőség 1600 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 960 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes bútorok és szállítóeszközök számára, amelyek nagy terhelésre vannak méretezve.
Kerék 100 mm
A Duratech kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, nehéz poliamidból készült kerékegység, amely 100 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely biztosítja a megfelelő rögzítést és stabilitást. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes és tartós szerkezetet alkot. A terhelhetőség tekintetében a kerék statikus terhelésre 1200 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelés esetén 600 kg-ot képes hordozni 6 km/h sebességnél, illetve 720 kg-ot 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 160 mm
A Duratech kerék egy 160 mm átmérőjű, nehéz poliamid anyagból készült kerékpár, amely 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. A terméket 1700 kg statikus terhelhetőség jellemzi, míg dinamikus terhelhetősége 850 kg 6 km/h sebességnél és 1020 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak, és megbízható teljesítményt nyújtanak különböző sebességi tartományokban.
Kerék 100 mm
A Duratech kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal ellátott, poliamid szupernehéz anyagból készült kerékegység, amely 100 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely biztosítja a stabil rögzítést és a megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, garantálva az egyenletes kopásjellemzőket és hosszú élettartamot. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 2800 kg, míg dinamikus terhelés alatt 1400 kg sebességgel 6 km/h-nál és 1680 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. Ez a kerékegység ideális választás olyan szállítóeszközökhöz és ipari berendezésekhez, amelyek nagy terheléseket igényelnek és hosszú üzemidőt várnak el.
Kerék 125 mm
A Duratech kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid szupernehéz anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. A kerék futófelülete 50 mm széles és a kerékkel megegyező anyagból készült. A nábhossz 60 mm, az axlyfurat átmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 3400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 1700 kg 6 km/h sebességnél és 2040 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelésre és megbízható teljesítményre van szükség.
Kerék 150 mm
A Duratech kerék egy 150 mm átmérőjű, szupernehéz poliamid anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 50 mm széles és a futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A nábhossz 60 mm, az axlyfurat átmérője pedig 30 mm. A kerék statikus terhelhetősége 4200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 2100 kg 6 km/h sebességnél, illetve 2520 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol nagy terheléseknek és hosszú élettartamnak kell megfelelni.
Kerék 160 mm
A Duratech kerék egy 160 mm átmérőjű, poliamid szupernehéz anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik. A kerék futófelülete 50 mm széles és a kerékhöz hasonló anyagból készült. A nábhossz 60 mm, az axlefurat átmérője pedig 30 mm. A kerék statikus terhelhetősége 4500 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 2250 kg 6 km/h sebességnél, illetve 2700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelésre és megbízható teljesítményre van szükség.
Kerék 200 mm
A Duratech kerék egy 200 mm átmérőjű, szupernehéz poliamid anyagból készült görgő, amely kerékpárként funkcionál a görgős rendszerekben. A kerék futófelülete 50 mm széles és megegyezik a kerék anyagával, biztosítva az optimális kopásállóságot és tartósságot. A tengely furatának átmérője 35 mm, míg a nábhossz 60 mm, amely stabil és megbízható rögzítést tesz lehetővé. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely sima és hosszú élettartamú működést garantál. Statikus terhelhetősége 5600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 2800 kg 6 km/h sebességnél és 3360 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokra és intenzív használatra.
Kerék 250 mm
A Duratech kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, nehéz poliamidból készült kerékegység, amely 250 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely biztosítja a stabil rögzítést a forgócsapágy szerkezetben. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testanyagával, így egységes kopásállóságot garantál. A kerék statikus terhelhetősége 2200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 1100 kg 6 km/h sebességnél és 1320 kg 4 km/h sebességnél, amely lehetővé teszi a rugalmas alkalmazást különböző szállítási és mozgatási feladatokhoz.
Kerék 200 mm
A Duratech kerék egy 200 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgőkerék, amely 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 1000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1200 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kialakítása ideális választás görgős szállítórendszerekhez és ipari kerekesszékekhez, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 82 mm
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 82 mm, a futófelület szélessége 80 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerékkel. A tengely furatának átmérője 20 mm, a nábhossz pedig 82 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1500 kg. Dinamikus terhelés esetén a kerék 600 kg terhelést képes elviselni 6 km/h sebességnél, illetve 750 kg terhelést 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgőalkalmazásokhoz, ahol magas terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
Frequently Asked Questions
Advantages of Nylon Wheels
TENTE nylon wheels combine strength, durability, and excellent rolling performance, making them a reliable solution for demanding mobility requirements. Nylon wheels are especially valued for their lightweight construction, high load capacity, and resistance to chemicals, moisture, and abrasion, ensuring consistent performance even under the toughest conditions. When deciding whether nylon wheels are the right choice for your individual use case, factors such as floor conditions, load capacity requirements, wheel size, and the type of castor housing used need to be considered to achieve the optimal mobility solution.
TENTE nylon castor wheels offer several key benefits:
High Load Capacity and Low Rolling Resistance – Nylon wheels are engineered to handle heavy loads while maintaining smooth and efficient rolling performance on hard, even surfaces. Their low rolling resistance makes them ideal for transporting goods effortlessly in environments with smooth, durable flooring.
Chemical and Moisture Resistance – Thanks to their non-porous and robust material properties, nylon wheels resist chemicals, oils, greases, and moisture. To guarantee optimal performance in demanding environments, they should be paired with the appropriate castor housing, ensuring full protection against corrosion and external influences.
High Durability and Low Maintenance – Built to withstand intensive use, nylon wheels offer outstanding resistance to abrasion, wear, and deformation. Their long service life reduces the need for replacements and lowers overall maintenance, ensuring a cost-effective and reliable mobility solution.
Types of Nylon Wheels
TENTE nylon wheels are available in a variety of designs, sizes, and load capacities, allowing you to choose the ideal solution for your specific mobility requirements. Our portfolio ranges from compact wheels for lighter weight applications to heavy duty nylon castor wheels engineered to handle extreme loads in demanding environments. While the material properties of nylon contribute significantly to rolling performance and resistance to wear, the choice of castor housing is equally important. The housing also determines the overall load capacity, stability, and durability of the mobility solution. By selecting the right combination of wheel and housing, you ensure smooth operation, safety, and long-lasting performance. Below are some of the frequently searched types of nylon wheels:
Heavy Duty Nylon Castor Wheels
Engineered to prioritize strength, dimensional stability, and high load capacity, heavy duty nylon castor wheels deliver efficient rolling on hard, even floors with minimal deformation under load. They’re a natural fit for demanding industrial use where stable, predictable steering and long service intervals matter. Pairing them with reinforced housings unlocks their full load potential and enhances stability in continuous duty, while precision ball bearings help maintain low push/pull forces and steady performance. Among our product offerings, the MOP wheels serve as a prime example. These wheels combine super heavy TENTE Duratech polyamide with a precision ball bearing. They are available in wheel diameters of 75 mm up to 400 mm, and in their largest configuration offer a static load capacity of up to 15.000 kg. MOP wheels are commonly used for example in our Omikron twin castor, which pairs these heavy duty nylon wheels with a robust cast iron twin wheel housing.
Small Nylon Wheels
Designed for compact installations and tight manoeuvres, small nylon wheels prioritise low rolling resistance, accurate positioning, and a minimal overall height. On smooth floors they provide precise, predictable handling and are ideal for light to medium duty applications where footprint and manoeuvrability are critical. Pair with lightweight housings to enhance agility; select reinforced housings when higher permissible loads are required within the same space constraints, without compromising control. One representative product line in our range are the UOO wheels. These small nylon wheels are available as small as 50 mm wheel diameter and combine a polyamide wheel body and tread with plain bearings. TENTE UOO wheels are commonly used for example in our Agila or Agila twin castors, which use a steel sheet single or twin wheel housing and offer various mounting and locking options. With their small overall height, these castors using nylon castor wheels are ideal for applications that only offer limited installation space.
Fields of Application for Nylon Wheels
Nylon wheels are used across multiple sectors due to their mechanical strength, dimensional stability, and cleanability. Their suitability for specific applications depends on factors such as wheel size, floor conditions, and the type of castor housing selected. For industrial use, nylon wheels are for example used on professional cleaning carts, machinery and workshop equipment, heavy transport solutions and more. In mobile and commercial contexts, nylon wheels are for example integrated in roll cages, dollies, and other retail logistics related applications. By selecting the right combination of nylon wheel and castor housing, TENTE nylon wheels can be configured to perform reliably - from hygiene-critical applications like professional cleaning carts to heavy duty industrial and mobile use cases.