Kerék 100 mm
Duratech silent
Rendelési szám:
199033627
EAN:
4031582338041
Termékszám:
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech silent kerék egy poliamid anyagból készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 36 mm futófelület-szélességgel rendelkezi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech silent kerék egy poliamid anyagból készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 36 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 45 mm hosszúságú nábbal és 8,4 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazást tartalmaz. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A kerék statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol csendes működés és megbízható terhelésviselés szükséges.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással