- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- csapágyazás típusa szerint
-
Kúpos golyóscsapágyas kerekek
Kúpos golyóscsapágyas kerekek
Kerék 100 mm
A Puretech kerék egy 100 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 32 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 36 mm hosszú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy 125 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék középcsapja 36 mm hosszú, és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 150 mm
A Puretech kerék egy 150 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással rendelkezik. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék tengely furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 36 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések számára.
Kerék 75 mm
A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 25 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 28 mm hosszú nábbal és 6 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 110 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 55 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.
Kerék 50 mm
A Maxtech kerék egy 50 mm átmérőjű, poliamid testű görgőkerék, amely 20 mm széles fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 22 mm hosszúságú nábbal és 6 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítésre alkalmas. A terméket 100 kg statikus és 50 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás kerekesszékekhez, szállítókocsikhoz és egyéb mobil berendezésekhez, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőmegoldás szükséges.