- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- csapágyazás típusa szerint
-
Precíziós golyóscsapágyas görgők
Precíziós golyóscsapágyas görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes környezetekben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel van ellátva a kiváló tapadás és a csendes működés érdekében. A kerék precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosított a sima és könnyű mozgás. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 200 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, amely biztosítja a nehéz tárgyak biztonságos szállítását. Dinamikus terhelés alatt 100 kg kapacitás érhető el 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ahol megbízható és hatékony mozgatási rendszerre van szükség.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékező görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely csavarfurattal szerelhető fel, és a görögök bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal rögzíthetők. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház és kétsoros golyós forgócsapágy kombinációjából áll, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 75 mm átmérőjű kerekét termoplasztikus gumi futófelület és polipropilén test alkotja, amelyet precíziós golyóscsapágy támogat. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 150 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és biztonságos mozgatás szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz acéllemezből készült házba integrált kétsor goly ós forgócsapágy rendszerrel felszerelt ipari szállítási megoldás. A szerkezet 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott kerékkel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az alumínium kerekű szerkezet teljes magassága 161 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 600 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 200 kg terhelhetőség érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg terhelhetőség 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgo s konténerekhez, szerszámrendezerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós és megbízható működés érdekében. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, míg a precíziós golyóscsapágy garantálja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurattal szerelhető fel, amely bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal kompatibilis. A görgő házát közepes acéllemezből készítették, amely kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz a stabil és hosszú élettartamú működés biztosítása érdekében. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival borított kerekből áll, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve, így optimális forgási tulajdonságokat nyújt. Az egység teljes magassága 100 mm. A terméket 150 kg statikus terhelésre és 75 kg dinamikus terhelésre tervezték 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgő szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 500 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz is.
Forgóvillás görgő 200 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál nagy terhelések mellett. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 200 mm, a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 400 kg 4 km/h sebességnél, illetve 250 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acélból, közepes minőségben készült, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a hosszú élettartamot. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza rozsdamentes acélból, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés biztosítására. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén való alkalmazásra.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkekkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely precíz pozicionálást és stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 900 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő felhasználásra.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1000 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal felszerelt alumínium testből áll, amely optimális terhelésviselő képességet és kopásállóságot nyújt. Az eszköz teljes magassága 164 mm, amely kompakt integrációt tesz lehetővé különféle szállítórendszerekbe. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 400 kg sebességgel 6 km/h-nál és 500 kg sebességgel 4 km/h-nál. A Zeta görgő kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára tervezve, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelésviselő képesség szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy téglalap alakú talplemez szerelésre tervezett, nagyon nehéz acéllemez házból és kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyból álló ipari szállítóeszköz. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az összes magasság 164 mm, amely kompakt integrációt tesz lehetővé a meglévő rendszerekbe. A terméket statikus terhelésre 800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 320 kg sebességgel 6 km/h-nál és 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, autóipari OEM-megoldásokra, gyártási és platform kocsikra, valamint szállítóberendezésekre, ahol robusztus teljesítmény és megbízható irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 200 mm, amely kompakt és hatékony szerelést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-n és 800 kg sebességgel 4 km/h-n érhető el. A Zeta görgő irányfékezéssel ellátott megoldás ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott alumínium testből áll. Az összes magasság 200 mm. A terméket statikus terhelésre 1100 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 440 kg sebességgel 6 km/h-nál és 550 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, az autóipari OEM-megoldásokra, a gyártási és platform kocsikra, valamint a szállítóberendezésekre, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű megoldásra van szükség.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre készült, amely nagyon nehéz acéllemez házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-nál és 800 kg sebességgel 4 km/h-nál működtethető. A Zeta görgő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz kivitelű házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely az alumínium testben helyezkedik el. Az egység teljes magassága 240 mm. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 560 kg sebességgel 6 km/h-nál és 700 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések területe.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, a futófelület a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 164 mm. Dinamikus teherbírása 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1400 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén való alkalmazásra.
Frequently Asked Questions
Advantages of Precision Ball Bearing Castors
Precision ball bearing castors deliver smooth, precise rolling with minimal play, even under heavy loads or in continuous use. They are engineered for demanding industrial and heavy-duty applications and maintain performance in varied environments — from hygiene-critical facilities to extreme temperatures.
TENTE castors with precision ball bearing offer various benefits:
Exceptional Running Chracteristics – Precision ball bearings are engineered for minimal play, ensuring smooth, quiet rolling and highly accurate movement. This precision improves manoeuvrability and reduces operator effort, even under demanding working conditions.
High Load-Bearing Capacity – Designed to support substantial weights, precision ball bearing castors are ideal for industrial and heavy-duty applications where consistent performance under load is essential.
Reliable in Harsh Environment – Environmental influences have little effect on precision ball bearings, allowing them to operate reliably in settings with dust, moisture, or fluctuating temperatures.
Low Maintenance and Long Service Life – Radial groove ball bearings are lubricated for long-term operation, meaning they require little to no servicing. Even under continuous use, wear remains low, reducing downtime and replacement needs.
Hygiene-Friendly Sealed Options – In industries with strict cleanliness requirements — such as medical technology and food processing — sealed precision ball bearings prevent contamination, ensuring compliance with hygiene regulations while maintaining rolling performance.
Types of Precision Ball Bearing Castors
Precision ball bearings can be integrated into a variety of castor designs, each tailored to specific operational requirements. Whether the goal is to maximise load capacity, ensure corrosion resistance, or meet strict hygiene standards, the precision ball bearing enhances rolling performance across the range. Below are some commonly chosen types of castors with precision ball wheel bearings.
Precision Ball Bearing Swivel Castors
These castors combine the outstanding rolling performance of precision ball bearings with the agility of a swivel head. The ball bearing’s minimal play ensures exact wheel alignment, reducing rolling resistance and providing effortless directional control — even when manoeuvring heavy loads in tight spaces. Our product portfolio features a wide range of swivel castor options with precision ball bearings. The TENTE Levina care series is one example from our product portfolio. Its housing is made of glass-fibre reinforced polyamide with a slim fork. Levina is available with different wheel tread materials, including rubber, thermoplastic rubber, and injection-moulded polyurethane – with conductive versions available to protect users and electrical devices from electrostatic discharge. Wheel diameters range from 75 mm to 150 mm, fitting options include bolt hole, plate, and stem fitting. Locking mechanism include total lock, directional lock, and central total lock. Our Levina series is a popular choice for medical carts and professional furniture applications.
Heavy Duty Precision Ball Bearing Castors
Heavy duty castors with precision ball bearings are built for maximum strength and endurance. They use reinforced components and bearing tracks designed to handle extreme pressure without deformation. The precision ball bearing maintains smooth rolling performance even when fully loaded, ensuring reliable mobility over time. This robust design reduces wear, prevents binding, and keeps equipment moving efficiently in high-demand settings. One example from our product range is the TENTE Kappa series – available as fixed and swivel castors. Depending on the configuration, Kappa can handle loads between 300 kg and 3.000 kg, with wheel diameters ranging from 80 to 300 mm. This series features a welded solid steel housing for highest load capacity. For improved safety and stability, Kappa swivel castors are available with either a directional lock, or an ergonomic total lock system. Catering to different environmental conditions, Kappa is available with different tread materials – ranging from non-marking vulcanised elastic tires to extra strong polyamide.
Stainless Steel Precision Ball Bearing Castors
Stainless steel precision ball bearing castors are specifically engineered for environments where moisture, cleaning agents, or chemicals are present. The stainless steel housing protects against corrosion, while sealed bearing options shield the rolling components from dirt and liquids, maintaining smooth operation and hygiene compliance. This combination of corrosion resistance and rolling precision makes them ideal for use in sensitive or regulated industries. Among our product offerings, the TENTE Alpha stainless serves as a prime example. It features a heavy stainless steel housing with bolt hole and plate fitting options. Alpha stainless offer different tread material options, including non-marking vulcanised elastic tires and electrically conductive injected polyurethane. To ensure workplace safety, these castors can be additionally equipped with a total lock.
Fields of Application for Precision Ball Bearing Castors
Precision ball bearing castors are the ideal choice for transport equipment and machinery that require exceptional rolling performance, exact manoeuvrability, and long-term reliability. Their minimal play and high load capacity make them a trusted solution in demanding industrial settings, while their durability ensures consistent performance in everyday operations. In industrial and logistic settings, they are widely used on production and platform trolleys, heavy transport solutions, machinery and workshop equipment, and more, where smooth rolling under substantial load is essential. In retail environments, they offer reliable mobility for applications like roll cages, store fixtures, and shopping trolleys, combining stability with ease of movement. Hygiene-critical industries such as medical technology, food production, and pharmaceuticals benefit from sealed precision ball bearing castors, which prevent contamination while maintaining rolling quality. Stainless steel versions are particularly valued in these sectors for their resistance to corrosion and cleaning agents.