Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta névre hallgató termék egy forgóvillás, görgő típusú görgő ir­ányfekvésű kerék, amelyet repülőgépipari... (javítás alatt) Zeta névre hallgató termék egy forgóvillás görgő iránykerékkel (Forgóvillás görgő iránykerékkel) típusú egység, amely elsősorban repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikon, valamint szállítóberendezésekben használható. Az illesztés téglalap alakú talplemezes kialakítású, amely egyszerű és stabil rögzítést biztosít a felületen. A ház kétsoros golyós megerősített vagy rozsdamentes kivitelű csapágyazású, anyaga nagyon nehéz acéllemez, amely nagy szilárdságot és tartósságot nyújt. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete rugalmas, fekete, vulkanizált gumiból készült, a kerék teste pedig alumíniumból. A termék teljes magassága 164 mm. A statikus teherbíró képesség 600 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 240 kg 6 km/h, illetve 300 kg 4 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4681IEP125P63 XL
EAN
4031582399479
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
240 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Összsúly
164 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,98 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

A Puretech tartozék egy könnyű, 0,27 kg tömegű kiegészítő termék, amely kerékpár-tartozékként funkcionál. Ez a precíz mérnöki megoldás optimális teljesítményt nyújt a kerék-rendszerek kiegészítésében, megbízható szerkezeti integritással és kiváló kopásállósággal. A termék tervezése során figyelembe vették az ipari szabványokat és a hosszú élettartamot, így ideális választás professzionális és ipari alkalmazásokhoz egyaránt.