- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Életmód
- Bútor és Dizájn
-
Irodai szék görgők
Irodai szék görgők
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott termék csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. Az ház cink-öntvény vagy alumínium anyagból készült, amely forgatható csappal van felszerelve, biztosítva a rugalmas mozgást és a stabil rögzítést. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva az optimális teljesítmény érdekében. Az összes magasság 59 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásaira, ahol megbízható mozgás és fékezési funkció szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékkel professzionális mobilitási megoldást kínál különböző bútorzati alkalmazásokhoz. A görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel ellátott rögzítési rendszerrel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít. A polipropilén házszerkezet csapos, forgatható csapágyazással van kialakítva, amely smooth 360 fokos forgást tesz lehetővé. A 50 mm átmérőjű kerék polipropilén, elektromosan vezető anyagból készült, amelynek futófelülete megegyezik a kerék alapanyagával, így egységes kopásállóságot biztosít. A kerék siklócsapágyazása távtartóval van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A görgő összmagassága 61 mm, amely kompakt kialakítást eredményez. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok, ahol megbízható mobilitás szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 75 mm
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy poliamid házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítás. A forgóvillás szerkezet forgatható csappal rendelkezik, amely biztosítja a szükséges mozgékonyságot és irányíthatóságot. A görgő 75 mm átmérőjű, poliamiddal azonos anyagú futófelülettel és sikló csapágy távolsartóval ellátott, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 77 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítésre tesz lehetőséget. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásaira, ahol megbízható mozgathatóság és stabil rögzítés szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt szerelvénnyel rendelkező precíziós mozgáselement. A szerelvény forgatható csappal ellátott polipropilén házban helyezkedik el, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel készült, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatható alkatrészeinek rögzítésére, ahol a szakaszos fékezés funkcionalitása és a polipropilén anyagok korrózióvédelme előnyös tulajdonságokat nyújtanak.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítású ipari görgő, amely csap, forgatható süllyesztett csapágyazással rendelkezik. A szerkezet polipropilén anyagból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A görgő 50 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely sikló csapágy távolsággal rendelkezik, és a kerékkel megegyező anyagból készült futófelülettel bír. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, valamint dinamikus terhelésre 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásaira, ahol megbízható mozgás és fékezési funkció szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítású ipari görgő, amely csap, forgatható swivelcsapágy rendszerrel van ellátva. A görgő 50 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készült, biztosítva az optimális kopásállóságot és hosszú élettartamot. A polipropilén házanyag kiváló kémiai ellenállást és könnyű súlyt garantál, míg a sikló csapágy távolsággal szerelt kialakítása zökkenőmentes és csendes működést tesz lehetővé. Az összes magasság 55 mm, amely kompakt beépítést lehetővé tesz szűk terekben. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális alkalmazása az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek, ahol megbízható, csendes és hosszú élettartamú görgőmegoldásra van szükség.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillas görgő szakaszos fékezéssel ellátott kerékpár, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A szerkezet polipropilén anyagból készült, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, biztosítva az antisztatikus védelmet. A forgóvillas görgő csapja forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a rugalmas beépítést és a könnyű irányváltást. A kerék átmérője 50 mm, amely sikló csapágy távolsartóval van ellátva, és a keréktalpazat anyaga megegyezik a kerék anyagával. Az összes magasság 55 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol megbízható fékezés és stabil terhelésviselés szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgoő szakaszos fékezéssel ellátott termék csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A készülék polipropilén anyagból készült, elektromosan vezetőképes házat tartalmaz, amely forgatható csappal van felszerelve. A görgoő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi anyagból készült elektromosan vezetőképes futófelülettel rendelkezik, és síkcsapágy távolságtartóval van ellátva. Az összmagassága 54 mm. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Lumina ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásaira, ahol a precíz mozgás és a megbízható fékezés alapvető követelmény.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítás, amely forgatható csappal rendelkezik. A szerkezet 50 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testből áll, valamint siklócsapágy távolságtartóval van ellátva. Az összmagassága 54 mm, amely kompakt méretezést biztosít. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális alkalmazása az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek, ahol megbízható mozgékonyság és fékezési funkció szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott kerékpár csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A fogatás csap, forgatható kialakítású, amely cink-öntvény vagy alumínium anyagból készült, biztosítva a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A kerék 50 mm átmérőjű, síklócsapágy távolsartóval felszerelt, amely optimális forgási teljesítményt nyújt. A kerék futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készült, garantálva az egyenletes kopást és a stabil mozgást. A keréktest elektromosan vezető polipropilénből gyártott, amely statikus töltés elvezetésére alkalmas. Az összes magasság 59 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk helyeken. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol a szakaszos fékezés biztosítja a terhelés biztonságos rögzítését és a nem kívánt elmozdulás megakadályozását.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 65 mm
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy poliamid házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kötőelemből áll, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A forgóvilla csap, forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a görgő irányának szabályozását a különböző alkalmazási igények szerint. A görgő 65 mm átmérőjű, poliamid anyagból készült futófelülettel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva, ezáltal biztosítva a sima és hosszú élettartamú működést. Az összes magasság 68 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűkös helyeken is. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol a szakaszos fékezés funkció biztosítja a terhelés biztonságos rögzítését és a nem kívánt elmozdulás megakadályozását.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 75 mm
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott termék csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely poliamid anyagból készült forgatható csappal rendelkező házban van elhelyezve. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és poliamid testtel van kialakítva, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében. Az összes magasság 77 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásához ideális megoldást nyújt, ahol megbízható mozgás és fékezési funkció szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillas görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból készült, sokoldalúan alkalmazható görgőrendszer, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A forgóvilla szerkezete cink-öntvény vagy alumínium anyagból gyártott, forgatható csappal ellátott házból áll, amely biztosítja a szükséges mozgékonyságot és stabilitást. A görgő 50 mm átmérőjű, polipropilén kerekből és sikló csapágy távolságtartóval felszerelt, amely garantálja a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. Az eszköz teljes magassága 59 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott kerék, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A szerkezet polipropilén anyagból készült, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, biztosítva az antisztatikus védelmet. A forgóvilla csapja forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a rugalmas beépítést és a könnyű irányváltást. A görgő 50 mm átmérőjű, és siklócsapágy távolsartóval van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A kerék futófelülete megegyezik a kerék anyagával, így garantált a jó tapadás és az egyenletes kopás. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk helyeken is. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol szükséges a precíz fékezés és a stabil pozicionálás.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott, polipropilén házból készült görgő, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A forgóvillás szerkezet csap, forgatható csapágyazással biztosítja a stabil és precíz mozgást. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival és elektromosan vezetőanyaggal borított futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja az optimális tapadást és az elektromos vezetőképességet. A görgő teste polipropilénből készült, amely szintén elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik. A csapágy siklócsapágy távolsággal van kialakítva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol a precíz mozgás és az elektromos vezetőképesség kritikus követelmény.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 65 mm
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy poliamid házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kötőelemből áll, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A forgóvillás szerkezet csap, forgatható siklócsapágy távolszoróval rendelkezik, amely lehetővé teszi a görgő irányának változtatását és a terhelés optimális elosztását. A görgő 65 mm átmérőjű, poliamid házból készült, és a kerékkel megegyező anyagú futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a csendes működést. Az összes magasság 68 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 100 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő ideális alkalmazása az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek, ahol a precíz mozgás, a csendes működés és a megbízható fékezés alapvető követelmény.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 65 mm
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott termék csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A görgő házának anyaga poliamid, amely biztosítja az alapvető szilárdságot és korrózióállóságot, míg a forgatható csap típusú forgócsapágy lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást. A görgő kereke 65 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és poliamid testtel készült, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva az optimális működés érdekében. Az összes magasság 68 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket 100 kg statikus terhelhetőség és 50 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásaira, ahol megbízható mozgékonyság és fékezési funkció szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 75 mm
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott termék csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely biztosítja a stabil és biztonságos rögzítést. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely forgatható csappal van felszerelve, így lehetővé teszi a rugalmas beállítást és a könnyű manőverezést. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja az elektromos vezetőképességet és a megbízható tapadást. A görgő teste szintén poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, és sikló csapágy távolságtartóval van ellátva, amely garantálja a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. Az összes magasság 77 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket 100 kg statikus terhelhetőséggel és 50 kg dinamikus terhelhetőséggel tervezték 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásaihoz, ahol megbízható és elektromosan vezető görgetési megoldásra van szükség.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén alapú, elektromosan vezetőképes házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kötéssel rendelkezik. A forgóvillás szerkezet csap, forgatható swivelcsapágy rendszert alkalmaz, amely biztosítja a szükséges mozgékonyságot és stabilitást. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi, elektromosan vezetőképes futófelülettel és sikló csapágy távolsággal ellátott, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatható alkatrészeinek felszerelésére, ahol az elektromosan vezetőképes tulajdonságok és a szakaszos fékezés rendszer biztosítja az optimális teljesítményt és biztonságot.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 65 mm
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott termék csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A készülék poliamid anyagból készült forgatható csappal rendelkező házat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 65 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi elektromosan vezetőanyagból készült futófelülettel van ellátva, amely siklócsapágy távolsartóval van felszerelve. A görgő teste poliamid elektromosan vezetőanyagból készült, amely biztosítja az elektromos vezetőképességet és a megfelelő mechanikai tulajdonságokat. Az összes magasság 68 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 100 kg statikus terhelhetőséggel és 50 kg dinamikus terhelhetőséggel tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Stylea görgő éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásaihoz ideális megoldást nyújt, ahol megbízható mozgás és fékezés szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 65 mm
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott termék csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A készülék poliamid anyagból készült forgóvillás házat tartalmaz, amely csap, forgatható csapágyazással rendelkezik, biztosítva a stabil és megbízható működést. A görgő 65 mm átmérőjű, poliamid elektromosan vezető anyagból gyártott kerékkel van felszerelve, amely azonos anyagú futófelülettel rendelkezik. A görgő siklócsapágy távolsartóval van ellátva, amely hosszú élettartamot és sima működést garantál. Az eszköz teljes magassága 68 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásához ideális megoldást nyújt, ahol a szakaszos fékezés funkcionalitása és az elektromosan vezető anyag biztosítja az antisztatikus védelmet és a precíz mozgásvezérlést.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítású ipari mozgóelem. A szerkezet forgatható csappal ellátott forgóvillás csapágyazást tartalmaz, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel készült, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol megbízható és csendes működés szükséges.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 65 mm
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy poliamid házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt szerkezet, amely forgótható csappal rendelkezik. A görgő 65 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és poliamid testtel van kialakítva, amely siklócsapágy távolsartóval biztosítja a stabil működést. Az összes magasság 68 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 100 kg, dinamikus terhelésre pedig 50 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mobilitásának biztosítására, ahol megbízható fékezési funkció és hosszú élettartam szükséges.