Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel ellátott termék csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely biztosítja a stabil és biztonságos rögzítést. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely forgatható csappal van felszerelve, így lehetővé teszi a rugalmas beállítást és a könnyű manőverezést. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja az elektromos vezetőképességet és a megbízható tapadást. A görgő teste szintén poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, és sikló csapágy távolságtartóval van ellátva, amely garantálja a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. Az összes magasság 77 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket 100 kg statikus terhelhetőséggel és 50 kg dinamikus terhelhetőséggel tervezték 3 km/h sebességnél. A Stylea görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásaihoz, ahol megbízható és elektromosan vezető görgetési megoldásra van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
S4-anyagszám
990078129
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
77 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,13 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN 12529 – Irodai székek görgői
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
20 mm
Körbeforgás
124 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
62 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

A Stylea forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet csap, forgatható típusú forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, amely biztosítja a statikus elektromosság elvezetését. A kerék 75 mm átmérőjű, siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással működik. A görgő teljes magassága 81 mm. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, így ideális éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok mozgatásához.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg