- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Egészségügy
- Műtéti felszerelés
-
Mikroszkópos berendezések görgői
Mikroszkópos berendezések görgői
Forgóvillás görgő 150 mm
A Linea clinic load forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy található, amely tartós és sima működést garantál. A görgő kereke poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós golyóscsapággyal ellátva a kiváló gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 150 mm, míg a teljes magasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 400 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a kórházi ágyak, kórházak, mikroszkópos berendezések, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, valamint műtőasztalok.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
A Linea clinic load egy központifékes görgő, totálfékkel, amely kórházi ágyak, kórházak, mikroszkópos berendezések, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok és műtőasztalok részére készült. A rögzítés csap furattal profilrudakhoz készül, rövid kivitelben, így kompakt módon illeszthető a támasztó szerkezetekhez. A házazat poliamidból készült, a kétsoros golyós forgócsapágy pedig meger̋sített vagy rozsdamentes kivitelben érhető el, biztosítva a stabil és tartós forgást. A kerék átmérője 150 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, a kerék teste pedig poliamidból, amely csendes gurulást és jó talajvédelmet nyújt. A termék teljes magassága 155 mm. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
A Linea clinic load Központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, mikroszkópos berendezésekhez, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, sebészeti robotokhoz és műtőasztalokhoz készült. A rögzítés csap furattal, rövid kivitelű csapként csatlakozik profilrudakhoz. A házelem kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, anyaga poliamid. A kerék átmérője 150 mm, precíziós golyóscsapágyra van szerelve, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, a kerék teste pedig poliamidból áll. A görgő teljes magassága 155 mm. A statikus teherbírás 600 kg, a dinamikus teherbírás 200 kg 3 km/h sebesség mellett. Az adatok alapján a dinamikus érték a mozgatás közbeni üzemi határt jelzi, ezért a tervezés során ezt a sebességhez kötött értéket kell figyelembe venni.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin torsion forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátott nehéz acéllemez házban helyezkedik el. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A görgő összmagassága 150 mm. Dinamikus teherbírása 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 250 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, kórházi ágyak, mikroszkópos berendezések, sebészeti robotok és műtőasztalok.
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Az Integral twin torsion típusú, központi fékes görgő totálfékkel, amely kórházi ágyak, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, mikroszkópos berendezések, sebészeti robotok és műtőasztalok mozgatására készült. A görgő felfüggesztése csap furattal profilrudakhoz történik, rövid kivitelben, a csap furata a profilrúd csatlakoztatását szolgálja, és a moshatóság érdekében a kórházi ágyak agyatartó és alkalmazási területeit figyelembe véve a mosható ágyakat a körházi ágy gyártójának előírásai szerint kell rögzíteni. A felfüggesztés csapja a fitting része, amelynek csapágyazása precíziós golyóscsapágy, az egész egység rozsdamentes kivitelben készül. A ház anyaga acélelemez, nehéz terhelésekhez tervezve, a forgórész pedig precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és pontos elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely csendes, nyomot kevésbé hagyó gördülést és jó tapadást biztosít. A görgő teljes magassága 150 mm. A statikus teherbíró képesség 375 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 125 kg 3 km/h sebességnél.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral twin load egy központifékes, totálfékkel ellátott kerék, amely ipari és orvosi környezetben egyaránt megbízható gördülést és rögzítést biztosít. A csap furattal rendelkezik profilrudakhoz, rövid kivitelben, így a csapos rögzítés egyszerűen és stabilan kialakítható. A ház anyaga acélelemez, amely nagy szilárdságot és tartósságot nyújt, a házon belül precíziós golyóscsapágy biztosítja a kerék függőleges tengelyű, könnyű elfordulását. A kerék tányérja poliamidból készült, a futófelület anyaga fröccsöntött poliuretán, amely csendes, nyomfentes és sima gördülést eredményez. A kerék átmérője 150 mm, a kerék a golyóscsapágyas kialakításnak köszönhetően precízen és egyenletesen forog. A termék teljes magassága 193 mm. A statikus terhelhetőség 750 kg. Dinamikus terhelhetősége 4 km/h sebesség mellett 250 kg, 3 km/h sebesség mellett szintén 250 kg kerekenként. Alkalmazási területei a C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, kórházi ágyak, mikroszkópos berendezések, sebészeti robotok és műtőasztalok.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral twin load egy központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely kórházi ágyakhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, mikroszkópos berendezésekhez, sebészeti robotokhoz és műtőasztalokhoz készült. A rögzítőelem csap furattal rendelkezik, profilrudakhoz való csatlakoztatásra, rövid kivitelben. A ház acéllemezből készült, nehéz terhelésekhez tervezve, forgócsapágya precíziós golyóscsapágy, amely biztosítja a könnyű és pontos elfordulást. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely csendes, rugalmas és nyomot kevésbé hagyó gurulást nyújt, míg a kerék teste poliamidból készült. A teljes magassága 193 mm. A statikus terhelhetőség 750 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 250 kg, 4 km/h sebességnél.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral twin torsion egy központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely kórházi ágyakhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, mikroszkópos eszközökhöz, sebészeti robotokhoz és műtőasztalokhoz készült. A csatlakozórész rövid kivitelű csapfelfüggesztés furattal, amely profilrudakhoz rögzíthető; a moshatóság érdekében az ágyak mosható ágyakhoz szükséges, a felfüggesztési területen található csapágyas kialakítás miatt a moshatóságot biztosító ágyakat a kórházi ágy gyártójának előírásai szerint kell tömíteni. A ház rozsdamentes acélból készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a forgó mozgást. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készült, a kerék csapágya precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy, a kerékagy testét poliamid alkotja. A termék teljes magassága 149 mm. Statikus terhelhetősége 375 kg, dinamikus terhelhetősége mindkét kerék esetén 125 kg, a megadott sebességek pedig 4 km/h és 3 km/h.