Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Linea clinic load
Rendelési szám:
990038181
EAN:
4031582382518
Termékszám:
5984UAP150R36-32S30 D 9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea clinic load Központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, mikroszkópos berendezések...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea clinic load Központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, mikroszkópos berendezésekhez, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, sebészeti robotokhoz és műtőasztalokhoz készült. A rögzítés csap furattal, rövid kivitelű csapként csatlakozik profilrudakhoz. A házelem kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, anyaga poliamid. A kerék átmérője 150 mm, precíziós golyóscsapágyra van szerelve, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, a kerék teste pedig poliamidból áll. A görgő teljes magassága 155 mm. A statikus teherbírás 600 kg, a dinamikus teherbírás 200 kg 3 km/h sebesség mellett. Az adatok alapján a dinamikus érték a mozgatás közbeni üzemi határt jelzi, ezért a tervezés során ezt a sebességhez kötött értéket kell figyelembe venni.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően