- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
-
üzemi feltételek szerint
üzemi feltételek szerint
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely kapcsos szerkezetekben alkalmazható. A kerék külső átmérője 75 mm, a futófelület szélessége 25 mm, amely anyaga megegyezik a kerék testével. A kerékagynak 26,5 mm hosszúsága van, míg a tengelyfurat átmérője 8 mm. A csapágy siklócsapágy típusú, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol hőtűrésre és tartósságra van szükség.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely görgős csapágyazással rendelkezik. A kerék átmérője 75 mm, futófelületének szélessége 25 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. A tengely furatának átmérője 8 mm, a nábhossz pedig 31 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás görgős szerkezetekhez, ahol hőtűrésre és megbízható teljesítményre van szükség.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, professzionális szállítási alkalmazásokhoz tervezett görgő, amely 40 mm széles, rugalmas gumival bevont futófelülettel rendelkezik. A futóanyag nyomot nem hagyó, antisztatikus, vulkanizált gumi, amely biztosítja a tiszta munkakörnyezetet és az elektromos biztonságot. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima működést. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék ideális megoldás AMR rendszerekhez, automatizált shuttle rendszerekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállítási és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, tűzoltótechnikához, gépiparhoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, görgoős konténerekhez, állványokhoz, szerszámrendezerekhez, szállítóberendezésekhez és munkapadokhoz.
Kerék 150 mm
A Puretech kerék egy 150 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvésből készült testtel és 32 mm széles, tömör gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület fekete, elektromosan vezető anyagból készült, amely biztosítja az elektrosztikus töltés elvezetését. A kerék 35,5 mm hosszú nábbal és 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely standard castor szereléshez alkalmas. A kerék precíziós, tömített golyóscsapággyal van felszerelve, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 100 mm
Az Elastech heat kerék egy alumínium testű, tömített, hőálló futófelülettel rendelkező görgő, amely száraz csapágyhuvellyel van felszerelve. A kerék átmérője 100 mm, futófelületének szélessége 35 mm, a tengely furatának átmérője 8 mm, míg a nábhossz 45,5 mm. A terméket castorokban való alkalmazásra tervezték, és statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 4 km/h sebességnél. Az alumínium test és a hőálló futófelület kombinációja biztosítja a kerék hosszú élettartamát és megbízható működését különféle ipari alkalmazásokban.
Kerék 100 mm
Az Elastech heat kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely tömített, hőálló futófelülettel és precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelezéssel rendelkezik. A kerék futófelületének szélessége 35 mm, a központi agy hossza 45 mm, az axle furatátmérője pedig 8,3 mm. A terméket 160 kg statikus terhelhetőség és 80 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely ideális választás kerekes bútorok és szállítóeszközök számára.
Kerék 80 mm
A Duratech heat kerék egy műanyag termokészlet, hőálló anyagból készült castor kerék, amely 80 mm átmérővel és 35 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 45,5 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes és tartós szerkezetet alkot.
Kerék 100 mm
A Duratech heat kerék egy műanyag termokészlet alapanyagból készült, hőálló castor kerék, amely 100 mm átmérővel és 35 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyének furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 45,5 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepes és nehéz terhelésű alkalmazásokra. Az anyag hőállósága lehetővé teszi az használatot magasabb hőmérsékleti körülmények között is.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 31,8 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 100 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes és tartós szerkezetet alkot, amely ideális választás görgős alkalmazásokhoz.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőállóan készült görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyének furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 27 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, amely biztosítja az egységes szerkezetet és a megbízható teljesítményt. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely hosszú élettartamot és karbantartásmentes működést garantál. Terhelhetősége statikus állapotban 100 kg, dinamikus terheléskor pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes berendezésekhez, ahol hőtűrésre és megbízható terhelésviselésre van szükség.