Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely kapcsos szerkezetekben alkalmazható. A kerék külső átmérője 75 mm, a futófelület szélessége 25 mm, amely anyaga megegyezik a kerék testével. A kerékagynak 26,5 mm hosszúsága van, míg a tengelyfurat átmérője 8 mm. A csapágy siklócsapágy típusú, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol hőtűrésre és tartósságra van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
200 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Termék neve
Duratech heat
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Felépítmény anyaga
Termoplasztikus szintetikus anyagok, hőálló
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
8 mm
Kerékagy hossza
26,5 mm
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez