- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
-
Kerekek
Kerekek
Sorozataink
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást az alkalmazások során.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérővel és 90 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható terhelésviselő képesség és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 250 mm
A Novatech kerék öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből készült keréktest, amely 250 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Ez a keréktest különféle ipari alkalmazásokhoz tervezték, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint szállítóberendezéseket. Az öntöttvas test kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít, míg az öntött poliuretán futófelület optimális tapadást és kopásállóságot nyújt az igényes ipari környezetben.
Kerék 230 mm
A Novatech kerék öntöttvas testből készült, amely 230 mm átmérőjű és 82 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Ez a keréktest kastorkerekekhez tervezett alkatrész, amely repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban, illetve szállítóberendezésekben használható.
Kerék 250 mm
A Novatech kerék öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből készült, amely 250 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Ez a keréktest a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik alkalmazásaihoz kifejlesztett. Az öntöttvas test kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít, míg az öntött poliuretán futófelület optimális tapadást és kopásállóságot nyújt szállítóberendezésekhez.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 75 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 500 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást az alkalmazások során.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 75 mm átmérővel és 60 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, míg dinamikus terhelhetősége 550 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csendes működést különféle felületeken. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, ahol magas statikus terhelésre és megbízható dinamikus teljesítményre van szükség.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 75 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csendes működést. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, ahol magas statikus terhelésre és stabil dinamikus viselkedésre van szükség.
Kerék 78 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 78 mm átmérővel és 78 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége két üzemmódban érhető el: 840 kg 6 km/h sebességnél vagy 700 kg 4 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csillapítást a görgő alkalmazásához.
Kerék 80 mm
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű görgőkerék, amely 62 mm széles, puha polipropilén futófelülettel rendelkezik. A keréktest anyaga meghatározatlan. A terméket olyan görgőkhöz tervezték, amelyeknek nagy terhelhetőségre van szükségük. Statikus terhelés esetén a kerék maximum 1200 kg terhelést képes elviselni, míg dinamikus terhelés alatt 3 km/h sebességnél 600 kg a megengedett maximális terhelés. Ez a konstrukció ideális megoldás olyan ipari és logisztikai alkalmazásokhoz, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőrendszerre van szükség.
Kerék 80 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 80 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csendes működést. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, ahol magas statikus terhelésre és stabil dinamikus teljesítményre van szükség.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 62 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 600 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csillapítást különféle felületeken történő használat során.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel rendelkező görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 68 mm futófelület-szélességgel készült. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, ahol magas statikus terhelésre és stabil dinamikus teljesítményre van szükség.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 800 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csillapítást különféle felületeken való használat során.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű görgőkerék, amely polipropilén, puha futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 55 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, míg dinamikus terhelhetősége 550 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan. Ez a kerék ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 800 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csendes működést. Ez a kerék ideális megoldás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Kerék 100 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 100 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék teste meghatározatlan anyagból készült, és kiváló terhelhetőséggel bír: statikus terhelés esetén 1000 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 500 kg kapacitása van 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak, miközben megbízható és hosszú élettartamú működést biztosít.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 96 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1500 kg, míg dinamikus terhelhetősége 750 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást a görgős alkalmazásokhoz.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék 125 mm átmérőjű, polipropilén, puha futófelülettel rendelkezik, amely 40 mm széles. A kerék statikus terhelhetősége 320 kg, míg dinamikus terhelhetősége 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan gurulós alkalmazásokhoz, ahol szükséges a megbízható terhelésviselés és a puha futófelület által nyújtott rugalmasság.
Kerék 200 mm
Az Elastech kerék acél, vas testből és 75 mm széles, rugalmas gumi futófelületből áll, amely fekete színű és vulkanizált. A kerék átmérője 200 mm. A terméket AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gégyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok alkalmazásaihoz tervezték. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 500 kg 6 km/h sebességnél vagy 600 kg 4 km/h sebességnél.
Kerék 100 mm
A Supratech kerék egy polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az 34,9 mm hosszúságú nábhoz 12 mm átmérőjű tengely-furattal csatlakoztatható. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, munkapadok és szállítóberendezések.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axletartó furat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelű, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgoös konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 150 mm
Az Elastech kerék egy 150 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axlyfurat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz rozsdamentes kivitelben, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.