Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
190800581
EAN:
4031582329001
Termékszám:
RK.ETP085x90-Ø47x14
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Simán csúszik
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérővel és 90 mm futófelület-szélesség...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérővel és 90 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható terhelésviselő képesség és hosszú élettartam szükséges.
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
Simán csúszik
Polipropilén csúszófelület puha padlókhoz és teflon csúszófelület kemény padlókhoz