Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel rendelkező görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 68 mm futófelület-szélességgel készült. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, ahol magas statikus terhelésre és stabil dinamikus teljesítményre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
RK.ETP082x68-Ø47x12
EAN
4031582369540
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
700 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Novatech
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Meghatározatlan
Futófelület anyaga
Polipropilén, puha
Golyóscsapágy átmérője
47 mm
Golyóscsapágy szélessége
12 mm
Futófelület szélessége
68 mm
Átmérő
82 mm
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
Simán csúszik
Polipropilén csúszófelület puha padlókhoz és teflon csúszófelület kemény padlókhoz