Kerék 100 mm
Novatech
EAN:
4031582369588
Termékszám:
RK.ETP100x40-Ø47x14
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Simán csúszik
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 100 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélessé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 100 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék teste meghatározatlan anyagból készült, és kiváló terhelhetőséggel bír: statikus terhelés esetén 1000 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 500 kg kapacitása van 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak, miközben megbízható és hosszú élettartamú működést biztosít.
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
Simán csúszik
Polipropilén csúszófelület puha padlókhoz és teflon csúszófelület kemény padlókhoz