Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék öntöttvas testből készült, amely 230 mm átmérőjű és 82 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Ez a keréktest kastorkerekekhez tervezett alkatrész, amely repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban, illetve szállítóberendezésekben használható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTF230x82-Ø45-5xØ14
EAN
4031582331974
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
5,85 kg
Termék neve
Novatech
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
5
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
45 mm
Furat átmérője
14 mm
Furatelosztás átmérője
70 mm
Futófelület szélessége
82 mm
Átmérő
230 mm
Alkalmas
jungheinrich_mic
Csapágy
Peremes kerék