Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű görgőkerék, amely 62 mm széles, puha polipropilén futófelülettel rendelkezik. A keréktest anyaga meghatározatlan. A terméket olyan görgőkhöz tervezték, amelyeknek nagy terhelhetőségre van szükségük. Statikus terhelés esetén a kerék maximum 1200 kg terhelést képes elviselni, míg dinamikus terhelés alatt 3 km/h sebességnél 600 kg a megengedett maximális terhelés. Ez a konstrukció ideális megoldás olyan ipari és logisztikai alkalmazásokhoz, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőrendszerre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
RK.ETP080x62-Ø47x18
EAN
4031582369526
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál
600 kg
Statikus teherbírás
1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Novatech
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Meghatározatlan
Futófelület anyaga
Polipropilén, puha
Golyóscsapágy átmérője
47 mm
Golyóscsapágy szélessége
18 mm
Futófelület szélessége
62 mm
Átmérő
80 mm
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
Simán csúszik
Polipropilén csúszófelület puha padlókhoz és teflon csúszófelület kemény padlókhoz