Kerék 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369557
Termékszám:
RK.ETP082x100-Ø47x12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Simán csúszik
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélessé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 82 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 800 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő tapadást és csillapítást különféle felületeken való használat során.
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
Simán csúszik
Polipropilén csúszófelület puha padlókhoz és teflon csúszófelület kemény padlókhoz