Kerék 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369496
Termékszám:
RK.ETP075x50-Ø47x12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Simán csúszik
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 75 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélesség...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy polipropilén, puha futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 75 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 1000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 500 kg 3 km/h sebességnél. A keréktest anyaga meghatározatlan, azonban a puha polipropilén futófelület biztosítja a megfelelő rugalmasságot és csillapítást az alkalmazások során.
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
Simán csúszik
Polipropilén csúszófelület puha padlókhoz és teflon csúszófelület kemény padlókhoz