Kerék 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331707
Termékszám:
FTF250x75-Ø80-4xØ15
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből készült keréktest, amely 250 mm átmérővel és 75 mm futófe...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből készült keréktest, amely 250 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Ez a keréktest különféle ipari alkalmazásokhoz tervezték, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint szállítóberendezéseket. Az öntöttvas test kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít, míg az öntött poliuretán futófelület optimális tapadást és kopásállóságot nyújt az igényes ipari környezetben.