Kerék 200 mm
Elastech
Rendelési szám:
199830872
EAN:
4031582318333
Termékszám:
EEZ 200x75-Ø100 DG
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
Az Elastech kerék acél, vas testből és 75 mm széles, rugalmas gumi futófelületből áll, amely fekete színű és vulkanizált. A keré...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Elastech kerék acél, vas testből és 75 mm széles, rugalmas gumi futófelületből áll, amely fekete színű és vulkanizált. A kerék átmérője 200 mm. A terméket AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gégyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok alkalmazásaihoz tervezték. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 500 kg 6 km/h sebességnél vagy 600 kg 4 km/h sebességnél.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal